UNITRONIC® ACTUATOR SENSOR ケーブル
UNITRONIC® SENSOR ケーブル
UNITRONIC® SENSORは、自動組立工程において利用可能なフレキシブルセンサケーブルです。ラインナップです。光学的な性質に優れ、ストリッピングのし易さに特徴があります。
製品の構成
UNITRONIC® SENSOR - LifYY導線: DIN VDE 0295 Class 6準拠の極細裸銅撚線。心線絶縁: PVC、アウターシース: PVC
UNITRONIC® SENSOR DESINA®撚線極細裸銅導線。VDE 0295 Class 6準拠、特殊なPVC絶縁、層撚り電線、DESINA®に準拠した線心識別(茶、白、青、黒)。アウターシースは特殊ポリウレタンをベースとした化合物。RAL 1021準拠の黄色。IEC 60332-1-2準拠の難燃性。
UNITRONIC® SENSOR FD Li9Y11Y および SENSOR FD Li9YC11Y - AWM UL Style 20549、80°C /300 V。導線: Cu DIN VDE 0295 Class 6準拠の極細裸撚線、心線絶縁: 変性ポリプロピレン(PP)、アウターシース: ハロゲンフリーポリウレタン(PUR)、マット、非粘着性。UNITRONICE® SENSOR FD シリーズケーブルは、ケーブルチェーンでの利用を目的として設計されています。
弊社アクチュエータセンサーについては、こちらをご参照ください。
UNITRONIC® Actuator Sensor ケーブル
UNITRONIC® SENSOR ケーブル
UNITRONIC® SENSORは、自動組立工程において利用可能なフレキシブルセンサケーブルです。ラインナップです。光学的な性質に優れ、ストリッピングのし易さに特徴があります。
製品の構成
UNITRONIC® SENSOR - LifYY導線: DIN VDE 0295 Class 6準拠の極細裸銅撚線。心線絶縁: PVC、アウターシース: PVC
UNITRONIC® SENSOR DESINA®撚線極細裸銅導線。VDE 0295 Class 6準拠、特殊なPVC絶縁、層撚り電線、DESINA®に準拠した線心識別(茶、白、青、黒)。アウターシースは特殊ポリウレタンをベースとした化合物。RAL 1021準拠の黄色。IEC 60332-1-2準拠の難燃性。
UNITRONIC® SENSOR FD Li9Y11Y および SENSOR FD Li9YC11Y - AWM UL Style 20549、80°C /300 V。導線: Cu DIN VDE 0295 Class 6準拠の極細裸撚線、心線絶縁: 変性ポリプロピレン(PP)、アウターシース: ハロゲンフリーポリウレタン(PUR)、マット、非粘着性。UNITRONICE® SENSOR FD シリーズケーブルは、ケーブルチェーンでの利用を目的として設計されています。.
弊社アクチュエータセンサーについては、こちらをご参照ください。
UNITRONIC® SENSOR