FLEXIMARK® マーキング

FLEXIMARK®とは、ケーブルのマーキング部品のブランドです。配線におけるケーブルタグや、線番マークやラベル等豊富なバリエーションがあり、過酷な環境下でも劣化なく使用する事ができます。印字サービスや消耗部品やプリンタなども充実して、あらゆるニーズに対応しています。

特性

  • 堅牢で、耐久性のあるケーブルタグ、線心識別マーク(線番タグ)は、あらゆるアプリケーションに最適
  • 耐摩耗性の高いプラスチックやステンレス材質による高い耐久性
  • 薬品、熱源または機械的ストレス下の環境にも最適
  • ハロゲンフリー

アプリケーション

  • 制御盤製造
  • ファクトリーオートメーション
  • 産業機械及びプラントエンジニアリング
  • 再生可能エネルギー
  • 機内配線
  • 設備配線
  • 屋内外あらゆるアプリケーション

LAPPは、アプリケーションに合わせて、様々なマーキングをご用意しています。

細径ケーブルや電線用のFLEXIMARK®ラベル・マーキングは、現場で使用される標準的なマーキングです。カスタムマーキングは、カスタム対応可能なラベルです。マーキングリングや収縮チューブは、ケーブル番号用途に最適です。また、透明やハロゲンフリーなどのカラーもご用意。FLEXIMARK® ケーブル・マーキング・システムは、単品でも、便利なスターター・キットとしてもご利用いただけます。


詳細カタログ

カテゴリから選ぶ

 

カテゴリ カタログ オンラインショップ
カスタム銘板・線番 カタログの詳細分類は以下をご覧ください  
ケーブル銘板 閲覧・ダウンロード 購入
電線マーキング 閲覧・ダウンロード 購入
レーザープリンタラベル カタログの詳細分類は以下をご覧ください  
ケーブル銘板 閲覧・ダウンロード 購入
電線マーキング 閲覧・ダウンロード 購入
機器銘板 閲覧・ダウンロード 購入
熱転写プリンタラベル カタログの詳細分類は以下をご覧ください  
ケーブル銘板 閲覧・ダウンロード 購入
電線マーキング 閲覧・ダウンロード 購入
機器銘板 閲覧・ダウンロード 購入
プリンタ/ソフトウェア 閲覧・ダウンロード 購入
ラベルホルダ― 閲覧・ダウンロード 購入
ステンレス銘板(印字済) 閲覧・ダウンロード 購入
電線マーキング(印字済) 閲覧・ダウンロード 購入
エンボスラベルメーカー 閲覧・ダウンロード 購入

FLEXIMARK®によるケーブル、電線、部品のフレキシブルなマーキングソリューション

プラスチック又は過酷な条件下で使用されるステンレスから、手動又は電子マーキングまで、FLEXIMARK®を使用すれば、どのような場合でも信頼性のある確実なマーキングを実現します。

 

FLEXIMARK®の製品シリーズは以下をご覧ください。

FLEXIMARK® レーザープリンタラベル

これらのラベルは、 FLEXIMARK® ソフトウェアと標準的なレーザープリンタで印刷できます。

LAPPでは、ケーブルや電線のマーキング、また部品のマーキング用のラベルを提供しています。

FLEXIMARK® 熱転写プリンタラベル

FLEXIMARK® ソフトウェア また FLEXIMARK® 熱転写プリンタSQUIX 又は EOS 5で印刷可能。熱転写による印刷では、ラベルの汚れ耐性及び耐薬品性が向上するため、過酷な環境に適しています。適切なラベルに適切なリボンを選択することが重要です。

FLEXIMARK® カスタム銘板・線番

カスタム銘板・線番は、お客様の仕様に合わせてすぐに組立可能な状態で納品されるため、時間やコストを最小限に抑えることができます。
LAPPはお客様の仕様に合わせ、迅速で信頼性の高いマーキングシステムをお届けします。

  FLEXIMARK® PLステッカー・警告ラベル

この粘着ラベルの特徴は、非常に強力な接着力と耐久性です。そのため、産業用アプリケーションに最適です。ラミネート加工されたポリエステル製で、ISO 7010に準拠した広範囲かつ長期的なマーキングが可能です。

LAPPでは、以下のPLステッカー・警告ラベルをラインアップしています。

簡単に選定!FLEXIMARK®の人気製品はこちら

FLEXIMARK® Wrapping label LCK

FLEXIMARK® Wrapping label LCK シリーズは、ビニール製ラベルで、レーザープリンタを使いケーブルマーキングするためのラミネートフィルム付きです。

保護フィルムより文字列を擦り傷や溶剤から保護します。このラベルは、化学媒体、紫外線、湿気、油に対して耐性があり、また省スペースです。

FLEXIMARK® Flexiprint LF

FLEXIMARK® Flexiprint LF シリーズは電線や光ファイバを通すことのできるマーカーです。素早く簡単に取付ができ、レーザープリンタとFLEXIMARK® ソフトウェアを使用して印刷できます。

 

 

 

 

FLEXIMARK® Cablelabel PUR

FLEXIMARK® Cablelabel PUR シリーズは、ポリウレタン製で、結束バンドによるケーブルマーキング用マーカーです。特に過酷な環境での使用に適しています。熱転写による印刷のため、高柔軟性で、耐久性にも優れています。

 

 

 

FLEXIMARK® 熱転写プリンタSQUIX 4/300M

FLEXIMARK® 熱転写プリンタSQUIX は300dpiの解像度を持ち、耐久性のある高品質な印刷が可能です。
熱転写による印刷のため、印刷面に汚れや傷がつきにくく、多数の油や化学薬品にも耐性があります。また、このプリンタでは、FLEXIMARK® 収縮チューブやPURケーブルラベルなど、様々な素材への印刷が可能です。

FLEXIMARK® リボンSQUIX 及び EOS5

FLEXIMARK® 熱転写プリンタSQUIX とEOS 5.用リボン。R71リボンは、 表面が滑らかで光沢のあるプラスチックラベル向け(Flexiprint TF、TCK、TA、TFL)です。
FTI-Yリボンは、PUR、TAフォーム、Flexiprint TF向け。
FTI-Xリボンは特に収縮チューブ、また耐ディーゼル性収縮チューブにもお勧めです。


LAPPの8つのブランド

OLFLEX 動力・コントロールケーブルOLFLEX 動力・コントロールケーブル
UNITRONIC フィールドバス・計装・通信ケーブルUNITRONIC フィールドバス・計装・通信ケーブル
UNITRONIC フィールドバス・計装・通信ケーブルUNITRONIC フィールドバス・計装・通信ケーブル
ETHERLINE イーサネットケーブルETHERLINE イーサネットケーブル
ETHERLINE イーサネットケーブルETHERLINE イーサネットケーブル
HITRONIC 光ファイバーケーブルHITRONIC 光ファイバーケーブル
HITRONIC 光ファイバーケーブルHITRONIC 光ファイバーケーブル
EPIC 産業用コネクタEPIC 産業用コネクタ
EPIC 産業用コネクタEPIC 産業用コネクタ
SKINTOP ケーブルグランドSKINTOP ケーブルグランド
SKINTOP ケーブルグランドSKINTOP ケーブルグランド
SILVYN ケーブルコンジット・ケーブルチェーンSILVYN ケーブルコンジット・ケーブルチェーン
SILVYN ケーブルコンジット・ケーブルチェーンSILVYN ケーブルコンジット・ケーブルチェーン
FLEIXMARK ケーブルマーキングFLEIXMARK ケーブルマーキング
FLEIXMARK ケーブルマーキングFLEIXMARK ケーブルマーキング

ご質問やご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。