UL リスティングケーブル ÖLFLEX® CONTROL TM / TM CY
NFPA70/NEC・NFPA79に適合したULリステッド、ULレコグニションケーブル ÖLFLEX® CONTROL TM/TM CY。小外径のため、場所を選ばず設置可能。UL耐油テスト UL Oil Res. II、高難燃性(CSA FT4)適合で、安心の2重シールドのため、産業プラットフォームにも最適です。
☑ NFPA70/NEC・NFPA79に適合
ULリステッド、ULレコグニション取得で、場所を 選ばず使用可能。
☑小外径で省スペースや容易な取り回し
産業プラットフォーム(機械周り)で必須の規格は カバーしながら、小外径サイズ
☑耐油性抜群(UL Oil Res I/II)
☑高難燃性(CSA FT4)の実力
UL耐油テスト UL Oil Res. II 適合
60日間@75℃浸透試験合格
☑ノイズ対策 安心の2重シールド
2重シールドによる低伝達インピーダンスを確保 (最大250Ω/km a 30MHZ)
※シールタイプのみ
仕様 | ÖLFLEX® CONTROL TM/TM CY | |
固定/可動 | 固定配線 | |
導体クラス | class 5 | |
絶縁体 | 特殊PVC+ナイロンコート | |
THHN THWN | ||
シース材質/色 | 特殊PVC/灰色 | |
定格電圧 | UL/CSA | 600V AC |
WTTC | 1000V AC | |
UL AWM | 600V AC | |
CSA AWM | 1000V AC | |
IEC | 600/1000V AC | |
温度レンジ(℃) | -40℃~+90℃(+105℃:AWM) | |
最小曲げ半径 | シールド無 | 5×OD 移動時15×OD |
シールド有 | 5×OD 移動時20×OD | |
難燃性 | CSA FT4 | |
耐油性 | UL Oil Res I&II |
認証規格 | ÖLFLEX® CONTROL TM /TM C | |
○ | ||
AWM | ○ | |
MTW | ○ | |
TC | ○ TC-ER (3心以上) | |
DP - 1 | ○ | |
PLCT - ER | ○(AWG18-AWG12 / 3心以上) | |
ITC - ER | ○(AWG18-AWG12 / 3心以上) | |
WTTC | ○ | |
CIC / TC | ○ | |
AWM | ○ | |
○ | ||
○ | ||
○ |
製品一覧
※型番をクリックすると、各製品詳細ページに飛びます。
型番 | 導体 | 平均絶縁外径 | 心数 | 平均仕上外径(mm) | 概算質量(kg/km) | 許容電流値 | 導体抵抗 | |||||||
公称断面積 | 最大撚線サイズ | 最大外径 | ||||||||||||
シールド無 | シールド有 | mm²(AWG) | 本/mm | mm | mm | 導体心数 | 心数 | G/Y | シールド有 | シールド無 | シールド有 | シールド無 | A @30℃ | Ω / km@20 |
281803 | 281803CY | 1.0 (AWG18) | ~32/0.21 | ~1.5 | 2.3 | 3G1.0 | 2c | ◯ | 7.4 | 8.1 | 82 | 119 | 15 | 19.5 |
281804 | 281804CY | 4G1.0 | 3c | ◯ | 8.0 | 8.6 | 92 | 137 | 15 | |||||
281805 | 281805CY | 5G1.0 | 4c | ◯ | 8.6 | 9.3 | 112 | 149 | 11.2 | |||||
281807 | 281807CY | 7G1.0 | 6c | ◯ | 9.3 | 10.0 | 144 | 193 | 9.7 | |||||
281812 | 281812CY | 12G1.0 | 11c | ◯ | 12.0 | 12.8 | 247 | 281 | 7.5 | |||||
281818 | 281818CY | 18G1.0 | 17c | ◯ | 14.7 | 15.5 | 365 | 438 | 6.7 | |||||
281825 | 281825CY | 25G1.0 | 24c | ◯ | 16.7 | 17.5 | 464 | 574 | 6 | |||||
281602 | - | 1.5 (AWG16) | ~30/0.26 | ~1.8 | 2.6 | 2X1.5 | 2c | X | 7.3 | - | 74 | - | 18 | 13.3 |
281603 | 281603CY | 3G1.5 | 2c | ◯ | 8.1 | 8.8 | 100 | 144 | 18 | |||||
281604 | 281604CY | 4G1.5 | 3c | ◯ | 8.8 | 9.4 | 119 | 173 | 18 | |||||
281605 | 281605CY | 5G1.5 | 4c | ◯ | 9.5 | 10.2 | 141 | 189 | 13.5 | |||||
281607 | 281607CY | 7G1.5 | 6c | ◯ | 10.3 | 11.1 | 183 | 246 | 11.7 | |||||
281609 | - | 9G1.5 | 8c | ◯ | 11.9 | - | 247 | - | 9.9 | |||||
281612 | 281612CY | 12G1.5 | 11c | ◯ | 14.1 | 15.0 | 328 | 426 | 9 | |||||
281618 | 281618CY | 18G1.5 | 17c | ◯ | 16.4 | 17.2 | 403 | 552 | 8.1 | |||||
281625 | - | 25G1.5 | 24c | ◯ | 18.6 | - | 596 | - | 7.2 | |||||
281403 | 281403CY | 2.5 (AWG14) | ~50/0.26 | ~2.6 | 3.1 | 3G2.5 | 2c | ◯ | 8.9 | 9.7 | 125 | 180 | 26 | 7.98 |
281404 | 281404CY | 4G2.5 | 3c | ◯ | 9.8 | 10.4 | 175 | 223 | 26 | |||||
281405 | 281405CY | 5G2.5 | 4c | ◯ | 10.7 | 11.5 | 185 | 268 | 19.5 | |||||
281407 | 281407CY | 7G2.5 | 6c | ◯ | 11.6 | 12.4 | 244 | 327 | 16.9 | |||||
281203 | - | 4 (AWG12) | ~56/0.31 | ~3.2 | 3.6 | 3G4 | 2c | ◯ | 10.6 | - | 165 | - | 34 | 4.95 |
281204 | 281204CY | 4G4 | 3c | ◯ | 11.5 | 12.3 | 220 | 315 | 34 | |||||
281205 | 281205CY | 5G4 |
4c | ◯ | 12.6 | 14.2 | 269 | 388 | 25.5 | |||||
281207 | - | 7G4 | 6c | ◯ | 14.6 | - | 482 | - | 22.1 | |||||
281004 | 281004CY | 6 (AWG10) | ~84/0.31 | ~3.9 | 4.7 | 4G6 | 3c | ◯ | 14.5 | 15.3 | 382 | 552 | 44 | 3.3 |
281005 | - | 5G6 | 4c | ◯ | 15.8 | - | 457 | - | 33 | |||||
280804 | 280804CY | 10 (AWG8) | ~80/0.41 | ~5.1 | 6.0 | 4G10 | 3c | ◯ | 17.7 | 18.5 | 615 | 857 | 61 | 1.91 |
280805 | - | 5G10 | 4c | ◯ | 19.4 | - | 771 | - | 45.7 | |||||
280604 | - | 16 (AWG6) | ~128/0.41 | ~6.3 | 7.4 | 4G16 | 4c | ◯ | 22.5 | - | 864 | - | 82 | 1.21 |
※周囲温度30℃、一条敷設時の参考値とします。
関連製品
UL リステッド可動ケーブル
ÖLFLEX® CHAIN TM/TM CY
●MTW、TC-ER、PLTC-ER、AWM等
●可動用動力コントロールケーブル
●耐油・屋外対応可
UL リステッド屋外仕様
ÖLFLEX® TRAY II / TRAY II CY
●MTW、TC-ER、PLTC-ER、AWM等
●動力コントロールケーブル
●耐油・屋外仕様
UL リステッドVFDケーブル
ÖLFLEX® VFDシリーズ
●NFPA70/79対応(N4.4.2.8)
●モータ動力ケーブル
●絶縁体:RHW-2 他
本ページのPDFは以下からダウンロードいただけます。