ケーブルグランド

ケーブルグランドとは、各種盤、中継ボックス、オペレーションボックス等に挿入するケーブルを固定し、ケーブル挿入部の防塵防水を確保する配線部品です。

シンプルな部品ですが、素早い取付け、ケーブルの緩み(耐震性・ストレインリリーフ)、確実な気密性などが要求される重要なケーブルアクセサリです。

LAPPでは、他社にはない5秒で取り付けが可能なSKINTOP®を展開しています。


プラスチック製ケーブルグランド SKINTOP®

LAPPのケーブルグランド SKINTOP®についての詳細をご覧いただけます。

ケーブルグランド・適用ケーブル外径

ケーブルグランド SKINTOP®のネジと穴の寸法についての詳しい情報はこちらからご確認いただけます。

EMC対策ケーブルグランド SKINTOP® BRUSH

SKINTOP® BRUSHは、EMC 問題を解決。LappのSKINTOP®BRUSHは「シールドの圧着作業」・「接地作業」が不要です。

プッシュイン型ケーブルグランド SKINTOP® CLICK

SKINTOP® CLICK は、各種盤、中継ボックス、オペレーションボックス等に取り付ける際の作業性向上を改善したケーブルグランド製品です。

ケーブルグランド SKINTOP® 選定表

ケーブルグランド SKINTOP®を簡単に選べる選定表。LAPPでは、幅広いケーブルクランプ範囲、IP68/69 防塵・防水規格対応
高い耐振動性能・シール性、3色のボディカラー、Mネジ対応のケーブルグランドをご用意しています。

ケーブルグランド SKINTOP® 取り扱い方法

ケーブルグランド SKINTOP®を使用する際の取り扱いについて、図を交えて解説しています。

ケーブルグランド SKINTOP® 締め付けトルク

IEC 62444で推奨される締め付けトルク(袋ナット、本体固定ネジ))はこちらをご参照ください。

ケーブルグランド SKINTOP®  電線・ケーブル クランプ範囲

ケーブルグランド SKINTOP®の防塵防水性能を発揮させるためには、電線・ケーブル径に対して適切なサイズのケーブルグランドを選択する必要があります。