アーマード(SY)ケーブル

アーマード(SY)ケーブルは機械保護を強化するスチール編組多心PVCコントロールケーブルです。ナンバリングまたはカラーコードによる心線識別が可能です。

ナンバリング付き多心SYコントロールケーブルのラインナップ一覧はこちらをクリックしてください。:
ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY

< strong>ナンバリング付き多心SYコントロールケーブルのラインナップ一覧はこちらをクリックしてください。:
ÖLFLEX® CLASSIC 110 SY

 

SYケーブル

Ölflex® Classic 110 SYケーブル

亜鉛メッキスチール編線と透明なPVCアウターシースで保護されたアーマードケーブルです。柔軟性があり設置が簡単で、高水準な機械保護により設置耐用年数が延長されています。

工作機械業界など、SYケーブルの高度な保護が非常に重要である幅広い産業アプリケーションに最適です。

 

製品仕様

プレーンな導電性銅線の細撚線に、PVCベースの心線絶縁を備えています。線心は黒地に白のナンバリング付きです。インナーシースは灰色の特殊PVCコンパウンド、アウターシースは亜鉛メッキスチール編線および透明なPVCです。

 

テクニカルデータ

可動使用向け最小曲げ半径: 20 x ケーブル径
温度範囲: 断続的な可動使用: -5°C to +70°C
固定使用: -40°C to +80°C
公称電圧: 300/500V
導体の撚線: VDE 0295クラス5、IEC 602285クラス5準拠の細線
線心識別: 黒の線心、白のナンバリング(VDE 0293)
VDE規制に準拠: VDE規制番号7030、最大60心のサイズ

 

 SYケーブル

ÖLFLEX® CLASSIC 100 SYケーブル

標準Ölflex® Classicの全ての利点を備えたÖlflex® Classic SYケーブルは亜鉛メッキスチール編線と透明なPVCアウターシースによって保護が強化されたアーマードケーブルです。柔軟性があり設置が簡単で、高水準な機械保護により設置耐用年数が延長されています。

工作機械業界など、SYの高度な保護が非常に重要である幅広い産業アプリケーションに最適です。

 

製品仕様

プレーンな導電性銅線の細撚線に、PVCベースの心線絶縁を備えています。線心はÖLFLEX®カラーコードの各種カラー付きです。インナーシースは灰色の特殊PVCコンパウンド、アウターシースは亜鉛メッキスチール編線および透明なPVCです。

 

テクニカルデータ

可動使用向け最小曲げ半径: 20 x ケーブル径
温度範囲: 断続的な可動使用: -5°C to +70°C
固定使用: -40°C to +80°C
公称電圧: 300/500V :ケーブルサイズ 1.5 ㎟以下
導体の撚線: VDE 0295クラス5、IEC 602285クラス5準拠の細線
カラーコード: 最大5線心: VDE 0293、BS 6500 最小6
線心: ÖLFLEX®カラーコード
VDE規制に準拠: シース: VDE 0245/0281

 

お困りですか?

お困りですか?

ご質問やご不明な点がございましたら

お気軽にカスタマーサービスまでお問い合わせください。:
Tel: 03-4520-6245
Email: sales@lappgroup.jp

 

 

LAPPについて

世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

詳細