可動単線 OLFLEX® CHAIN/FD シリーズ
☑ 可動部配線に好適
選べる3種類のパフォーマンスグレードによって、サーボ・インバータなど、可動部動力配線に好適です。
☑ 小さな曲げ半径
多心ケーブルより、外径が細いため、ケーブルキャリアをはじめ、盤内配線、テストベンチ向け配線などの曲げ半径を小さくできます。
☑ 安心の耐油性・耐薬品性
各種企画に準じた耐油テストに適合。
潤滑油、特定のアルカリ性クーラント、酸性薬品に耐性があります。(*使用条件によります。)
☑ ノイズ対策用シールド
単心でありながら、シールド付きのラインアップもあり、ノイズ対策が必要な環境で使用可能です。
サイクル数条件の目安
ベーシックグレード
- ストローク長:10m
- 加速度:5m/s2
- スピード:3m/s
- サイクル数:300万回
ベーシックグレード
- ストローク長:20m
- 加速度:20m/s2
- スピード:10m/s
- サイクル数:700万回
ベーシックグレード
- ストローク長:100m
- 加速度:80m/s2
- スピード:10m/s
- サイクル数:1000万回
※サイクル数は、目安であり、周囲温度、曲げ半径、敷設状況、定期メンテナンスにより、大きく変動致します。
製品一覧
ベーシックグレード OLFLEX® CHAIN 809 SC / 809 SC CY
定格電圧 U0/U | 600/1000V, UL/CSA:600V (AWM) | |
V構造 | 構造デザイン | EN50525-1 AWM style:10107 |
導体 | 裸銅 撚線:IEC60228 Class 5 | |
絶縁体 | PVCコンパウンド 色:黒 または 緑/黄色 (シールド無) | |
シールド(809 SCのみ) | 錫メッキ銅編組 カバー率85% | |
シース | PVCコンパウンド 色:黒 RAL9005 相当 | |
曲げ半径 | 固定配線時 | 4D |
可動配線時 | 10D | |
固定配線時 | -40℃ ~ +70℃ +90℃ (UL/CSA) | |
移動配線時 | -0℃ ~ +70℃ +90℃ (UL/CSA) | |
捻回特性 | ± 150° /m | 5000回 (周囲温度 5℃以上) |
2000回 (周囲温度 -20℃以上) | ||
難燃性 | IEC 60332-1-2/VW-1/FT-2 | |
耐油性 | EN50290-2-22 TM54 | |
耐候性 | EN50525-1/ EN50618/ EN50620/ ISO4892-2methodA (変色有) | |
耐電圧試験 | 4000V |
※型番をクリックすると、各製品詳細ページに飛びます。
OLFLEX® CHAIN 809 SC CY(シールド付き)
型番 | 導体サイズ | 絶縁体色 | シース色 | 仕上がり外径 | 概算重量 | 許容電流値 |
mm | Kg/Km | A @ 30℃ | ||||
1062940 | 6 mm2 (AWG10) | 8.1 | 126 | 54 | ||
1062941 | 10 mm2 (AWG8) | 9.7 | 190 | 73 | ||
1062942 | 16 mm2 (AWG16) | 10.6 | 250 | 98 | ||
1062943 | 25 mm2 (AWG4) | 12.0 | 351 | 129 | ||
1062944 | 35 mm2 (AWG2) | 14.8 | 519 | 158 | ||
1062945 | 50 mm2 (AWG1) | 16.8 | 686 | 198 | ||
1062946 | 70 mm2 (AWG2/0) | 18.5 | 885 | 245 | ||
1062947 | 95 mm2 (AWG3/0) | 20.9 | 1,135 | 292 | ||
1062948 | 120 mm2 (AWG4/0) | 24.1 | 1,443 | 344 | ||
1062949 | 150 mm2 (250KCMIL) | 26.1 | 1,788 | 391 | ||
1062950 | 185 mm2 (350KCMIL) | 28.4 | 2,177 | 448 | ||
1062951 | 240 mm2 (450KCMIL) | 31.9 | 2,671 | 528 | ||
1062952 | 300 mm2 (500KCMIL) | 33.5 | 3,299 | 608 |
OLFLEX® CHAIN 809 SC(シールド無)
型番 | 導体サイズ | 絶縁体色 | シース色 | 仕上がり外径 | 概算重量 | 許容電流値 |
mm | Kg/Km | A @ 30℃ | ||||
1062900 | 6 mm2 (AWG10) | 7.4 | 101 | 54 | ||
1062902 | 10 mm2 (AWG8) | 9.0 | 158 | 73 | ||
1062904 | 16 mm2 (AWG16) | 9.9 | 217 | 98 | ||
1062906 | 25 mm2 (AWG4) | 11.3 | 307 | 129 | ||
1062908 | 35 mm2 (AWG2) | 13.1 | 427 | 158 | ||
1062910 | 50 mm2 (AWG1) | 15.9 | 611 | 198 | ||
1062912 | 70 mm2 (AWG2/0) | 17.6 | 778 | 245 | ||
1062914 | 95 mm2 (AWG3/0) | 19.8 | 1,015 | 292 | ||
1062916 | 120 mm2 (AWG4/0) | 23.0 | 1,296 | 344 | ||
1062918 | 150 mm2 (250KCMIL) | 24.8 | 1,597 | 391 | ||
1062920 | 185 mm2 (350KCMIL) | 27.1 | 1,971 | 448 | ||
1062922 | 240 mm2 (450KCMIL) | 30.6 | 2,419 | 528 | ||
1062901 | 6 mm2 (AWG10) | 7.4 | 101 | 54 | ||
1062903 | 10 mm2 (AWG8) | 9 | 158 | 73 | ||
1062905 | 16 mm2 (AWG16) | 9.9 | 217 | 98 | ||
1062907 | 25 mm2 (AWG4) | 11.3 | 307 | 129 | ||
1062909 | 35 mm2 (AWG2) | 13.1 | 427 | 158 | ||
1062911 | 50 mm2 (AWG1) | 15.9 | 611 | 198 | ||
1062913 | 70 mm2 (AWG2/0) | 17.6 | 778 | 245 | ||
1062915 | 95 mm2 (AWG3/0) | 19.8 | 1,015 | 292 | ||
1062917 | 120 mm2 (AWG4/0) | 23 | 1,296 | 344 | ||
1062919 | 150 mm2 (250KCMIL) | 24.8 | 1,597 | 391 | ||
1062921 | 185 mm2 (350KCMIL) | 27.1 | 1,971 | 448 | ||
1062923 | 240 mm2 (450KCMIL) | 30.6 | 2,419 | 528 |
ミディアムグレード OLFLEX® FD 90 / 90 CY
定格電圧 U0/U | 600/1000V, UL/CSA:600V (AWM) | |
V構造 | 構造デザイン | VDE0250 AWM style:10107 |
導体 | 裸銅 撚線:IEC60228 Class 5 | |
絶縁体 | PVCコンパウンド 色:黒 または 緑/黄色 (シールド無) | |
シールド(809 SCのみ) | 錫メッキ銅編組 カバー率85% | |
シース | PVCコンパウンド 色:黒 RAL9005 相当 又は 橙 RAL2003 相当(シールドのみ) | |
曲げ半径 | 固定配線時 | 3D |
可動配線時 | 7.5D | |
固定配線時 | -40℃ ~ +70℃ +90℃ (UL/CSA) | |
移動配線時 | -5℃ ~ +70℃ +90℃ (UL/CSA) | |
難燃性 | IEC 60332-1-2/VW-1/FT-2/FT-1(CSA) | |
耐油性 | EN50363-4-1 TM5/UL758 80℃ / CSA C22.2 No.210-15 | |
耐候性 | EN50525-1 (シールド無のみ) | |
耐電圧試験 | 4000V |
※型番をクリックすると、各製品詳細ページに飛びます。
OLFLEX® FD 90 CY(シールド付き)
型番 | 導体サイズ | 絶縁体色 | シース色 | 仕上がり外径 | 概算重量 | 許容電流値 |
mm | Kg/Km | A @ 30℃ | ||||
0026651 | 10 mm2 (AWG8) | 9.7 | 182 | 73 | ||
0026653 | 16 mm2 (AWG16) | 11.2 | 264 | 98 | ||
0026655 | 25 mm2 (AWG4) | 12.5 | 354 | 129 | ||
0026657 | 35 mm2 (AWG2) | 15.1 | 535 | 158 | ||
0026659 | 50 mm2 (AWG1) | 17.1 | 680 | 198 | ||
0026661 | 70 mm2 (AWG2/0) | 19.4 | 921 | 245 | ||
0026663 | 95 mm2 (AWG3/0) | 20.9 | 1,157 | 292 | ||
0026665 | 120 mm2 (AWG4/0) | 24.5 | 1,515 | 344 | ||
0026667 | 150 mm2 (250KCMIL) | 26.2 | 1,824 | 391 | ||
0026669 | 185 mm2 (350KCMIL) | 29.2 | 2,237 | 448 | ||
0026671 | 240 mm2 (450KCMIL) | 32.9 | 2,952 | 528 | ||
0026673 | 300 mm2 (500KCMIL) | 34.8 | 3,464 | 608 |
OLFLEX® FD 90(シールド無)
型番 | 導体サイズ | 絶縁体色 | シース色 | 仕上がり外径 | 概算重量 | 許容電流値 |
mm | Kg/Km | A @ 30℃ | ||||
0026600 | 10 mm2 (AWG8) | 9.0 | 176 | 73 | ||
0026603 | 16 mm2 (AWG16) | 10.5 | 240 | 98 | ||
0026607 | 25 mm2 (AWG4) | 11.8 | 361 | 129 | ||
0026610 | 35 mm2 (AWG2) | 14.2 | 482 | 158 | ||
0026613 | 50 mm2 (AWG1) | 16.2 | 660 | 198 | ||
0026616 | 70 mm2 (AWG2/0) | 18.3 | 898 | 245 | ||
0026619 | 95 mm2 (AWG3/0) | 19.8 | 1,179 | 292 | ||
0026622 | 120 mm2 (AWG4/0) | 23.4 | 1,521 | 344 | ||
0026625 | 150 mm2 (250KCMIL) | 25.1 | 1,739 | 391 | ||
0026628 | 185 mm2 (350KCMIL) | 28.1 | 2,305 | 448 | ||
0026634 | 240 mm2 (450KCMIL) | 31.6 | 2,944 | 528 | ||
0026640 | 300 mm2 (500KCMIL) | 33.5 | 3,545 | 608 | ||
0026601 | 10 mm2 (AWG8) | 9.0 | 176 | 73 | ||
0026604 | 16 mm2 (AWG16) | 10.5 | 240 | 98 | ||
0026608 | 25 mm2 (AWG4) | 11.8 | 361 | 129 | ||
0026611 | 35 mm2 (AWG2) | 14.2 | 482 | 158 | ||
0026614 | 50 mm2 (AWG1) | 16.2 | 660 | 198 | ||
0026617 | 70 mm2 (AWG2/0) | 18.3 | 898 | 245 | ||
0026620 | 95 mm2 (AWG3/0) | 19.8 | 1,179 | 292 | ||
0026623 | 120 mm2 (AWG4/0) | 23.4 | 1,521 | 344 | ||
0026626 | 150 mm2 (250KCMIL) | 25.1 | 1,739 | 391 | ||
0026629 | 185 mm2 (350KCMIL) | 28.1 | 2,305 | 448 | ||
0026635 | 240 mm2 (450KCMIL) | 31.6 | 2,944 | 528 | ||
0026641 | 300 mm2 (500KCMIL) | 33.5 | 3,545 | 608 |
プレミアムグレード OLFLEX® CHAIN 90 P / 90 CP
定格電圧 U0/U | 600/1000V, UL/CSA:1000V (AWM) | |
V構造 | 構造デザイン | EN50525-1 AWM style:11624 CSA C22.2 No.210-15 |
導体 | 裸銅 撚線:IEC60228 Class 6 | |
絶縁体 | TPEコンパウンド 色:黒 または 緑/黄色 (シールド無) | |
シールド(809 SCのみ) | 錫メッキ銅編組 カバー率85% | |
シース | TMPUポリウレタンコンパウンド 色:黒 RAL9005 相当 | |
曲げ半径 | 固定配線時 | 3D |
可動配線時 | 7.5D | |
固定配線時 | -50℃ ~ +70℃ +90℃ (EN、UL/CSA) | |
移動配線時 | -35℃ ~ +70℃ +90℃ (EN、UL/CSA) | |
捻回特性 | ± 150° /m | 5000回 (周囲温度 5℃以上) |
2000回 (周囲温度 -40℃以上) | ||
難燃性 | IEC 60332-1-2/IEC60332-3-24/IEC60332-3-25/VW-1/FT-1 | |
耐油性 | EN50363-10-2 | |
耐候性 | EN50618/ EN50620/ ISO4892-2methodA (変色有)/EN50396 methodB | |
ハロゲンフリー | VDE0472-815 | |
耐電圧試験 | 4000V |
※型番をクリックすると、各製品詳細ページに飛びます。
OLFLEX® CHAIN 90 CP(シールド付き)
型番 | 導体サイズ | 絶縁体色 | シース色 | 仕上がり外径 | 概算重量 | 許容電流値 |
mm | Kg/Km | A @ 30℃ | ||||
1026547 | 1.5 mm2 (AWG16) | 7.0 | 60 | 24 | ||
1026548 | 2.5 mm2 (AWG14) | 7.6 | 90 | 32 | ||
1026549 | 4 mm2 (AWG12) | 7.9 | 100 | 42 | ||
1026550 | 6 mm2 (AWG10) | 8.4 | 120 | 54 | ||
1026551 | 10 mm2 (AWG8) | 9.8 | 180 | 73 | ||
1026553 | 16 mm2 (AWG16) | 11.3 | 240 | 98 | ||
1026555 | 25 mm2 (AWG4) | 13.0 | 340 | 129 | ||
1026557 | 35 mm2 (AWG2) | 14.2 | 480 | 158 | ||
1026559 | 50 mm2 (AWG1) | 16.8 | 610 | 198 | ||
1026561 | 70 mm2 (AWG2/0) | 19.1 | 880 | 245 | ||
1026563 | 95 mm2 (AWG3/0) | 21.6 | 1,160 | 292 | ||
1026565 | 120 mm2 (AWG4/0) | 23.6 | 1,380 | 344 | ||
1026567 | 150 mm2 (250KCMIL) | 25.9 | 1,670 | 391 | ||
1026569 | 185 mm2 (350KCMIL) | 28.5 | 1,980 | 448 | ||
1026571 | 240 mm2 (450KCMIL) | 33.4 | 2,600 | 528 | ||
1026573 | 300 mm2 (500KCMIL) | 35.3 | 3,210 | 608 |
OLFLEX® CHAIN 90 P(シールド無)
型番 | 導体サイズ | 絶縁体色 | シース色 | 仕上がり外径 | 概算重量 | 許容電流値 |
mm | Kg/Km | A @ 30℃ | ||||
1026513 | 1.5 mm2 (AWG16) | 6.3 | 48 | 24 | ||
1026515 | 2.5 mm2 (AWG14) | 6.9 | 63 | 32 | ||
1026517 | 4 mm2 (AWG12) | 7.3 | 77 | 42 | ||
1026519 | 6 mm2 (AWG10) | 7.7 | 95 | 54 | ||
1026521 | 10 mm2 (AWG8) | 9.1 | 145 | 73 | ||
1026523 | 16 mm2 (AWG16) | 10.6 | 205 | 98 | ||
1026525 | 25 mm2 (AWG4) | 12.3 | 290 | 129 | ||
1026527 | 35 mm2 (AWG2) | 13.3 | 413 | 158 | ||
1026529 | 50 mm2 (AWG1) | 15.9 | 535 | 198 | ||
1026531 | 70 mm2 (AWG2/0) | 18.0 | 776 | 245 | ||
1026533 | 95 mm2 (AWG3/0) | 19.9 | 998 | 292 | ||
1026535 | 120 mm2 (AWG4/0) | 22.5 | 1,249 | 344 | ||
1026537 | 150 mm2 (250KCMIL) | 24.6 | 1,486 | 391 | ||
1026539 | 185 mm2 (350KCMIL) | 27.2 | 1,788 | 448 | ||
1026541 | 240 mm2 (450KCMIL) | 32.1 | 2,381 | 528 | ||
1026543 | 300 mm2 (500KCMIL) | 34.0 | 2,964 | 608 | ||
1026514 | 1.5 mm2 (AWG16) | 6.3 | 48 | 24 | ||
1026516 | 2.5 mm2 (AWG14) | 6.9 | 63 | 32 | ||
1026518 | 4 mm2 (AWG12) | 7.2 | 77 | 42 | ||
1026520 | 6 mm2 (AWG10) | 7.7 | 95 | 54 | ||
1026522 | 10 mm2 (AWG8) | 9.1 | 145 | 73 | ||
1026524 | 16 mm2 (AWG16) | 10.6 | 205 | 98 | ||
1026526 | 25 mm2 (AWG4) | 12.3 | 290 | 129 | ||
1026528 | 35 mm2 (AWG2) | 13.3 | 413 | 158 | ||
1026530 | 50 mm2 (AWG1) | 15.9 | 535 | 198 | ||
1026532 | 70 mm2 (AWG2/0) | 18.0 | 776 | 245 | ||
1026534 | 95 mm2 (AWG3/0) | 19.9 | 998 | 292 | ||
1026536 | 120 mm2 (AWG4/0) | 22.5 | 1,249 | 344 | ||
1026538 | 150 mm2 (250KCMIL) | 24.6 | 1,486 | 391 | ||
1026540 | 185 mm2 (350KCMIL) | 27.2 | 1,788 | 448 | ||
1026542 | 240 mm2 (450KCMIL) | 32.1 | 2,381 | 528 | ||
1026544 | 300 mm2 (500KCMIL) | 34.0 | 2,964 | 608 |
こちらのページのPDF版は以下よりダウンロード頂けます。