製品一覧
※海外出荷(納期目安:5-7日営業日)
外径 | 許容電流値(A) | ||||||
導体サイズ |
(mm) | DIN VDE 0298-4 | 黒 | 青 | 緑/黄 | 茶 | 灰 |
1.5 | 2.8~3.4 | 24 | |||||
2.5 | 3.4~4.1 | 32 | |||||
4 | 3.9~4.8 | 42 | |||||
6 | 4.4~5.3 | 54 | |||||
10 | 5.7~6.8 | 73 | |||||
16 | 6.7~8.1 | 98 |
※許容電流値は周囲30℃
※許容電流値は周囲30℃、1条敷設時
※販売単位は100m単位となります。
※緑/黄の場合、配色についての決まりはありません。 現状は黄色が50%以上を占めている場合が多いです。
※緑/黄以外の2色ストライプの場合、前に記載されている色が約70%、後ろに記載されている色が約30%となります。(例:青/白=青70%:白30% となります)
※緑/黄色を除くストライプ製品は◁HAR▷認証適用外となります。
製品概要
☑ ハロゲンフリー
欧州規格電線にハロゲンフリーバージョンをご用意
☑ 欧州海外規格に対応
CEマーキングをはじめ欧州規格、ロシアEACをカバー
☑ 定格電圧
U0/U:450/750V
☑ 導体サイズ
細い電線外径が要求されるアプリケーションにも最適な導体サイズ (1.5mm2 ~16mm2)を用意
用途
- 機器内部配線用
- 盤内配線
- 電源配線
- 信号配線用
仕様
仕様 | H07Z1-K |
固定/可動 | 固定配線 |
導体クラス | IEC60228 Class 5 |
絶縁体 | ハロゲンフリー |
定格電圧 | 450/750V |
温度レンジ | -40℃~+70℃ |
最小曲げ半径 | 4D*/2D** |
難燃性 | IEC60332-1-2 |
*通常の曲げ/**慎重な曲げ
キャンペーン情報
次回購入時に使用出来るクーポンコード(10% OFF)+LAPPオリジナルグッズ:
LAPPオンラインショップ内 海外規格電線(【Multistandard SC 2.1】【H05V-K】【H07V-K】【LiY】)の中から30,000円以上(税抜)ご購入のお方に、ご購入後 クーポンコードとLAPPオリジナルグッズ(※)をいずれか1個プレゼントします。
※「7in1多機能ツールペン(コード:SC22PEN)」か「カラビナ付LEDライト(コード:SC22LIGHT)」をお選びください。 色の指定は出来ません。
LAPPオリジナルグッズはご購入後、1-2週間後に発送されます。
7in1多機能ツールペン概要:
●サイズ:全長約145mm
●材質:ABS樹脂、鉄
カラビナ付LEDライト概要:
●サイズ:約W24×H100×D15mm
●材質:アルミ 他
●備考:テスト用ボタン電池4個
キャンペーン条件:
●LAPPオンラインショップ内 海外規格電線(【Multistandard SC 2.1】【H05V-K】【H07V-K】【LiY】)の中からご購入いただく場合とします。
●次回購入時に使用出来るクーポンコード(10% OFF)とLAPPオリジナルグッズのプレゼントはLAPPオンラインショップ内 海外規格電線(【Multistandard SC 2.1】【H05V-K】【H07V-K】【LiY】)の中から30,000円以上(税抜)ご購入頂いた方に限ります。
●本キャンペーンのご利用時は、お支払いページ内にて「お客様向けご使用欄(参照番号)」にて、コード「SC22PEN」もしくは「SC22LIGHT」をご入力ください。注文確認メールの「お客様向けご使用欄(参照番号)」にてコードが適用されたかご確認頂けます。※以下画像をご参照ください。
●コードは必ず「お客様向けご使用欄」にご入力ください。「クーポン適用」欄では適用になりませんのでご注意ください。
●次回購入時に使用出来るクーポンコード(10% OFF)とLAPPオリジナルグッズのプレゼントは1オーダーにつき1個です。
●LAPPオリジナルグッズは数量限定ですので、在庫切れとなった場合はご了承下さい。
●当社は、本キャンペーン内容を予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
●本キャンペーンは、LAPPのご利用規約が適用されます。利用規約の詳細はこちらをご確認ください。