可動用サーボケーブル OLFLEX® SERVO FD zeroCM

可動用サーボケーブル OLFLEX® SERVO FD zeroCM可動用サーボケーブル OLFLEX® SERVO FD zeroCM

コモンモード電流削減

特許取得のケーブル構造により、グランドポテンシャルを乱さず、意図しない電流(コモンコード電流)を削減できます。


可動配線対応

ストローク長20m、加速度20m/s2、スピード10m/s(ガイドなし)で700万回目安*

※周囲温度、曲げ半径、敷設状況、定期メンテナンスにより、大きく変動致します。


EMC対策

 

動力伝送におけるケーブル内チャージ電流も削減。アクティブコンポーネントから放出されるEMIの影響もカット。


安心の1000V対応

特に400V級のサーボ、インバータのサージ対策、力率悪化や電圧変動の要因を最小限に回避します。


新構造

●三相導体にアースを逆撚りに巻き付ける事により、アースにかかる誘導電圧を打ち消します。

特長

  • 従来の4心モーターケーブルと比較すると、60~80%の漏れ電流が削減できます。
  • インダクタンス、キャパシタンスを抑え、より長いケーブル配線が可能になります。
  • PURアウターシース(TMPU)により、耐油性(EN50363-10-2)、可動用としても好適です。
  • 屋外対応、ハロゲンフリー対応で、使用場所を選びません。
  • 安心の定格電圧:600/1000V

詳細動画はこちらから

コモンコード電流の比較

コモンコード電流の比較コモンコード電流の比較

仕様

製品名 ÖLFLEX® SERVO FD zeroCM
定格電圧 U0/U 600/1000V AC, UL/CSA: 1000V
構造
構造デザイン EN50525-2-21 AWM style: 20234
導体 裸銅 撚線 : IEC60228 Class 5
絶縁体 PP(ポリプロピレン)
シールド 錫メッキ銅編組 カバー率 85%
シース PUR(ポリウレタン)色:ダークグレー RAL7016 相当
線心識別 黒字に白ナンバリング
曲げ半径

固定配線時 5D
可動配線時 10D
温度範囲

固定配線時 -50℃ ~ + 90℃ +80℃ (UL/CSA)
可動配線時 -40℃ ~ + 90℃ +80℃ (UL/CSA)
難燃性 IEC 60332-1-2/VW-1/FT-1
耐油性 EN50363-4-1
認証規格

 

アプリケーション

  • インバータ/サーボモーター
  • EMC対策が必要な環境
  • ケーブルキャリアなどの可動配線
  • 水・乾燥・オイル対策が必要な環境
  • 屋外での使用
アプリケーションアプリケーション

製品一覧

※型番をクリックすると、各製品詳細ページに飛びます。

製品番号 導体構成 公称断面積(mm2) 公称絶縁体厚さ(mm2) 公称導体外径(mm2) 公称仕上外径(mm) 概算質量(kg/km) 許容電流値
三相動力線 アース導線 三相動力線 アース導線 三相動力線 アース導線
1023470 3x1.5+(1G1) 1.5 1.0 0.8 0.8 1.6 1.3 13 190 18
1023471 3x2.5+(1G1.5) 2.5 1.5 0.8 0.8 2.0 1.6 14.8 267 26
1023472 3x4+(1G2.5) 4.0 2.5 1.0 0.8 2.7 2.0 18 405 34
1023473 3x6+(1G4) 6.0 4.0 1.0 1.0 3.1 2.7 20.5 544 34
1023474 3x10+(1G6) 10.0 6.0 1.0 1.0 4.2 3.1 23.7 787 61
1023475 3x10+(1G10) 16.0 10.0 1.0 1.0 5.4 4.2 28.2 1188 82

※周囲温度30℃、一条敷設時の参考値とします。

こちらのページのPDF版は以下よりダウンロード頂けます。

 

ご質問やご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。