ETHERLINE® イーサネット

ETHERLINE®とは、EthernetIP、EtherCAT、CC-Link IE、PROFINETなどの産業用イーサネットアプリケーションにおいて、安全・高速かつ信頼性の高いケーブルです。システムは、パッシブネットワーク及びアクティブネットワークの耐久性と堅牢性のあるケーブルやコネクタで構成されており、特にファクトリーオートメーションやプロセスオートメーション等の産業環境において、効果的なソリューションを提供します。

特性

  • トータルネットワークセキュリティのケーブルおよびケーブルアッセンブリ
  • スイッチ、ルーター、ケーブル、コネクタ、アクセサリなど周辺機器も充実
  • ファイアウォールを介したセキュリティシステム
  • コンサルティング、ネットワーク構築及び計画、分析及びサポートなどのサービス

 

アプリケーション

  • 産業及びネットワーク構築

  • 産業機械及びプラントエンジニアリング

  • ファクトリーオートメーション

  • プロセスオートメーション

  • データセキュリティ

  • サーバー

 

イーサネットベースのネットワークの重要性は年々増してきています。その中でLAPPはネットワーク構築向けの信頼性のあるシステムソリューションを提供しています。トータルセキュリティ及びソフトウェアソリューション、サービスなどが含まれます。

イーサネットETHERLINE®には以下のような製品があります。

  • 産業用イーサネットケーブル ETHERLINE®
    - 要件の厳しい産業用イーサネットアプリケーション向けの高耐性のケーブルソリューション
    - 各種通信プロトコル(Ethernet IP, EtherCAT, PROFINET®など)
    - 組み立て式コネクタ: 特別な工具が不要なM12、RJ45コネクタ
    - パッチケーブル(モールドコネクタ付き)
  • オフィスLAN ETHERLINE® LAN
    - Cat.5eからCat.7Aまで
    - 伝送周波数は最大1600MHz
    - Cat.6Aに準拠したオフィス用パッチケーブル
    - 組み立て式コネクタ: 特別な工具が不良案M12、RJ45コネクタ
  • マネージド・アンマネージド・スイッチ ETHERLINE® ACCESS
    - 信頼性と堅牢性に優れた産業用イーサネットスイッチ
    - 冗長化されたネットワークを簡単に構築でき、再構成時間も20ms以下と短い
    - 産業用ネットワークの高品質と高可用性を実現

詳細カタログ

シース材質から選ぶ

 

シース材 カタログ オンラインショップ
PVC 閲覧・ダウンロード 購入
ポリウレタン 閲覧・ダウンロード 購入
ハロゲンフリー 閲覧・ダウンロード 購入
架橋ポリエチレン 閲覧・ダウンロード 購入
TPE 閲覧・ダウンロード 購入

Cat.から選ぶ

 

Cat. カタログ オンラインショップ
Cat.5/5e-産業用イーサネット カタログの詳細分類は以下をご覧ください
固定用 閲覧・ダウンロード 購入
移動用 閲覧・ダウンロード 購入
可動用 閲覧・ダウンロード 購入
耐熱用 閲覧・ダウンロード 購入
鉄道用 閲覧・ダウンロード 購入
耐火用 閲覧・ダウンロード 購入
船舶用 閲覧・ダウンロード 購入
捻転用 閲覧・ダウンロード 購入
吊り下げ用 閲覧・ダウンロード 購入
ハロゲンフリー(FRNC) 閲覧・ダウンロード 購入
パッチコード 固定用 閲覧・ダウンロード 購入
パッチコード 移動用 閲覧・ダウンロード 購入
パッチコード 可動用 閲覧・ダウンロード 購入
Cat.6 産業用イーサネット カタログの詳細分類は以下をご覧ください
可動用 閲覧・ダウンロード 購入
パッチコード 可動用 閲覧・ダウンロード 購入
Cat.6A 産業用イーサネット カタログの詳細分類は以下をご覧ください
固定用 閲覧・ダウンロード 購入
移動用 閲覧・ダウンロード 購入
可動用 閲覧・ダウンロード 購入
捻転用 閲覧・ダウンロード 購入
耐熱用 閲覧・ダウンロード 購入
鉄道用 閲覧・ダウンロード 購入
パッチコード 移動用 閲覧・ダウンロード 購入
パッチコード 捻転用 閲覧・ダウンロード 購入
Cat.7 産業用イーサネット カタログの詳細分類は以下をご覧ください
固定用 閲覧・ダウンロード 購入
移動用 閲覧・ダウンロード 購入
捻転用 閲覧・ダウンロード 購入
鉄道用 閲覧・ダウンロード 購入
耐熱用 閲覧・ダウンロード 購入
Cat.5e LAN 閲覧・ダウンロード 購入
Cat.6 LAN 閲覧・ダウンロード 購入
Cat.6A LAN カタログの詳細分類は以下をご覧ください
固定用 閲覧・ダウンロード 購入
パッチコード 移動用 閲覧・ダウンロード
Cat.7 LAN
閲覧・ダウンロード 購入
Cat.7A LAN 閲覧・ダウンロード 購入

人気製品

ネットワークハーネス特集

イーサネット用ケーブル、コネクタ、ハーネス・パッチケーブルなどを豊富にラインアップ。単品、又は標準パッチコード単位でもご購入いただけます。

ETHERNET® ACCESS

産業用イーサネット・アンマネージドスイッチ。保護等級IP30を誇り、冗長電源対応で、ダウンタイムやデータ伝送障害も未然に防ぎます。

ETHERLINE® Cat.6A FLEX

Cat.6A/10Gbps対応イーサネット・パッチケーブル。優れた防水性(M12:IP67 / RJ45:IP20)、PUR(ポリウレタン)製アウターシース、コネクタはお好きなものを選択可能。


LAPPの8つのブランド

OLFLEX 動力・コントロールケーブルOLFLEX 動力・コントロールケーブル
UNITRONIC フィールドバス・計装・通信ケーブルUNITRONIC フィールドバス・計装・通信ケーブル
UNITRONIC フィールドバス・計装・通信ケーブルUNITRONIC フィールドバス・計装・通信ケーブル
ETHERLINE イーサネットケーブルETHERLINE イーサネットケーブル
ETHERLINE イーサネットケーブルETHERLINE イーサネットケーブル
HITRONIC 光ファイバーケーブルHITRONIC 光ファイバーケーブル
HITRONIC 光ファイバーケーブルHITRONIC 光ファイバーケーブル
EPIC 産業用コネクタEPIC 産業用コネクタ
EPIC 産業用コネクタEPIC 産業用コネクタ
SKINTOP ケーブルグランドSKINTOP ケーブルグランド
SKINTOP ケーブルグランドSKINTOP ケーブルグランド
SILVYN ケーブルコンジット・ケーブルチェーンSILVYN ケーブルコンジット・ケーブルチェーン
SILVYN ケーブルコンジット・ケーブルチェーンSILVYN ケーブルコンジット・ケーブルチェーン
FLEIXMARK ケーブルマーキングFLEIXMARK ケーブルマーキング
FLEIXMARK ケーブルマーキングFLEIXMARK ケーブルマーキング

ご質問やご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。