欧州認証電源ケーブル
欧州規格対応ビル設置用欧州向け電源ケーブル。漆喰の中、レンガの中、コンクリートの下での固定使用に最適。ハロゲンフリー化合物中でも使用可能
屋外または屋内での固定使用向けのPVCアウターシース付き欧州向け電源ケーブルです。
電源およびコントロールケーブルNYYの一覧は、下記をご覧ください。
NYY-J, NYY-O
電源およびコントロールケーブルNYMの一覧は、下記をご覧ください。
NYM-J
シールド付き電源ケーブルNYCYの一覧は、下記をご覧ください。
シールド付き電源ケーブルNYCWYの一覧は、下記をご覧ください。
電源ケーブルN2XYの一覧は、下記からダウンロードいただけます。
電源ケーブルN2XCYのラインナップ一覧は、下記からダウンロードいただけます。
固定使用向け低煙ハロゲンフリー電源ケーブル。生命や機器に対して、燃焼中に発生する酸性煙が及ぼす損傷を防止します。
低煙ハロゲンフリーN2XH電源ケーブルの一覧は、下記をご覧ください。
低煙ハロゲンフリーN2XCH電源ケーブルの一覧は、下記をご覧ください。
欧州向け電源ケーブルについての弊社のフライヤーは下記からダウンロードいただけます。
欧州認証電源ケーブル
欧州規格対応ビル設置用欧州向け電源ケーブル。漆喰の中、レンガの中、コンクリートの下での固定使用に最適。ハロゲンフリー化合物中でも使用可能
屋外または屋内での固定使用向けのPVCアウターシース付き欧州向け電源ケーブルです。
電源およびコントロールケーブルNYYの一覧は、こちらをクリックしてください。
NYY-J, NYY-O
電源およびコントロールケーブルNYMの一覧は、こちらをクリックしてください。
NYM-J
シールド付き電源ケーブルNYCYの一覧は、こちらをクリックしてください
シールド付き電源ケーブルNYCWYの一覧は、こちらをクリックしてください
電源ケーブルN2XYの一覧は、こちらをクリックしてください
電源ケーブルN2XCYのラインナップ一覧は、こちらをクリックしてください
固定使用向け低煙ハロゲンフリー電源ケーブル。生命や機器に対して、燃焼中に発生する酸性煙が及ぼす損傷を防止します。
低煙ハロゲンフリーN2XH電源ケーブルの一覧は、こちらをクリックしてください
低煙ハロゲンフリーN2XCH電源ケーブルの一覧は、こちらをクリックしてください
欧州向け電源ケーブルについての弊社の最新フライヤーはこちらからダウンロードいただけます