世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

丸型コネクタ

LAPP EPIC(産業用コネクタ)の丸型コネクタは、サーボモーターおよびサーボハーネスでの使用向けに設計された電源および信号用ケーブルコネクタです。

 

Epic%20LS1

EPIC® CIRCON LS1丸型コネクタ

コンタクト構成が5+PE、3+PE+4 LS1のCIRCON電源用丸型コネクタは、サーボモーターおよびサーボハーネスでの使用向けに設計されています。シンプルなケーブル対ケーブル、ケーブル対マシンの要件を満たすカプラー、コネクタ、パネル取付構成で入手できます。丸型コネクタには、統合されたEMCシールド端子が付属します。

LS1丸型コネクタのラインナップ一覧はこちらをクリックしてください。 LS1 LS1丸型コネクタ:

 

EPIC® CIRCON M23丸型コネクタ

M23 CIRCON丸型コネクタは、サーボモーターおよびサーボハーネスでの信号通信、測定および制御テクノロジ、プラントエンジニアリング向けに設計されています。シンプルなケーブル対ケーブル、ケーブル対マシンの要件を満たすカプラー、コネクタ、パネル取付構成で入手できます。はんだ端子または圧着端子のコンタクトが使用可能です。不適切なはめ合わせを回避するために3つのキーを備えています。

M23丸型コネクタのラインナップ一覧はこちらをご覧ください。 M23 M23丸型コネクタ:

 

 

 

お困りですか?

お困りですか?

ご質問やご不明な点がございましたら

お気軽にカスタマーサービスまでお問い合わせください。:
Tel: 03-4520-6245
Email: sales@lappgroup.jp

 

 

 

LAPPについて

世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

詳細