HITRONIC® 光ファイバー

HITRONIC® 光ファイバーとは、POF、PCF、GOFのファイバーを扱う光ファイバーケーブルのブランドです。電磁干渉を受ける事なく、高速・大容量のデータを伝送できます。

HITRONIC®シリーズは、屋内または屋外仕様、またケーブルキャリアでの使用にも最適なソリューションを提供します。

光ファイバーは、オフィス間通信や産業内での大量のデータを転送する際に、非常に高速で安全性があります。監視に対する保護もついた超高速データ転送が保証されています。

特性

  • 使用用途が広く、屋内・屋外、アプリケーションに最適
  • 可動用ケーブルのラインナップもあり、厳しい機械ストレスにも十分な耐性
  • 信頼性が高く、効率的
  • 幅広いアクセサリのラインアップ

アプリケーション

  • 長距離データ通信及びネットワーク
  • 産業用ケーブル及びオートメーションレベル
  • 産業用機械及びプラントエンジニアリング
  • 厳しい条件下でのデータ通信(鉱業及びトンネル建設、石油プラットフォーム、風力発電所など)

光ファイバーケーブル HITRONIC®は、PE/PAバッファーチューブまたはアラミド糸を用いたタイトバッファードファイバをストレインリリーフとして使用しています。このコンパクトな設計により、高柔軟性があり、容易に配線できます。また、HITRONIC®ケーブルは、アーマリング(機械的保護)を施すことで、高耐機械的ストレスや防鼠効果も優れています。また、難燃性と耐UV性もあるため、屋内外の設置に適しています。LAPPの光ファイバーケーブルは、金属を含まない誘電体です。そのため、電磁波の影響を受けることなく、シームレスなデータ伝送が可能です。

  • POF/プラスチック光ファイバー
    PEバッファーチューブを使用したP980/1000ファイバーケーブル(シンプレックス/デュプレックス)です。最大70mの光データ伝送が可能で、メカストレスの少ない制御盤、ケーブルダクト、パイプなどへの固定配線に適しています。また、PROFINETアプリケーションのType BまたはCに対応したPURシースもあります。
  • PCF/プラスチッククラッドファイバー
    シンプレックス/デュプレックスのK200/230ファイバーにタイトなバッファを施したケーブルです。最大500mの伝送長を実現します。ハロゲンフリー、EMC対策済みなので、PROFIBUS、INTERBUSなどのフィールドバスシステムでのデータ伝送に適しています。
  • GOF/ガラス光ファイバー
    シングルモード(SM)ファイバーE9/125 OS2、マルチモード(MM)ファイバーG62.5/125 OM1、G50/125 OM2~OM4などのバリエーションがあります。ゲルを充填したルースチューブと中央のGRP製強度要素が付属しています。これは、ケーブルの水密性を高め、直接埋設に適した強化されたガラス糸の歪みを持っています。特殊な空中ケーブルは、過酷な気象条件に耐えるように屋外対応設計されています。

詳細カタログ

光ファイバータイプから選ぶ

 

光ファイバー カタログ オンラインショップ
POF(プラスチック光ファイバー)
カタログの詳細分類は以下をご覧ください 購入
POF ケーブル 閲覧・ダウンロード 購入
POF コネクタ 閲覧・ダウンロード 購入
POF 工具 閲覧・ダウンロード 購入
PCF(プラスチッククラッドファイバー) カタログの詳細分類は以下をご覧ください 購入
PCF ケーブル 閲覧・ダウンロード 購入
PCF コネクタ 閲覧・ダウンロード 購入
PCF 工具 閲覧・ダウンロード 購入
GOF(ガラス光ファイバー)   カタログの詳細分類は以下をご覧ください 購入
GOF ケーブル 閲覧・ダウンロード 購入
GOF パッチコード 閲覧・ダウンロード 購入
GOF コネクタ 閲覧・ダウンロード 購入
GOF スプライスボックス 閲覧・ダウンロード 購入

人気製品

ネットワークハーネス特集

産業用ネットワークケーブルをハーネスでお届け。対応規格は、CC-Link IE、EtherCAT®、EtherNet/IP®、Modbus TCP®、Powerlink®、PROFINET®など。

HITRONIC® HQN

屋外用ケーブル。センタールースチューブ構造、防鼠加工です。完全誘導性のため、電磁妨害がありません。ハロゲンフリー。

HITRONIC® HQW

ガラス光ファイバー屋外用アーマードケーブル。ルースチューブ構造、波形スチールテープによる保護。直接埋設可能で、ハロゲンフリー・耐UV性です。

HITRONIC® TORSION

捻り運動向け光ファイバーケーブル。固定及び可動使用向け、捻転用途(機械、風力タービンなど)、産業環境などにも最適。耐捻性があり、非常に柔軟です。


LAPPの8つのブランド

OLFLEX 動力・コントロールケーブルOLFLEX 動力・コントロールケーブル
UNITRONIC フィールドバス・計装・通信ケーブルUNITRONIC フィールドバス・計装・通信ケーブル
UNITRONIC フィールドバス・計装・通信ケーブルUNITRONIC フィールドバス・計装・通信ケーブル
ETHERLINE イーサネットケーブルETHERLINE イーサネットケーブル
ETHERLINE イーサネットケーブルETHERLINE イーサネットケーブル
HITRONIC 光ファイバーケーブルHITRONIC 光ファイバーケーブル
HITRONIC 光ファイバーケーブルHITRONIC 光ファイバーケーブル
EPIC 産業用コネクタEPIC 産業用コネクタ
EPIC 産業用コネクタEPIC 産業用コネクタ
SKINTOP ケーブルグランドSKINTOP ケーブルグランド
SKINTOP ケーブルグランドSKINTOP ケーブルグランド
SILVYN ケーブルコンジット・ケーブルチェーンSILVYN ケーブルコンジット・ケーブルチェーン
SILVYN ケーブルコンジット・ケーブルチェーンSILVYN ケーブルコンジット・ケーブルチェーン
FLEIXMARK ケーブルマーキングFLEIXMARK ケーブルマーキング
FLEIXMARK ケーブルマーキングFLEIXMARK ケーブルマーキング

ご質問やご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。