EPIC® 産業用コネクタ
EPIC®産業用コネクタとは、測定・制御・各種動力・コントロール用に、産業機械及びプラントエンジニアリングのあらゆるアプリケーションに最適な産業用コネクタです。
EPIC®は、ハウジング、インサートの組み合わせやモジュール単位で組み合わせるシステムで、非常に堅牢で、高い安全性があり、組立も容易です。
特性
- 豊富な組み合わせによるシステム部品
- 信頼性の高いIP保護等級
- 非常に堅牢で、容易な組立
- フィールドバス・光ファイバー接続にも最適
アプリケーション
- 電子機器及び電気通信
- 測定・試験・制御技術
- 産業機械及びプラントエンジニアリング
- ドライブアプリケーション
- ファクトリーオートメーション
- 太陽光発電所
産業用コネクタEPIC®は、長年にわたり、世界中で様々な用途に使用されてきました。最大限の安全性、信頼性、および堅牢な接続が求められる状況でご利用いただけます。コネクタハウジングは粉体塗装されたアルミニウム合金製で、コンタクトには金または銀のコーティングが施されており、長期にわたる良好な接続を確保できます。
- EPIC®角型コネクタは産業機械分野向けの柔軟で堅牢なコネクタです。EPIC®角型コネクタはコンポーネントとしてもご利用いただけます。どんなアプリケーションにも適したコネクタを、ハウジング、インサート、コンタクトから個別に作ることができます。ハウジングは、2つの性能クラスから選択できます。
- EPIC®標準型は、堅牢で、ケーブルエントリを柔軟に選択できます。
- EPIC®ULTRAは、高い耐腐食性とEMC対策、ステンレス製のインターロック装置を備えています。
- EPIC®インサートは、極数固定タイプとモジュラータイプがあります。EPIC®ピンインサートは、取り扱いが容易で、様々なデザインが用意されています。EPIC®モジュール式インサートは、データ、信号、電力、光ファイバー、圧空用のモジュールなども備えた柔軟性があります。つまり、すべてのインサートは、関連するモジュール構成に合わせて個別にカスタマイズされています。
- EPIC®丸型コネクタはエンコーダなどのモーションコントロールと電力供給用のコンパクトなコネクタです。丸型コネクタには、繊細な信号を伝送するための金メッキコンタクトを備えた信号用と、電源用の2つのデザインがあります。
- EPIC®SIGNALコネクタは、M17、M23、R3.0(M27)があります。EMCスクリーンコンタクトを内蔵したメタルハウジングは、電磁干渉を防ぎ、金メッキされた信号コンタクトは、最小の電流と電圧で確実に伝送します。
- EPIC®POWERコネクタは、M12、M17、LS1(M23)、LS1.5(M40)、LS3(M58)があります。EMCケーブルグランドが内蔵されているため、ストレインリリーフ効果があり、高品質のシール材で完全に密閉されているため、耐薬品性にも優れています。
- EPIC®POWERLOCKコネクタは、大電流の伝送に最適で、誤接続を防ぐためにカラーコードとキーコードが付いています。
- EPIC®ソーラーコネクタはシステム電圧1,500Vの大規模太陽光発電所で使用される長寿命の太陽光発電システム用コネクタです。2.5mm2から10mm2までの圧着接続が可能で、信頼性と耐久性の高いフィールド実装が可能です。