OLFLEX® 動力・コントロールケーブル
JISケーブル LAPP類似品:
現在多くのお客様からJISケーブルのお問い合わせをいただいております。(例:CV、CVV、IV、KPEVS、VCT等)
LAPPでは、JIS PSEに対応する製品はございません。ただし、類似製品をご提案いたします。
ÖLFLEX® とは、動力・コントールケーブルの代名詞ともいえるケーブルです。弊社のケーブルは、柔軟性に優れ、耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐UV性などの製品が充実しています。
1959年、ÖLFLEX®は線心識別にカラーコードを採用した史上初の動力・コントールケーブルになりました。今日、ÖLFLEX®ケーブルは、世界中で最も一般的に使用されているケーブルの1つです。
特性
- CEマーキングやUL、cULus、RU、cRUusをはじめとする認証も取得している汎用ケーブル
- 柔軟性があり、耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐UV性、ハロゲンフリーなどのケーブルラインナップ
- 産業界で必須の電気的特性および機械的特性に関する厳しい要件をカバー
- 優れた耐環境性 (例えば、WET/DRY、EMC、屋外/屋内、耐熱/耐寒など)
- 固定配線やケーブルキャリア配線に最適
アプリケーション
- 産業機械、工作機械、プラント及び機器エンジニアリング
- 測定システム、制御システム、暖房及び空調システム
- 風力発電及び太陽光発電システム
- 公共施設、空港、駅
- 医療技術、化学工業、堆肥化工場、下水処理場
- 食品飲料産業
- 可変速電動機駆動システム(インバータ・サーボ)
- ロボット
- 鉄道
OLFLEX®には、アプリケーションや要件に応じて、PVC、ポリウレタン(PUR)、ラバー、ハロゲンフリー、シリコン、PTFE、TPE、グラスファイバー製アウターシースケーブルが豊富にラインアップされています。またCEマーキング、UL、CSA、VDEをはじめとした海外規格、DESINAやDNV-GL、ECOLAB等の規格も取得しています。
- ハロゲンフリーケーブル
ハロゲンフリーの絶縁体及びアウターシースから作られています。 - ラバーケーブル
特殊なTPEアウターシースにより、耐候性があり、また温水及び冷水に対して優れた耐性を発揮するため、地下での配線など、過酷な条件にも最適です。耐オゾン性と耐UV性があるため、屋内外の用途にも使用できます。 - クレーンケーブル
低、中、高の機械的ストレスに強く、巻き取りや引っ張り強度も強い非常に柔軟なケーブルです。 - ROBUSTケーブル
堅牢な絶縁体とシースで構成されたケーブルで、室温では、酸、苛性アルカリ溶液、植物油、動物油、鉱油に対する耐性が向上しています。農業、製薬、食品及び飲料業界での使用に最適です。 - サーボケーブル
サーボやインバータの高調波に対するEMC対策用に設計され、固定配線用/可動配線用のドライブとモーター間を接続するケーブルです。 - 耐熱ケーブル
OLFLEX® HEATシリーズのケーブルは、周囲温度が高い(-190°Cから+ 650°C)アプリケーションに使用できます。 - 可動ケーブル:ケーブルキャリア / ドラッグチェーン / ロボット /
ケーブルキャリアや可動機械部品において、柔軟性が高く、モーター回路、組立、生産ラインの測定、制御、調整に使用するのに適しています。 - ソーラーケーブル
耐水性や寒冷時の性能が最適化された電子ビーム架橋ソーラーケーブル。風力タービンの捻じり負荷にも対応しています。 - シールドケーブル(CY)
電気的ノイズから保護するためのEMC対策用CYケーブル。安定した回路が必要であり、干渉によって低電圧または中電圧の設置で正確な信号伝送が妨げられる可能性がある場合に適しています。 - アーマードケーブル(SY)
スチール編組アーマードケーブルは、メカ的な保護用です。(EMC対策用ではありません。) 線心識別は、黒地に白ナンバリングとカラーコードで利用可能です。
詳細カタログ
人気製品
OLFLEX® CONTROL TM/TM CY
NFPA70/NEC及びNFPA79対応のULリスティングケーブル。UL耐油試験・高難燃性(CSA FT4)、2重シールドで、様々な用途に対応します。
OLFLEX® 2YSLCYK-JB / 9YSLCY-JB
電食対策、3+3モーターケーブル。フルーティングなどの電食によるベアリング電食対策。また低キャパシタンス設計で、2重シールドのためEMC対策も抜群です。