高可動ケーブルチェーンケーブル

Olflex%20FD

恒常的に動作するアプリケーション向けの高可動ケーブルチェーンケーブルのラインナップです。最新のオートメーション機器、屋内および屋外に適しています。また、高い耐用年数要件に適合します。

ÖLFLEX®-FD Classic 810 および810 CY は、高可動ロボティクスケーブルの新世代を代表する高可動ケーブルチェーンケーブルです。ケーブルチェーンまたは機械組立ラインでの恒常的に動作するアプリケーション向けの小さい曲げ半径により、過酷な条件下でも高い耐用年数を実現します。ÖLFLEX®-FD Classic 810 CYバージョンは銅編組を備えており、EMC保護が必要な場合も有用です。

ケーブルチェーン使用向けPVC高可動ケーブルチェーンケーブルのラインナップ一覧は、こちらをクリックしてください。
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810

ケーブルチェーン使用向けPVC高可動ケーブルチェーンシールドケーブルのラインナップ一覧は、こちらをクリックしてください。
ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY

 

Olflex 855 P

ÖLFLEX®-FD 855 P は、過度の応力に耐えるよう構成されている高可動ケーブルチェーンケーブルです。使用される材質はハロゲンフリーで、環境に配慮しています。 ケーブルは幅広い温度範囲で使用でき、非シールドバージョンの場合は最小曲げ半径がケーブル径の5倍です。そのため、ÖLFLEX®-FD 855 Pおよび855 CPは最新のオートメーション機器、屋内および屋外に適しています。また、高い耐用年数要件にも適合します。

小外径のケーブルチェーンで使用するポリウレタンケーブルのラインナップ一覧は、こちらをご覧ください。
ÖLFLEX® CLASSIC FD 855 P

小外径のケーブルチェーンで使用するポリウレタンシールドケーブルのラインナップ一覧は、こちらをご覧ください。
ÖLFLEX® CLASSIC FD 855 CP

 

0026501F2

ÖLFLEX® FD ROBUST

ÖLFLEX® FD ROBUSTは、高可動使用および堅牢性が必要な機械的使用向けの高可動ケーブルチェーンケーブルです。 酸、苛性溶剤、特定の植物油、動物油、鉱油に対する室温での耐性が向上しています。このケーブルラインナップは、農業、飲食料品業界、および製薬業界での使用に最適です。

ÖLFLEX® FD ROBUSTケーブルのラインナップ一覧はこちらをクリックしてください

ÖLFLEX® FD ROBUST.

 

0026600F1 1

ÖLFLEX® FD 90

ÖLFLEX® FD 90 は欧州、北米およびカナダ市場向けに構成された高可動シースケーブルであり、可動使用および固定使用、軽いまたは適度な機械的負荷条件下で使用します。 PVCシースにより耐油性が向上します。工作機械または産業用機械の内部配線に使用します。

ÖLFLEX® FD 90単心ケーブルのラインナップ一覧はこちらをご覧ください

ÖLFLEX® FD 90 .

 

Robot 900 DP

ÖLFLEX®-ROBOT 900 Pおよび900 DP

この特殊なケーブルは、信号および 電源の制御および監視の通信を取り扱い、ねじれと曲げを組み合わせた応力が発生するケースに設置する高可動ケーブルチェーンケーブルです。溶接ロボットへのハンドリングツールの接続、および回転/傾斜テーブルへの接続が必要なアプリケーションおよびケーブルがねじれるアプリケーションに適しています。

ÖLFLEX® ROBOT Robot 900ケーブルのラインナップ一覧はこちらをご覧ください。
ÖLFLEX® ROBOT 900 P

Robot 900 DPシールドケーブルのラインナップ一覧はこちらをご覧ください。
ÖLFLEX® ROBOT 900 DP

 

csm Olflex 810 P 4eb74f9a99

ÖLFLEX®-FD CLASSIC 810 Pおよび810 CP

ÖLFLEX®-FD CLASSIC 810 Pおよび810 CP は、ÖLFLEX®-FD Classicのポリウレタンベースの高可動ケーブルチェーンケーブルです。 810 Roboticsケーブルの小さなケーブル外径によりケーブルチェーン内で必要なスペースを削減でき、さらに7.5mm x ケーブル外径の最小曲げ半径を実現します。ÖLFLEX®-FD Classic 810 CPバージョンが提供するシールド編組はEMC保護が必要な場合に使用され、PURアウターシースは摩耗および引裂耐性を向上します。

ケーブルチェーンで使用するポリウレタンケーブルのラインナップ一覧は、こちらをご覧ください。
ÖLFLEX®FD CLASSIC 810 P

ケーブルチェーンで使用するポリウレタンシールドケーブルのラインナップ一覧は、こちらをご覧ください。
ÖLFLEX®FD CLASSIC 810 CP

 

お困りですか?

お困りですか?

ご質問やご不明な点がございましたら

お気軽にカスタマーサービスまでお問い合わせください。:
Tel: 03-4520-6245
Email: sales@lappgroup.jp

 

 

LAPPについて

世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

詳細