世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

フラット/リフト/ホイストケーブル

クレーン、ドラム巻き取り、コンベアシステム専用に設計されたケーブル

Olflex Crane

ÖLFLEX® CRANE ケーブルは、耐候性のフラット接続ケーブルで、極端な環境での使用に対応しています。。このケーブルは、キャリアトラックシステム、巻上装置、建設現場や造船所のクレーンシステムでの使用向けです。

PVCフラットケーブルの一覧は、こちらをクリックしてください。
ÖLFLEX® LIFT F

ラバーフラットケーブルの一覧は、こちらをクリックしてください。
ÖLFLEX® CRANE F

 

NSHTOU

ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU

ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU ケーブルは、特殊な接続に対応したコントロールケーブルです。ÖLFLEX® CRANE NSHTÖUケーブルは、機械的負荷の大きいドラムガイドローラー、巻上げ機、輸送、およびコンベアシステムで使用します。また、大綱、ドラム巻き取り、動力チェーンにも対応しています。最大20 N/ mm²の引張荷重で使用可能です。室温で、酸、化学薬品、特定のオイルに対する幅広い耐性があります。

ラバードラム巻き取りケーブルの一覧は、こちらをクリックしてください。
ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU

 

Crane PUR

ÖLFLEX® CRANE PUR

ÖLFLEX® CRANE PUR は、ドラム巻き取り可能な電源ケーブル/コントロールケーブルで、 巻上げ機、輸送、およびコンベアシステムで使用します。中心の支持材により、引張荷重があってもケーブルの巻き取りが可能です。乾燥および湿潤な室内、および湿潤な工業条件下での使用に最適です。記載の温度範囲内では室外で使用できます。

PURドラム巻き取りケーブルの一覧は、こちらをクリックしてください。
ÖLFLEX® CRANE PUR

 

Olflex Lift

ÖLFLEX® LIFT

この耐寒性PVCリフトケーブルは支持材および 追加の支持ブレードを備えており、吊り下げ長さの許容範囲は最大150 mです。

その他のリフト/エレベータケーブルを検索する場合は、こちらをクリックしてください
リフト/エレベータケーブル

 

お困りですか?

お困りですか?

ご質問やご不明な点がございましたら

お気軽にカスタマーサービスまでお問い合わせください。:
Tel: 03-4520-6245
Email: sales@lappgroup.jp

 

 

 

LAPPについて

世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

詳細