SKINTOP®

更快,更简单,更好的电缆管理

SKINTOP® 电缆套管系统介绍

以全新思维创造理想空间!

您能安全有序地在狭小空间内安置多根电缆,而且重新配置就和初次安装一样简单,持久应力缓释,确保长年安全。

更快 - 快速组装和可扩展模块设计方便用户使用
通过明显标识和具灵活性的安装开孔,只需使用螺丝刀旋紧 即可将不同直径的电缆和电线在较短的时间内连接。
更简单 - 利用创新的凝胶技术轻松安装
弹性凝胶技术完美地模制电缆、电线和保护软管的外形, 而不需要多个密封插件。一切都保持密封不松动!
更好 - 高度保护和持久安全
获得 UL 认证 和 IP68 认证的安全解决方案,让您可以随时重新配置、更改或拆卸电缆,享有更大的自由度和全面掌控。 SKINTOP®亦可轻松抵挡污垢、水、振动和热效或化学应力。

点击观看演示视频

申请产品演示

请在下方留下您的详细联系方式

产品系列

SKINTOP® CUBE

灵活的夹套密封模块和带罩壳的连接器可以在狭小空间内进行简单的配置。

产品特征
  • 适用于直径为1-16mm的AS-I总线电缆和电缆
  • 最多10个插孔
优势
  • 防震模块固定
  • 应力缓释和耐油性
  • 装卸容易,操作简便
  • 立方体模块可以预先组装电缆
  • 可以在不拆卸框架的情况下移出电缆

SKINTOP® CUBE MULTI

将电缆推入胶质薄膜便可直接进行连接。电缆扎带可以固定电缆束,以改善应力缓释。

产品特征
  • 适用于直径为1-16mm的AS-I总线电缆和电缆
  • 最多23个插孔
优势
  • 容易安装(推送电缆直接连接),高度紧凑
  • 整个电缆束的最佳应力缓释
  • 易于安装及拆卸,简化维修
  • 未使用的孔仍被安全地密封
  • 快速安装,省时省力

SKINTOP® MULTI

使用 SKINTOP®凝胶薄膜的高度紧凑型安装方案,实现电缆安装无误插。

产品特征
  • 电缆和罩壳一体化密封
  • 最多22个插孔
  • 创新凝胶膜技术
优势
  • 4mm 大型夹紧范围和AS-I 总线套管系统
  • 容易安装,高度紧凑
  • 最佳应力缓释
  • 面板标识清晰,减少误插
  • 未使用的孔仍被安全地密封

来自缆普集团的SKINTOP®电缆套管系统

细电缆、粗电缆、电线和保护软管:SKINTOP® MULTI 涵盖不同的夹紧范围。 采用弹性凝胶技术和创新膜技术实现多种夹紧范围:2-6mm、6-9mm、9-13mm、13-16mm以及AS-I总线电缆。弹性凝胶模块完全适用于不同尺寸和外形的电缆、电线和保护软管,无论任何需求,SKINTOP® 都是您的理想选择。

电子邮箱 : marketing@lappgroup.com.cn  电话 : +86-21-6440 0833