海外規格ケーブルLAPP海外規格ケーブルLAPP

初回購入の方に、次回購入時の使用できる10%OFFクーポン

カラビナ付きLEDライト又は7in1多機能ツールペンをプレゼント!

ご購入時にコードをご記入下さい。

※プレゼントはご購入後、1-2週間後に発送されます。

※詳細はページ下部をご覧ください。

LAPPの製品やサービスについてご質問がある場合は、

お気軽にお問い合わせください

LAPPとは

1957年創業ドイツ

産業向けケーブル・コネクタの老舗

世界の規格準拠

ラインナップ:40,000点

オンライン在庫:20,000点

世界152ヵ国で展開

当日受注/当日出荷※1

ケーブル1m~
アクセサリ1個~※2

安心サポート

※1当日出荷については、カード決済または当日11時までの入金確認できた場合対応可能です(土日祝祭日を除く)
※2電線・ケーブルは、製品によって1mで切断できない場合があります。


LAPPプロダクト認証規格


LAPPの人気製品

カタログカタログ
お問い合わせお問い合わせ
新規登録新規登録
製品検索製品検索

8つのブランド

汎用・可動・シールド・アーマード・耐油・耐環境・屋外仕様

 


【用途】
汎用/可動用/サーボモータ/耐熱/クレーン/鉄道 他

アナログ信号・弱電電源・RS-485/422・フィールドバス
ケーブル/パッチコード


【用途】
各種計装・データ通信・センサーケーブル 他

Cat.5~Cat.7(100Mbps~10Gbps)の産業用ネットワークケーブル/パッチコード・LAN


【用途】
各種(100Mbps~10Gbps)データ通信/ネットワーク配線

POF、PCF、GOF構造のラインナップで、高速・ノイズ影響を受けない光ファイバーケーブル


【用途】
機器間配線/可動用/長距離用/埋設 他

角型・丸型・モジュラ・ソーラー・センサー・データ通信用コネクタ

 


【用途】
装置間、ネットワーク機器間の電源、センサー接続

プラスチック・メタル・EMC対策・屈曲保護形状
確実なシール性と耐震性を確保


【用途】
各種盤、中継ボックス等のケーブルエントリ

メタル・PVC・ポリアミド製・ケーブルチェーン など

 


【用途】
過酷な環境に対してのケーブル保護部品

メタル・PUR製の各種ケーブル・電線銘板・警告ラベル、圧着端子 など


【用途】
耐環境が必須の電気配線用マークラベル

カタログカタログ
お問い合わせお問い合わせ
新規登録新規登録
製品検索製品検索

産業・アプリケーション

 工作機械

制御盤

各種プラント

搬送装置

各種検査装置

 建設機械

 半導体製造装置

 熱処理装置

 通信分野

海外向け装置

その他、多数産業・アプリーケーションに最適なソリューションをご提供します

ご質問やご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

次回購入時に使用出来るクーポンコード(10% OFF)+LAPPオリジナルグッズ:

LAPPオンラインショップ全製品の中から初めてご購入のお方に、ご購入後 クーポンコードとLAPPオリジナルグッズ(※)をいずれか1個プレゼントします。
※「7in1多機能ツールペン(コード:FT22PEN)」か「カラビナ付LEDライト(コード:FT22LIGHT)」をお選びください。 色の指定は出来ません。
LAPPオリジナルグッズはご購入後、1-2週間後に発送されます。
 
7in1多機能ツールペン概要:
 ●サイズ:全長約145mm
 ●材質:ABS樹脂、鉄

カラビナ付LEDライト概要:
 ●サイズ:約W24×H100×D15mm
 ●材質:アルミ 他
 ●備考:テスト用ボタン電池4個

キャンペーン条件

  • LAPPオンラインショップから購入、オンラインショップ全製品から見積依頼とご注文いただく場合とします。
  • 次回購入時に使用出来るクーポンコード(10% OFF)とLAPPオリジナルグッズのプレゼントはLAPPオンラインショップ全製品から初めてご購入頂いた方に限ります。
  • 購入金額に関わらず、LAPP製品を購入された方が対象となります。

  • 本キャンペーンのご利用時は、お支払いページ内にて「お客様向けご使用欄(参照番号)」にて、コード「FT22PEN」もしくは「FT22LIGHT」をご入力ください。注文確認メールの「お客様向けご使用欄(参照番号)」にてコードが適用されたかご確認頂けます。※以下画像をご参照ください。
  • コードは必ず「お客様向けご使用欄」にご入力ください。「クーポン適用」欄では適用になりませんのでご注意ください。
  • 次回購入時に使用出来るクーポンコード(10% OFF)とLAPPオリジナルグッズのプレゼントは1オーダーにつき1個です。
  • LAPPオリジナルグッズは数量限定ですので、在庫切れとなった場合はご了承下さい。
  • キャンペーンの併用は出来ません。
  • 当社は、本キャンペーン内容を予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
  • 本キャンペーンは、LAPPのご利用規約が適用されます。利用規約の詳細はこちらをご確認ください。

●お支払いページ

●注文確認メール

【クーポンコードの使用手順】

Step 1

商品をカートに入れ、カートに進みます

Step 2

クーポンコードを入力し、適用ボタンを押す

Step 3

クーポンコードが適用されたことを確認し、レジに進みます

※送料はクーポン適用外です。

※クーポンは併用できません。

※特に記載がない場合、クーポンは1ユーザーにつき1回のご使用になります。

その他クーポンに関して、ご不明点やご質問がある場合は、カスタマーサービスまでお問い合わせください。