LAPP 8つのブランド
LAPPとは、1957年ドイツ シュトゥットガルト、創業者のOskar Lappは、世界初の工業生産制御ケーブルÖLFLEX®を開発し、現在、世界152か国に拠点を置くグローバルカンパニーです。
長い歴史の中で、8ブランドの製品カテゴリが生まれ、産業向け各種ケーブル、ケーブルグランド、コネクタ、ハーネス、アクセサリにまで及ぶ製品群を扱うケーブルメーカーとなりました。LAPPは、長年にわたり製品提供とサービスをグローバル展開しており、現在、Lappの8ブランドは、B to Bにとって重要な要素である、「メリット」、「信頼」、「安心」を示すブランドとなりました。
汎用・可動・シールド・アーマード・耐油・耐環境・屋外仕様
【用途】汎用/可動用/サーボモータ/耐熱/クレーン/鉄道 他
アナログ信号・弱電電源・RS-485/422・フィールドバス
ケーブル/パッチコード
【用途】各種計装・データ通信・センサーケーブル 他
Cat.5~Cat.7(100Mbps~10Gbps)の産業用ネットワークケーブル/パッチコード・LAN
【用途】各種(100Mbps~10Gbps)データ通信/ネットワーク配線
POF、PCF、GOF構造のラインナップで、高速・ノイズ影響を
受けない光ファイバーケーブル
【用途】機器間配線/可動用/長距離用/埋設 他