ÖLFLEX® 可動ケーブル ガイドライン
可動ケーブルOLFLEX® FD、CHAINシリーズの可動範囲を一覧でご確認頂けます。
ストローク長、加速度、スピード、温度範囲などから適切な可動ケーブル曲げ半径、サイクル数を明記しています。
パワー・コントロールケーブルOLFLEX® 可動ケーブル ガイドライン
本一覧は、ガイドラインであり、ケーブル敷設状況、装置稼働中におけるメンテナンスや環境により左右されるため、実際のサービスライフを保証するものではございません。一覧にあるストローク長、加速度、スピードは、すべて最大値であり、その数値を超えないでください。
【表の見方】
例えば、お使いのケーブルチェーンアプリケーションの動作条件が、以下条件とします。
使


  • ・温度範囲:30 ℃
  • ・ストローク:5m
  • ・加速度:3m/s2
  • ・スピード:3m/s(ガイド無)
この条件から以下表でそれぞれの数値を超えない範囲を当てはめてます。
製品名 最大スト
ローク長(m)
最大
加速度
(m/s2)
最大スピード
(m/s2)
周囲温度
範囲(℃)
曲げ半径(mm) (係数Xケーブル外径)
200万回
ストローク
300万回
ストローク
500万回
ストローク
700万回
ストローク
1000万回
ストローク
ガイド無 ガイド有 <10m >10m <10m >10m <10m >10m <10m >10m <10m >10m
 
ÖLFLEX®
CHAIN 809 SC
10 5 3 3 0~+15 12   14.5              
+16~+50 10   12              
+51~+70 12   14.5              
200 万回ストロークの場合 ケーブル外径 ×10倍の曲げ半径 でケーブル布設を行う。(ストローク10m以内)
300 万回ストロークの場合 ケーブル外径 ×12倍の曲げ半径 でケーブル布設を行う。(ストローク10m以内)
  このようなガイドランを示しています。
グレード 製品名 最大スト
ローク長(m)
最大
加速度
(m/s2)
最大スピード
(m/s2)
周囲温度
範囲(℃)
曲げ半径(mm) (係数Xケーブル外径)
200万回
ストローク
300万回
ストローク
500万回
ストローク
700万回
ストローク
1000万回
ストローク
ガイド無 ガイド有 <10m >10m <10m >10m <10m >10m <10m >10m <10m >10m
 
ベーシック
(ベーシックライン)
ÖLFLEX®
CHAIN 809 SC
10 5 3 3 0~+15 12   14.5              
+16~+50 10   12              
+51~+70 12   14.5              
ÖLFLEX®
CHAIN 809 SC CY
10 5 3 3 0~+15 12   14.5              
+16~+50 10   12              
+51~+70 12   14.5              
ÖLFLEX®
CHAIN 809
10 5 3 3 0~+15 12   14.5              
+16~+50 10   12              
+51~+70 12   14.5              
ÖLFLEX®
CHAIN 809 CY
10 5 3 3 0~+15 12   14.5              
+16~+50 10   12              
+51~+70 12   14.5              
ÖLFLEX®
CHAIN 819 P
10 5 3 3 -5~+15 12.5   15   19.5          
+16~+50 10   12   15          
+51~+70 12   14.5   19          
ÖLFLEX®
CHAIN 819 CP
10 5 3 3 -5~+15 12.5   15   19.5          
+16~+50 10   12   15          
+51~+70 12   14.5   19          
 
ミディアム
(コアライン)
ÖLFLEX®
FD 90
20 20 10 5 -5~+15     9.5 12 10.5 13 13 16.5    
+16~+50     7.5 9.5 8.5 10.5 10 12.5    
+51~+70     9 11.5 10 12.5 12.5 15.5    
ÖLFLEX®
FD 90 CY
20 20 10 5 -5~+15     9.5 12 10.5 13 13 16.5    
+16~+50     7.5 9.5 8.5 10.5 10 12.5    
+51~+70     9 11.5 10 12.5 12.5 15.5    
ÖLFLEX®
CLASSIC FD 810
20 20 10 5 0~+15     9 11.5 10 12.5 12.5 15.5    
+16~+50     7.5 9.5 8.5 10.5 10 12.5    
+51~+70     9 11.5 10 12.5 12.5 15.5    
ÖLFLEX®
CLASSIC FD 810 CY
20 20 10 5 0~+15     9 11.5 10 12.5 12.5 15.5    
+16~+50     7.5 9.5 8.5 10.5 10 12.5    
+51~+70     9 11.5 10 12.5 12.5 15.5    
ÖLFLEX®
SERVO FD 781 CY
≤ 16 mm²
20 20 10 5 -5~+15     9.5 12 11 13.5 13.5 17    
+16~+50     7.5 9.5 8.5 10.5 10 12.5    
+51~+70     9 11.5 10.5 13 13 16.5    
ÖLFLEX®
SERVO FD 781 CY
≥ 25 mm²
20 20 10 5 -5~+15     10 12.5 11.5 15 15 19    
+16~+50     7.5 9.5 9 11.5 11 14    
+51~+70     9.5 12 11.5 14.5 14.5 18    
ÖLFLEX®
FD 891
20 20 10 5 -5~+15     9.5 12 10.5 13 13 16.5    
+16~+50     7.5 9.5 8.5 10.5 10 12.5    
+51~+70     9 11.5 10 12.5 12.5 15.5    
ÖLFLEX®
FD 891 CY
20 20 10 5 -5~+15     9.5 12 10.5 13 13 16.5    
+16~+50     7.5 9.5 8.5 10.5 10 12.5    
+51~+70     9 11.5 10 12.5 12.5 15.5    
ÖLFLEX®
CHAIN TM
20 20 10 5 -25~+5     10 12.5 11 13.5 13.5 17    
+6~+50     7.5 9.5 8.5 10.5 10 12.5    
+51~+70     9 11.5 10 12.5 12.5 15.5    
ÖLFLEX®
CHAIN TM CY
20 20 10 5 -25~+5     13 16.5 15 19 19 23.5    
+6~+50     10 12.5 11.5 14.5 14 17.5    
+51~+70     12 15 14 17.5 17.5 22    
ÖLFLEX®
CLASSIC FD 810 P
50 30 10 5 -5~+15     8.5 11 10 12 12 15    
+16~+50     7.5 9.5 8.5 10.5 10 12.5    
+51~+70     8.5 11 10 12 12 15    
ÖLFLEX®
CLASSIC FD 810 CP
50 30 10 5 -5~+15     8.5 11 10 12 12 15    
+16~+50     7.5 9.5 8.5 10.5 10 12.5    
+51~+70     8.5 11 10 12 12 15    
ÖLFLEX®
FD 891 P
50 30 10 5 -5~+15     8.5 11 10 12 12 15    
+16~+50     7.5 9.5 8.5 10.5 10 12.5    
+51~+70     8.5 11 10 12 12 15    
 
ハイエンド
(エクステンデッドライン)
ÖLFLEX®
CHAIN 90 P
100 50 10 5 -35~-15         9.5 12 11 13.5 13 16
-14~+60         7.5 9.5 8.5 10.5 9.5 12
+61~+80         9 11.5 10.5 13 12.5 15.5
ÖLFLEX®
CHAIN 90 CP
100 50 10 5 -35~-15         9.5 12 11 13.5 13 16
-14~+60         7.5 9.5 8.5 10.5 9.5 12
+61~+80         9 11.5 10.5 13 12.5 15.5
ÖLFLEX®
FD 855 P
100 50 10 5 -40~-15         6.5 8.5 7.5 9.5 8.5 10.5
-14~+60         5 6.5 5.5 7 6 7.5
+61~+80         6 8 7 9 8 10
ÖLFLEX®
FD 855 CP
100 50 10 5 -40~-15         10 12.5 11.5 14 13.5 17
-14~+60         7.5 9.5 8.5 10.5 9.5 12
+61~+80         9 11.5 10.5 13 12.5 15.5
ÖLFLEX®
PETRO FD 865 CP
100 50 10 5 -50~-20         10 12.5 11.5 14 13.5 17
-19~+60         7.5 9.5 8.5 10.5 9.5 12
+61~+80         9 11.5 10.5 13 12.5 15.5
ÖLFLEX®
CHAIN 896 P
≤ 16 mm²
100 50 10 5 -40~-15         10 12.5 11.5 14 13.5 17
-14~+70         7.5 9.5 8.5 10.5 9.5 12
+71~+90         9.5 12 11 13.5 13 16
ÖLFLEX®
CHAIN 896 P
≥ 25 mm²
100 50 10 5 -40~-15         13 16.5 15 19 17 21
-14~+70         10 12.5 11.5 14 12 15
+71~+90         12.5 15.5 14.5 18 16 20.5
ÖLFLEX®
ROBUST FD
100 80 10 6 -40~-15         10 12.5 11.5 14 13.5 17
-14~+50         7.5 9.5 8.5 10.5 9.5 12
+51~+70         9 11.5 10.5 13 12.5 15.5
+71~+105         10 12.5 11.5 14.5 15 18.5
ÖLFLEX®
ROBUST FD C
100 80 10 6 -40~-15         10 12.5 11.5 14 13.5 17
-14~+50         7.5 9.5 8.5 10.5 9.5 12
+51~+70         9 11.5 10.5 13 12.5 15.5
+71~+105         10 12.5 11.5 14.5 15 18.5
ÖLFLEX®
SERVO FD 796 P
100 50 10 5 -40~-15         10 13 11.5 15 13.5 17.5
-14~+70         7.5 10 8.5 11 9.5 12.5
+71~+90         9.5 12.5 11 14.5 13 17
ÖLFLEX®
SERVO FD 796 CP
≤ 16 mm²
100 50 10 5 -40~-15         10 13 11.5 15 13.5 17.5
-14~+70         7.5 10 8.5 11 9.5 12.5
+71~+90         9.5 12.5 11 14.5 13 17
ÖLFLEX®
SERVO FD 796 CP
≥ 25 mm²
100 50 10 5 -40~-15         13 17 15 19.5 17 21.5
-14~+70         10 13 11 14.5 12 15.5
+71~+90         12.5 16.5 14.5 19 16 21
ÖLFLEX®
SERVO FD 798 CP
100 50 10 5 -40~-15         9.5 12.5 10.5 14 13 17
-14~+70         7.5 10 8.5 11 9.5 12.5
+71~+90         9 12 10 13 12.5 16.5
ÖLFLEX®
SERVO FD 7DSL
20 50 10 5 -40~-15         10 13 11.5 15 13.5 17.5
-14~+70         7.5 10 8.5 11 9.5 12.5
+71~+90         9.5 12.5 11 14.5 13 17