◁HAR▷

◁HAR▷規格とは、ハーモナイズドケーブルと称され、一般的な単芯および多芯電線について、試験方法・基準仕様・製品呼称および表示方法などを規定しています。実際には、家庭用電気器具の電力コードなどに、これらの規格電線が使用されています。

 

◁HAR▷規格【単芯】H05V-K・H07V-Kなどのハーモナイズケーブルが一般的に使用されています。

【多芯】CENELEC規格HD21では0.5mm²~4.0mm²までのサイズ、5芯までの芯数のみに規定されており、機械の様々なアプリケーションに対応しておりません。

◁HAR▷規格製品

動力・コントロール

 

※その他オンラインショップに掲載のない◁HAR▷規格製品については、こちらにお問い合わせください。

その他の認証・規格

CC-Link

CEマーキング

CCC

◁HAR▷

VDE

DNV-GL

EAC

ECOLAB

EHEDG

IECEx

ATEX

Fire Protection (ロシア)

クリーンルーム

DESINA

ご質問やご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

◁HAR▷規格

この規格は、ハーモナイズドケーブルと称され、一般的な単芯および多芯電線について、試験方法・基準仕様・製品呼称および表示方法などを規定しています。実際には、家庭用電気器具の電力コードなどに、これらの規格電線が使用されています。

◁HAR▷規格【単芯】H05V-K・H07V-Kなどのハーモナイズケーブルが一般的に使用されています。

【多芯】CENELEC規格HD21では0.5mm²~4.0mm²までのサイズ、5芯までの芯数のみに規定されており、機械の様々なアプリケーションに対応しておりません。