LAPP のCC-LINK規格対応製品

 

LAPPでは、CC-Link規格認証機関であるCLPA(CC-Link協会:CC-Link Partner Association)の会員であり、コンフォーマンステストに合格したCC-Link・CC-Link IE製品をラインナップしています。

【CC-Linkとは】

センサ/アクチュエータネットワークの国際的標準であり、1990年代に三菱電機株式会社によって開発された、RS-485をベースにしたオープンネットワークです。
CC-Linkは、日本を始めアジア各国で、コントローラ及び製造レベル間でのデータ転送で使用されています。

 

【CC-Link標準仕様】

 

  • RS-485ベース
  • データ伝送速度最大10 Mbps/100m
  • 最大64台の子局デバイスをリアルタイム通信
  • 総延長伝送距離最大1200m/156kbps

CC-Linkは、大規模アプリケーションにも適しています。FA(ファクトリーオートメーション)では、多くの場合、CC-Linkで十分なネットワーク構築が可能です。
また様々なメーカーが、CC-Link協会のコンフォーマステストパスした、CC-Link準拠製品を展開しているため、CC-Linkはアジアはもとより、欧州でも普及しつつあります。

 

【LAPP CC-Link対応製品】

 

製品カテゴリ LAPP製品名 特徴
M12コネクタ 型番:22260136
AB-C5-M12FS-PG9-SH
M12メスコネクタ(シールド)/5極
Aコード/保護等級:IP67
M12コネクタ 型番:22260136
AB-C5-M12MS-PG9-SH
M12オスコネクタ(シールド)/5極
Aコード/保護等級:IP67
ケーブル 型番: 2170360
UNITRONIC® BUS CC
固定配線用CC-Linkケーブル
ケーブル 型番:2170370
UNITRONIC® BUS CC FD P FRNC
可動配線用CC-Linkケーブル(難燃/耐腐食性)

 

【CC-Link IEとは】

Ethernetベースのオープンネットワークで、デバイス/センサレベルからオフィスレベルまでをシームレスにつなぐ、高速、大容量伝送(1Gbps)を可能にするネットワークです。

 

【CC-Link IE標準仕様】

 

  • Ethernetベース
  • データ伝送速度1 Gbps
  • 最大254台(マスター・スレーブ合計)
  • 最大局間距離100m
  • 通信媒体:Cat.5ツイストペアシールドケーブル+RJ45コネクタ

 

【LAPP CC-Link IE Field対応製品】

 

製品カテゴリ LAPP製品名 特長
RJ45コネクタ 型番:21700600
EPIC® DATA AX RJ 45 Cat.6A
ストレート 保護等級:IP20
RJ45コネクタ 型番:21700636
EPIC® DATA 90 RJ 45 Cat.6A
アングル 保護等級:IP20
ケーブル Cat.5e 型番:2170296
ETHERLINE® H CAT.5e
固定配線/ハロゲンフリーシース/Cat.5e
ケーブル Cat.5e 型番:2170297
ETHERLINE® P CAT.5e
固定配線/ポリウレタンシース/Cat.5e
ケーブル Cat.5e 型番:2170298
ETHERLINE® H-H CAT.5e
固定配線/2重ハロゲンフリーシース/Cat.5e
ケーブル Cat.5e 型番:2170299
ETHERLINE® H FLEX CAT.5e
柔軟配線/ハロゲンフリーシース/Cat.5e
ケーブル Cat.5e 型番:2170300
ETHERLINE® P Flex CAT.5e
柔軟配線/ポリウレタンシース/Cat.5e
ケーブル Cat.5e 型番:2170486
ETHERLINE® Y Flex CAT.5e
柔軟配線/PVCシース/Cat.5e
ケーブル Cat.5e 型番:2170489
ETHERLINE® FD P CAT5e
可動配線/ポリウレタンシース/Cat.5e
ケーブル Cat.6 型番:2170488
ETHERLINE® FD P CAT.6
可動配線/ポリウレタンシース/Cat.6

 

上記のケーブルはすべて、4ペアシールドで構成されており、シース材質の組み合わせからご選択いただくことで、様々なアプリケーション向けに対応できます。また、UL認証にも適合していますので、北米向けでも最適です。

 

【製品名の説明】

【材質】

 

PVC: 安価で、機械耐性や電気特性に優れる。(固定配線向け)
ハロゲンフリー: 高難燃性、非腐食ガス性(固定-可動配線向け)
PUR: 耐油性、機械的ストレスに優れる。(可動配線向け)

LAPPのETHERLINE®は、大容量のデータ伝送にも対応し、様々なアプリケーションが混在するFA産業や工場システム全体での使用にも最適です。

 

 

製品についてのお問い合わせは、03-4520-6245 email: sales@lappgroup.jp

 

お困りですか?

ご質問やご不明な点がございましたら

お気軽にカスタマーサービスまでお問い合わせください。

 

   03-4520-6245


sales@lappgroup.jp

カスタマーサポートカスタマーサポート