導体抵抗・撚線構成

【導体抵抗】

 

本導体抵抗は、すべての軟銅ケーブル、単線、撚線ケーブルについての参考値となります。

 

 ●0.38㎟以下の導線はDIN VDE 0812およびDIN VDE 0881に準拠しています。

 ●0.5 ㎟以上の導体は、IEC 60228/DIN EN 60228(VDE 0295)に準拠しています。

 

公称断面積(mm²) 最大導体抵抗値 (Ω) 20℃、1km
メッキ銅線 裸銅線
クラス 2 クラス 5+6 クラス 2 クラス 5+6
0.08   252.0   243.0
0.14   148.0   138.0
0.25   79.9   79.0
0.34   57.5   57.0
0.38   52.8   48.5
0.5 36.7 40.1 36.0 39.0
0.75 24.8 26.7 24.5 26.0
1 18.2 20.0 18.1 19.5
1.5 12.2 13.7 12.1 13.3
2.5 7.56 8.21 7.41 7.98
4 4.70 5.09 4.61 4.95
6 3.11 3.39 3.08 3.30
10 1.84 1.95 1.83 1.91
16 1.16 1.24 1.15 1.21
25 0.734 0.795 0.727 0.780
35 0.529 0.565 0.524 0.554
50 0.391 0.393 0.387 0.386
70 0.270 0.277 0.268 0.272
95 0.195 0.210 0.193 0.206
120 0.154 0.164 0.153 0.161
150 0.126 0.132 0.124 0.129
185 0.100 0.108 0.0991 0.106
240 0.0762 0.0817 0.0754 0.0801
300 0.0607 0.0654 0.0601 0.0641
400 0.0475   0.0470  
500 0.0369   0.0366  
630 0.0286   0.0283  
800 0.0224   0.0221  

1000

0.0177   0.0176  

 

IEC 60228:2004 / 公称断面積: 値は導体のサイズと同一ですが、直接測定の対象ではありません。

 

【撚線構成】

 

公称断面積
(mm²)
CLASS2 撚線
素線数
CLASS5 細撚線
線径(1本)
CLASS6 極細撚線
線径(1本)
0.14     0.1mm以下
0.25   0.15mm以下 0.1mm以下
0.34   0.15mm以下 0.1mm以下
0.38   0.16mm以下 0.16mm以下
0.5 7本以上 0.21mm以下 0.16mm以下
0.75 7本以上 0.21mm以下 0.16mm以下
1 7本以上 0.21mm以下 0.16mm以下
1.5 7本以上 0.26mm以下 0.16mm以下
2.5 7本以上 0.26mm以下 0.16mm以下
4 7本以上 0.31mm以下 0.16mm以下
6 7本以上 0.31mm以下 0.21mm以下
10 7本以上 0.41mm以下 0.21mm以下
16 7本以上 0.41mm以下 0.21mm以下
25 7本以上 0.41mm以下 0.21mm以下
35 7本以上 0.41mm以下 0.21mm以下
50 19本以上 0.41mm以下 0.31mm以下
70 19本以上 0.51mm以下 0.31mm以下
95 19本以上 0.51mm以下 0.31mm以下
120 37本以上 0.51mm以下 0.31mm以下
150 37本以上 0.51mm以下 0.31mm以下
185 37本以上 0.51mm以下 0.41mm以下
240 37本以上 0.51mm以下 0.41mm以下
300 61本以上 0.51mm以下 0.41mm以下
400 61本以上 0.51mm以下  
500 61本以上 0.61mm以下  
630 91本以上 0.61mm以下  

 

ご質問やご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

導体抵抗及び撚線構成について

導体抵抗:

本導体抵抗は、すべての軟銅ケーブル、単線、撚線ケーブルについての参考値となります。

  • 0.38㎟以下の導線はDIN VDE 0812およびDIN VDE 0881に準拠しています。
  • 0.5 ㎟以上の導体は、IEC 60228/DIN EN 60228(VDE 0295)に準拠しています。
  • 公称断面積(mm²) 最大導体抵抗値 (Ω) 20℃、1km
    メッキ銅線 裸銅線
    クラス 2 クラス 5+6 クラス 2 クラス 5+6
    0.08 252.0 243.0
    0.14 148.0 138.0
    0.25 79.9 79.0
    0.34 57.5 57.0
    0.38 52.8 48.5
    0.5 36.7 40.1 36.0 39.0
    0.75 24.8 26.7 24.5 26.0
    1 18.2 20.0 18.1 19.5
    1.5 12.2 13.7 12.1 13.3
    2.5 7.56 8.21 7.41 7.98
    4 4.70 5.09 4.61 4.95
    6 3.11 3.39 3.08 3.30
    10 1.84 1.95 1.83 1.91
    16 1.16 1.24 1.15 1.21
    25 0.734 0.795 0.727 0.780
    35 0.529 0.565 0.524 0.554
    50 0.391 0.393 0.387 0.386
    70 0.270 0.277 0.268 0.272
    95 0.195 0.210 0.193 0.206
    120 0.154 0.164 0.153 0.161
    150 0.126 0.132 0.124 0.129
    185 0.100 0.108 0.0991 0.106
    240 0.0762 0.0817 0.0754 0.0801
    300 0.0607 0.0654 0.0601 0.0641
    400 0.0475 0.0470
    500 0.0369 0.0366
    630 0.0286 0.0283
    800 0.0224 0.0221
    1000 0.0177 0.0176

    IEC 60228:2004 / 公称断面積: 値は導体のサイズと同一ですが、直接測定の対象ではありません。

    撚線構成

    公称断面積
    (mm²)
    CLASS2 撚線
    素線数
    CLASS5 細撚線
    線径(1本)
    CLASS6 極細撚線
    線径(1本)
    0.14 0.1mm以下
    0.25 0.15mm以下 0.1mm以下
    0.34 0.15mm以下 0.1mm以下
    0.38 0.16mm以下 0.16mm以下
    0.5 7本以上 0.21mm以下 0.16mm以下
    0.75 7本以上 0.21mm以下 0.16mm以下
    1 7本以上 0.21mm以下 0.16mm以下
    1.5 7本以上 0.26mm以下 0.16mm以下
    2.5 7本以上 0.26mm以下 0.16mm以下
    4 7本以上 0.31mm以下 0.16mm以下
    6 7本以上 0.31mm以下 0.21mm以下
    10 7本以上 0.41mm以下 0.21mm以下
    16 7本以上 0.41mm以下 0.21mm以下
    25 7本以上 0.41mm以下 0.21mm以下
    35 7本以上 0.41mm以下 0.21mm以下
    50 19本以上 0.41mm以下 0.31mm以下
    70 19本以上 0.51mm以下 0.31mm以下
    95 19本以上 0.51mm以下 0.31mm以下
    120 37本以上 0.51mm以下 0.31mm以下
    150 37本以上 0.51mm以下 0.31mm以下
    185 37本以上 0.51mm以下 0.41mm以下
    240 37本以上 0.51mm以下 0.41mm以下
    300 61本以上 0.51mm以下 0.41mm以下
    400 61本以上 0.51mm以下
    500 61本以上 0.61mm以下
    630 91本以上 0.61mm以下