ケーブルグランド・適用ケーブル外径

ネジ適用範囲

 

Lapp のケーブルグランド-SKINTOP® は下記の通り 1 製品で幅広いケーブルサイズに適用しています。
(例: ST-M の「M32」はケーブル外径 10~21mm まで対応しています。)

 

 

JIS 規格についても下記の通りご用意があります。

 

 

Lapp の SKINTOP®を使用するメリットは、他社製品に比べてケーブル外径に適用できる範囲が非常に広いところです。上記の表を見ていただくことで分かるように、1 つの SKINTOP®製品で対応できるケーブル外径範囲が非常に広いことが確認できると思います。

もし、現在様々なケーブルサイズごとに準備している他社製ケーブルグランドで御社の倉庫が満杯になっている のであれば、Lapp の SKINTOP®を使用していただくことで御社の在庫を減らせるチャンスです。

一度 Lapp の SKINTOP®のケーブル適用範囲の広さをお試しください。使い勝手が良いことを実感できるのでは ないでしょうか。

 

ご質問やご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

ケーブルグランド ネジと穴の寸法

【EN 60423 準拠の M ネジ(IEC 62444 準拠のネジ接続)】

  • D1 = 外径
  • D2 = 線心径内部ネジ
  • D3 = 穴径
  • P = ピッチ

 

公称サイズ D1 径 P D2 径 D3 穴径
M6 x 1 6 1 5.2 6.0 + 0.2
M8 x 1 8 1 7.1 8.0 + 0.2
M10 x 1 10 1 9.1 10.0 + 0.2
M12 x 1.5 12 1.5 10.6 12.0 + 0.2
M16 x 1.5 16 1.5 14.6 16.0 + 0.2
M20 x 1.5 20 1.5 18.6 20.0 + 0.2
M25 x 1.5 25 1.5 23.6 25.0 + 0.2
M32 x 1.5 32 1.5 30.6 32.0 + 0.3
M40 x 1.5 40 1.5 38.6 40.0 + 0.3
M50 x 1.5 50 1.5 48.6 50.0 + 0.4
M63 x 1.5 63 1.5 61.6 63.0 + 0.4
M75 x 1.5 75 1.5 73.6 75.0 + 0.5
M90 x 2 90 2 88.8 90.0 + 0.5
M110 x 2 110 2 108.8 110.0 + 0.5

【DIN 13 Part 6 および 7 準拠の M ネジ(DIN 89 280 準拠のネジ接続)】

※LAPP 製品には以下サイズの取り扱いは、ありません。

公称サイズ D1 径 P D2 径 D3 穴径
M18 x 1.5 18 1.5 16.4 18.3 - 0.2
M24 x 1.5 24 1.5 22.4 24.3 - 0.2
M30 x 2 30 2 27.8 30.3 - 0.2
M36 x 2 36 2 33.8 36.3 - 0.2
M45 x 2 45 2 42.8 45.4 - 0.3
M56 x 2 56 2 53.8 56.4 - 0.3
M72 x 2 72 2 69.8 72.5 - 0.4
M80 x 2 80 2 77.8 80.5 - 0.4
M105 x 2 105 2 102.8 105.5 - 0.4

【DIN 40430 準拠の PG ネジ】

 

  • D1 = 外径
  • D2 = 線心径内部ネジ
  • D3 = 穴径
  • P = ピッチ

 

公称サイズ D1 径 P D2 径 D3 穴径
PG 7 12.5 1.27 11.3 12.8 - 0.2
PG 9 15.2 1.41 13.9 15.5 - 0.2
PG 11 18.6 1.41 17.3 18.9- 0.2
PG 13.5 20.4 1.41 19.1 20.7 - 0.2
PG 16 22.5 1.41 21.2 22.8 - 0.2
PG 21 28.3 1.588 26.8 28.6 - 0.2
PG 29 37 1.588 35.5 37.4 - 0.3
PG 36 47 1.588 45.5 47.4- 0.3
PG 42 54 1.588 52.5 54.4 - 0.3
PG 48 59.3 1.588 57.8 59.7 - 0.3

【ANSI B1.20.2 – 準拠の NPT ネジ】

  • D1 = 外径
  • D3 = 穴径
  • P = ピッチ

 

公称サイズ D1 径 P D3 穴径
NPT 1/4" 13.7 1.41 14.1 - 0.2
NPT 3/8" 17.1 1.41 17.4 - 0.2
NPT 1/2" 21.3 1.81 21.6 - 0.2
NPT 3/4" 26.7 1.81 27.0 - 0.2
NPT 1" 33.4 2.21 33.7 - 0.2
NPT 1 1/4" 42.2 2.21 42.5 - 0.2
NPT 1 1/2" 48.3 2.21 48.7 - 0.2
NPT 2" 60.3 2.21 60.7 - 0.2