EMC対策ケーブルグランド SKINTOP® BRUSH
特徴
- ケーブルをスッと通すだけの簡単取付
- グルッと 360°真鍮製ブラシがシールド全周に絡みついて密着
- EMC 対策効果抜群!しかも保護等級 IP68/69 にも対応
- プラスチック製ケーブルグランドでも簡単に EMC 対策可能
SKINTOP®BRUSH は、EMC 問題を解決するための製品です。
SKINTOP®BRUSH を使うことで、ケーブルをスッと入れて、ブラシをシールドに接触させるだけで簡単に EMC問題が解決出来ます。
通常の EMC 対策の場合、ケーブルのシールド部分を IV 線と圧着して金属パネルに接地させる方法が一般的ですが、LAPP の SKINTOP®BRUSH は IV 線圧着作業と比較して簡単な施工で OK!シールド加工が非常に容易となります。
また、今までもケーブルグランドでバネ接触方式の EMC 対策製品も存在していますが、真鍮製ブラシ方式のメリットは 360°ブラシがグルッと全周にわたりシールドに接触できることです。バネ接触方式ではシールドに点接触であるため効果が小さいですが、360°ブラシの場合はシールド編組に絡みついて密着することで高いノイズ減衰効果を得る事が出来ます。
ノイズ減衰効果については下記の表から一目瞭然。
周波数【10MHz】にて 減衰量【-110dB】もの効果が得られます。
バネ接触方式の場合と比較しても効果は最大で約 50%もアップします。 (当社比)
※下方向へ下がるほど「ノイズ減衰効果が 高い」ことを意味します。
サーボモーターなど、廻りもののアプリケーションを使用している場合は、高調波のノイズやケーブル自体が出すノイズが気になることが多いと思います。そのような場合には LAPP のSKINTOP®BRUSH が皆様のお悩みを解決いたします。
Q: もしプラスチック製のケーブルグランドで EMC 対策したい場合は?
そんなご質問にもお応えできるのがSKINTOP®BRUSHシリーズの製品 【SKINTOP®BRUSH ADD ON】です。
LAPP ではプラスチック製のケーブルグランドでも簡単に EMC 対策できる製品をご用意しています。
SKINTOP®BRUSH ADD ON
使い方は簡単です。
プラスチック製のケーブルグランド- SKINTOP®ST-M のロックナットの替わりに【SKINTOP®BRUSH ADD ON】を使うだけです。 これで SKITOP®BRUSH の EMC 効果を手に入れることが出来ます。
※ 金属製パネルの箇所でご使用ください。
- シールド線配線処理不要で EMC 対策可能
- 360°シールドブラシは Lapp の特許
- 選べるグランドボディ(メタル or プラスチック)
- IP68/69 にも対応
SKINTOP® BRUSH は、EMC 問題を解決するための製品です。
通常の EMC 対策の場合、ケーブルのシールド部分を IV 線で圧着して金属パネルに接地させる方法が一般的で すが、Lapp の SKINTOP®BRUSH は「シールドの圧着作業」・「接地作業」が不要です。
SKINTOP®BRUSH を使うと、ケーブルのシールド部分をブラシに接触させるだけで簡単に EMC 問題が解決出来ます。
似たような構造でバネ接触方式の EMC 対策製品も存在しますが、Lapp のブラシ方式のメリットは 360°ブラシ によってシールド全周にわたり接触できることです。バネ方式ではシールドに点接触であるため効果が小さいで すが、ブラシの場合はシールド編組に食い込むことによって高いノイズ減衰効果を得る事が出来ます。
サーボモーターなど、廻りもののアプリケーションを使用している場合は、高調波のノイズやケーブル自体が出 すノイズが気になることが多いと思います。そのような場合には Lapp の SKINTOP®BRUSH が皆様のお悩みを 解決してくれます。
もし現在プラスチック製のケーブルグランドを使用しているからと言って諦めることはありません。Lapp の SKINTOP®BRUSH ADD ON を使うことで、簡単に EMC 対策をすることが可能です。 今までそんなの悩みを抱えていた皆様は是非一度 Lapp の SKINTOP®BRUSH シリーズをお試しください。