プラスチック製ケーブルグランド SKINTOP®

ケーブルグランドとは、各種盤、中継ボックス、オペレーションボックス等に挿入するケーブルを固定し、ケーブル挿入部の防塵防水を確保する配線部品です。シンプルな部品ですが、素早い取付け、ケーブルの緩み(耐震性・ストレインリリーフ)、確実な気密性などが要求される重要なケーブルアクセサリです。

 

LAPPのケーブルグランドSKINTOP®はIP確保、耐震性、耐油性、耐環境、ワンステップインストールなど多くのメリットがあります。

 

ケーブルグランド SKINTOP®の機能について

【クイック・イージーインストール】

ケーブルを挿入した後、上図、回転ピッチを大きくとった台形ネジ構造により、ネジ部のかじりなどを構造的に回避し、キャップナットを素早く締め付けができます。 

【耐震性】

 

ケーブルグランド SKINTOP®の耐震性機構は、キャップナットとボディ部のラメラ構造と呼ばれる、ラッチ機構がカギとなります。これにより、激しい振動を受けても、逆回りを防止するセルフロック機能が働き、キャップが緩むことがありません。

 

 

図①キャップ裏側の 4 か所の逆止爪と図②のラメラ構造(爪歯車)が逆回りを防止します。
※人の手では、緩める事は可能ですが、逆止爪のエッジがもろくなり、逆止効果が無くなりますので、基本的に、緩める作業は、2 回から 3 回を限度としてください。

メタル製ケーブルグランドの場合、ネジ自体に融着性がある為、プラスチック製のようなラッチスナップ機構なしでも耐震性を保てます。

 

【ストレインリリーフ】

 

ケーブルグランド SKINTOP®は EN50262 に準拠したストレインリリーフを確保しています。

 

【広い周囲温度範囲】

 

ケーブルグランド SKINTOP®は、-40℃~+100℃までの温度範囲でご利用頂けます。

 

【シール性】

 

シールリングとキャップナットにより、幅広いケーブルサイズレンジに対応した高い保護等級を実現します。
また、取付面に関してはシールリップと呼ばれる二重シー ルリング構造が防水性をさらに高めます。取付面の凹凸などがあった場合は、オプションで O-リングが利用可能です。


※サイズが M40~M63/PG36~PG48 のケーブルグランドについては、あらかじめ-リングが付属しています。

 

【デザイン】

 

ケーブルグランド SKINTOP®は 3 つの部品で構成されており、取付時に分解する必要がありません。
また内部のラメラ構造により、360°どの角度からも均一にケーブルを締め付ける事が可能です。キャップナットを締めると、ラメラ構造とシールリングの組み合わせにより高い保護等級を実現します。

 

【信頼のある実績】

 

ケーブルグランド SKINTOP®は、幅広い製造業及び産業用アプリケーションで使用されており、その長期間性能及び耐久性は保証されています。

 

ご質問やご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

ケーブルグランド SKINTOP®

ケーブルグランド SKINTOP®の機能について

ケーブルグランドとは、各種盤、中継ボックス、オペレーションボックス等に挿入するケーブルを固定し、ケーブル挿入部の防塵防水を確保する配線部品です。シンプルな部品ですが、素早い取付け、ケーブルの緩み(耐震性・ストレインリリーフ)、確実な気密性などが要求される重要なケーブルアクセサリです。

LAPP のケーブルグランド SKINTOP®は IP 確保、耐震性、耐油性、耐環境、ワンステップインストールなど多くのメリットがあります。


【クイック・イージーインストール】

ケーブルを挿入した後、上図、回転ピッチを大きくとった台形ネジ構造により、ネジ部のかじりなどを構造的に回避し、キャップナットを素早く締め付けができます。

【耐震性】

ケーブルグランド SKINTOP®の耐震性機構は、キャップナットとボディ部のラメラ構造と呼ばれる、ラッチ機構がガキとなります。これにより、激しい振動を受けても、逆回りを防止するセルフロック機能が働き、キャップが緩むことがありません。

図①キャップ裏側の 4 か所の逆止爪と図②のラメラ構造(爪歯車)が逆回りを防止します。
※人の手では、緩める事は可能ですが、逆止爪のエッジがもろくなり、逆止効果が無くなりますので、基本的に、緩める作業は、2 回から 3 回を限度としてください。

メタル製ケーブルグランドの場合、ネジ自体に融着性がある為、プラスチック製のようなラッチスナップ機構なしでも耐震性を保てます。

【ストレインリリーフ】

ケーブルグランド SKINTOP®は EN50262 に準拠したストレインリリーフを確保しています。

【広い周囲温度範囲】

ケーブルグランド SKINTOP®は、-40℃~+100℃までの温度範囲でご利用頂けます。

【シール性】

シールリングとキャップナットにより、幅広いケーブルサイズレンジに対応した高い保護等級を実現します。
また、取付面に関してはシールリップと呼ばれる二重シー ルリング構造が防水性をさらに高めます。取付面の凹凸などがあった場合は、オプションで O-リングが利用可能です。
※サイズが M40~M63/PG36~PG48 のケーブルグランドについては、あらかじめ-リングが付属しています。


【デザイン】

ケーブルグランド SKINTOP®は 3 つの部品で構成されており、取付時に分解する必要がありません。
また内部のラメラ構造により、360°どの角度からも均一にケーブルを締め付ける事が可能です。キャップナットを締めると、ラメラ構造とシールリングの組み合わせにより高い保護等級を実現します。

【信頼のある実績】

ケーブルグランド SKINTOP®は、幅広い製造業及び産業用アプリケーションで使用されており、その長期間性能及び耐久性は保証されています。