VDE 色識別

カタログに記載あるLAPP製品の色識別はVDE、DINやLAPPオリジナル色識別を採用しています。製品毎に色識別が異なりますので、カタログで対象製品のコード番号をご確認の上、本資料でカラーご確認ください。

【VDE色識別】

VDE 0293-308/HD 308 S2 

色識別 低電圧ケーブルの線心識別コード

 

電気システムおよび分散システムで使用する多心ケーブルおよび複数線心ケーブルの線心のマーキングです。永続的に固定する電源ケーブルまたは移動型電源ケーブル、および携帯機器のケーブル用。3a および4a: 特定のアプリケーションにのみ最適。

 

VDE 0293(旧規格)に準拠した電源ケーブルの色識別

(色識別はIEC 60757 に記載されています)

携帯型電力消費機器接続用多心ケーブルおよび複数線心ケーブルの線心のマーキング。

 

 

固定設置用多心ケーブルおよび複数線心ケーブルの線心のマーキング。

 

ご質問やご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お困りですか?

ご質問やご不明な点がございましたら

お気軽にカスタマーサービスまでお問い合わせください。

 

   03-4520-6245


sales@lappgroup.jp

カスタマーサポートカスタマーサポート