線心識別・UNITRONIC®

カタログに記載あるLAPP製品の色識別はVDE、DINやLAPPオリジナル色識別を採用しています。製品毎に色識別が異なりますので、カタログで対象製品のコード番号をご確認の上、本資料でカラーご確認ください。

【UNITRONIC® 100の色識別】

 

最大102 心までに対応した線心の色および色の組み合わせがあり、10 の基本色で構成されます。基本色のさまざまなバリエーションは1 色または2 色のストライプで構成されるか、リングマーキングで識別され、各線心をその他の線心と簡単に区別できます。線心は内側から外側に向かって数え、緑/ 黄の線心が必ず外層の最後の線心になります。

【UNITRONIC® 撚線の色識別(DIN 47100)】

 

例外: 白、黄、茶、緑の一連の4 心線。

 

(※44番以降の線心に色の繰り返しがないので、DIN と異なります。)

【UNITRONIC® ツイストペア線の色識別(DIN 47100)】

 

各ペアにa線心およびb線心があります。23ペア以上は最初の22ペアまでと同じ配色が繰り返され、45ペアから再度繰り返されます。1番目の色は線心の基本色、2番目の色はリング状に印字されます。

 

【UNITRONIC® 300 /300 S (20 – 16 AWG) の色識別】

【UNITRONIC® 300/300 S (24 – 22 AWG) の色識別】

ご質問やご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。