線心識別・OLFLEX®

カタログに記載あるLAPP製品の色識別はVDE、DINやLAPPオリジナル色識別を採用しています。製品毎に色識別が異なりますので、カタログで対象製品のコード番号をご確認の上、本資料でカラーご確認ください。

【ÖLFLEX® 色識別】

 

色識別は、6 心以上の下記のケーブルに適用されます: ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500 V, ÖLFLEX® CLASSIC 100 450/750 V, ÖLFLEX® CLASSIC 100 CY、ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY およびÖLFLEX® CLASSIC 100 BK 0.6/1 KV。最大102 心までに対応した線心の色および色の組み合わせがあり、11 の基本色で構成されます。基本色のさまざまなバリエーションは1 色または2 色のストライプで構成されており、各線心をその他の線心と簡単に区別できます。線心は内側から外側に向かって数え、緑/ 黄の線心が必ず外層の最後の線心になります。※VDE色識別 VDE 0293-308/HD 308 S2は最大5 心までのケーブルに適用されます。

ご質問やご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。