ケーブル

ケーブルについての様々なお役立ち情報をお届けしています。

電線とケーブルの違い、耐熱ケーブルや本質安全防爆用ケーブル、ケーブルの耐用年数や低キャパシタンス、定格電圧などについても取り扱っています。また、各規格の燃焼試験や耐油性・耐薬品性試験などについても解説。さらにはLAPPならではのケーブルの予知保全やサーボアセンブリなどの製品もご紹介しています。


ケーブルの耐用年数

一般的に、電線・ケーブルの平均耐用年数は、固定・可動配線に伴う機械的及び化学的負荷だけでなく動作温度又は周囲温度にも影響を受けます。

ケーブルの低キャパシタンス

ケーブルのキャパシタンス(静電容量)のメリット、一般的な比誘電率比較などについての解説はこちらまで。

ケーブルの定格電圧

電線・ケーブルの定格電圧U0/Uについて定義しています。

ケーブルの難燃性試験

IEC 60332-1-2: 電線・ケーブルの一条垂直試験、IEC 60332-3: 垂直トレイ燃焼試験、IEC 60331: IEC耐火試験の試験方法、判定基準等について解説しています。

ケーブルの配線用途

LAPPのケーブルでは、4種類の用途別にケーブルをお選び頂けます。

ケーブル耐油性・耐薬品試験

LAPPのケーブルでは、カタログの技テクニカルテーブル付録の表T1およびLAPP研究所で、主要な油・薬品の耐性を確認する事ができます。

ケーブル耐油性試験

ケーブルの耐油性・耐油試験について説明しています。耐油性試験の詳細なども掲載。

計装ケーブルの電圧

LAPPでは様々な使用電圧に対応したケーブルをご用意しております。

熱電対・補償導線

熱電対とは二種類の異なる金属導体で構成された工業用温度センサです。

ケーブル予知保全

LAPPのイノベイティブな予知保全ボックスについてご紹介しています。弊社はケーブル変更の必要がないイーサネットケーブル用のソリュー ションを開発しました。

導体抵抗・撚線構成

本導体抵抗は、すべての軟銅ケーブル、単線、撚線ケーブルについての参考値となります。

引張張力・吊り下げ長

カタログ上に、引張張力を定めているケーブル(OLFLEX® CRANEシリーズなど)を除き、すべてのLAPPケーブル・電線の引張負荷は、15N/㎟となります。

SPE(シングルペアイーサネットケーブル)

シングルペアイーサネットケーブルは、1ペアで構成された、次世代のイーサネットケーブルです。従来の2ペア/4ペアイーサネットケーブルに比べ、小外径、低重量の為、配線スペースを抑え、600MHzで最大1ギガビット/秒の伝送速度です。

本質安全防爆ケーブル

本質安全防爆ケーブルとは、正常時や事故発生時に起こりうる危険を回避するため、花火放電又は高音部により爆発性ガスに着火しない防爆構造になります。 本質安全防爆構造(タイプi)の電気・電子機器は、特に危険箇所での測定及び制御目的で使用されます。

ハロゲンフリーケーブル

ハロゲン含有のケーブルは、火災が発生した場合などに有害で人体にも大きく影響を及ぼします。ケーブル選定の際は、アプリケーションやハロゲン含有を考慮し、適切な選定が必要です。ハロゲンフリーの重要性や規格の解説、またLAPPのハロゲンフリー製品を紹介。

アーマードケーブル

アーマードケーブルとは、外装ケーブル、装甲ケーブルとも呼ばれ、あらゆる環境下で、ケーブルにメカストレス(切断、破損)がかかる際、保護機能を追加しているケーブルです。LAPPのアーマードケーブルも紹介。

エンコーダケーブル

エンコーダケーブルとは、サーボモータに内蔵するエンコーダとドライブをつなぎます。エンコーダケーブル選定ポイントや配線に関するポイント、LAPPのエンコードケーブル製品をご紹介。

耐UV-Cケーブル

昨今、新型コロナウイルス感染拡大の対策として注目されているUV-C殺菌。しかしUV-C放射線は、人体やケーブルなどにも悪影響を及ぼします。ここではUV-Cの基礎知識やLAPPの提供するUV-C対応ソリューション、耐UV-Cケーブル ROBUSTシリーズについて解説しています。

2重シールド

LAPPの2重シールドケーブルは、静電遮蔽・EMC対策が可能。2重シールドを使用することでより効果の高いノイズ減衰が期待できます。各用途向け製品も紹介。

電線の導体サイズ

様々な導体サイズの規格や単位を紹介。AWG、mm2、SQ、kcmilなど。またAWGとmm2の早見表もご覧いただけます。

AC(交流)/DC(直流)定格電圧

LAPP電線・ケーブルのAC(交流)/DC(直流)定格電を紹介。

ケーブルについて

電線とケーブルについて
電線とケーブルの名称、導体構成、導体サイズ、導体抵抗について解説しています。

耐熱ケーブルについて
シリコンや架橋ポリマーをベースにしているLAPPの電線・ケーブルをご紹介します。

本質安全防爆用ケーブルについて
改訂版VDE規格に従い、標準的な建設設計及びLappの様々なアプリケーション向けの製品を例にし、本質安全防爆などで使用できるケーブルについて記述しています。

ケーブルの屋外使用について
一般に屋外で使用するケーブルの要求事項および保護方法について解説しています。

ケーブルの耐用年数について
一般的に、電線・ケーブルの平均耐用年数は、固定・可動配線に伴う機械的及び化学的負荷だけでなく動作温度又は周囲温度にも影響を受けます。

ケーブルの低キャパシタンスについて
ケーブルのキャパシタンス(静電容量)のメリット、一般的な比誘電率比較などについての解説はこちらまで。

ケーブルの定格電圧について
電線・ケーブルの定格電圧U0/Uについて定義しています。

ケーブルの燃焼試験について
IEC 60332-1-2: 電線・ケーブルの一条垂直試験、IEC 60332-3: 垂直トレイ燃焼試験、IEC 60331: IEC耐火試験の試験方法、判定基準等について解説しています。

ケーブルの配線用途について
LAPPのケーブルでは、4種類の用途別にケーブルをお選び頂けます。

耐油性・薬品耐性試験について
LAPPのケーブルでは、カタログの技テクニカルテーブル付録の表T1およびLAPP研究所で、主要な油・薬品の耐性を確認する事ができます。

ケーブルの耐油性・耐油性試験について
ケーブルの耐油性・耐油性試験について説明しています。耐油性試験の詳細なども掲載。

計装・通信・データケーブルの使用電圧について
LAPPでは様々な使用電圧に対応したケーブルをご用意しております。

熱電対及び補償導線ラインアップ
熱電対とは二種類の異なる金属導体で構成された工業用温度センサです。

ケーブルの予知保全について
LAPPのイノベイティブな予知保全ボックスについてご紹介しています。弊社はケーブル変更の必要がないイーサネットケーブル用のソリュー ションを開発しました。

導体抵抗及び撚線構成
本導体抵抗は、すべての軟銅ケーブル、単線、撚線ケーブルについての参考値となります。

ÖLFLEX® CONNECT サーボアセンブリ
LAPPでは、サーボモータ用ケーブルで固定/可動を問わず、様々なバリエーションで製品をラインアップしています。ケーブルやコネクタ単品から、サーボシステムメーカー標準のハーネスまで、標準品で提供しています。