世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

HITRONIC® HUN Universal Cable 光通信システム ,12ファイバーの本数,G 50/125 OM2コアの大きさ,ガラス光ファイバ (GOF),ユニバーサルアプリケーション(屋内外),ファイバーの種類,マルチモード,低煙ハロゲンフリー(LSZH)アウターシース化合物アウターシースの色ダークグレー,7.3[mm] 外径,ゲル充填ルースチューブチューブデザイン,固定,屋内屋外屋外,ハロゲンフリー,耐UV,

HITRONIC HUN1500 12 G 50/125 OM2

HITRONIC HUN1500 12 G 50/125 OM2

写真は一定の比率や実際の寸法ではありません。

  • LAPP Germany
  • WATERPROOF
  • UV-RESISTANT
  • OPTIMUM STRAIN RELIEF
  • LIGHT WEIGHT
  • HEAT-RESISTANT
  • HALOGEN-FREE
  • Classification ETIM 5
アイコンの説明
在庫あり-通常5営業日でお届け
価格: ¥496
在庫あり
496.0000 In stock
X
メートル

最小購入単位:10メートル

10メートル単位で注文可能

テクニカルデータ

  • データシート(PDF)
  • Temperature Range 温度範囲

    • 固定使用: -30°C~+70°C

  • Core Identification Code 線心識別コード

    • ファイバーのカラーコードについては、 データシートを参照

  • Optical Fibre Type 光ファイバーの種類

    • 線心の材質: ガラス
    • 被覆材質: ガラス

  • Permissible Tensile Force 許容張力

    • 固定使用: 1500 N
    • 短時間: 2000 N

  • Permissible Bending Radius 許容曲げ半径

    • 固定: ≥ 15 x外径
    • 可動: ≥ 20 x 外径

  • Dimensions 寸法

    • プライマリコーティングファイバー: 250µm
    • ケーブル: 表を参照

  • ファイバータイプ

    • GOF - ガラス光ファイバー

  • Classification ETIM 5 Classification ETIM 5

    • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
    • ETIM 5.0 Class-Description: 光ファイバーケーブル

  • Optical values

    • データシート参照

HITRONIC® HUN Universal Cable

  • 波形スチールテープの保護材、センタールースチューブおよび非金属ストレインリリーフ付き汎用ケーブル
HITRONIC® HUN汎用ケーブル(センタールースチューブ構造、防鼠加工、誘電); A/J-DQ(ZN)BHまたはU-DQ(ZN)BH
  • CPR: www.lapp.co.jp で製品番号を選択
  • 屋内使用および屋外使用

製品詳細

適用範囲

  • 屋内使用および屋外使用
  • 構内幹線
  • 産業環境
  • 配置方法: 中空プラスチックパイプ、ダクト、トレー

製品の特徴

  • 最大24ファイバーのセンタールースチューブ
  • 難燃性およびハロゲンフリーのアウターシース
  • 長期的な防水性
  • 防鼠加工
  • カラーコード付きファイバー

製品の構成

  • LSZHアウターシース
  • 防水強化ガラスヤーンストレインリリーフ
  • ジェルを充填したルースチューブ
  • プライマリコーティングされたグラスファイバー
  • 色: ダークグレー

適用範囲

  • 屋内使用および屋外使用
  • 構内幹線
  • 産業環境
  • 配置方法: 中空プラスチックパイプ、ダクト、トレー

製品の特徴

  • 最大24ファイバーのセンタールースチューブ
  • 難燃性およびハロゲンフリーのアウターシース
  • 長期的な防水性
  • 防鼠加工
  • カラーコード付きファイバー

製品の構成

  • LSZHアウターシース
  • 防水強化ガラスヤーンストレインリリーフ
  • ジェルを充填したルースチューブ
  • プライマリコーティングされたグラスファイバー
  • 色: ダークグレー

アクセサリ

シリーズ一覧 HITRONIC® HUN Universal Cable

型番型指定ファイバータイプファイバー数外径(mm)重量 (kg/km)
27400108 HITRONIC® HUN1500 8G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 8.0 7.3 mm 53 kg/km
27400104 HITRONIC® HUN1500 4G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 4.0 7.3 mm 53 kg/km
27400112 HITRONIC® HUN1500 12G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 12.0 7.3 mm 53 kg/km
27400204 HITRONIC® HUN1500 4G 50/125 OM2 50/125 OM2 4.0 7.3 mm 53 kg/km
27400324 HITRONIC® HUN1500 24G 50/125 OM3 50/125 OM3 24.0 8.3 mm 60 kg/km
27400224 HITRONIC® HUN1500 24G 50/125 OM2 50/125 OM2 24.0 8.3 mm 60 kg/km
27400908 HITRONIC® HUN1500 8E 9/125 OS2 9/125 OS2 8.0 7.3 mm 53 kg/km
27400212 HITRONIC® HUN1500 12G 50/125 OM2 50/125 OM2 12.0 7.3 mm 53 kg/km
27400312 HITRONIC® HUN1500 12G 50/125 OM3 50/125 OM3 12.0 7.3 mm 53 kg/km
27400208 HITRONIC® HUN1500 8G 50/125 OM2 50/125 OM2 8.0 7.3 mm 53 kg/km
27400304 HITRONIC® HUN1500 4G 50/125 OM3 50/125 OM3 4.0 7.3 mm 53 kg/km
27400912 HITRONIC® HUN1500 12E 9/125 OS2 9/125 OS2 12.0 7.3 mm 53 kg/km
27400124 HITRONIC® HUN1500 24G 62.5/125 OM1 62.5/125 OM1 24.0 8.3 mm 60 kg/km
27400924 HITRONIC® HUN1500 24E 9/125 OS2 9/125 OS2 24.0 8.3 mm 60 kg/km
27400308 HITRONIC® HUN1500 8G 50/125 OM3 50/125 OM3 8.0 7.3 mm 53 kg/km
27400904 HITRONIC® HUN1500 4E 9/125 OS2 9/125 OS2 4.0 7.3 mm 53 kg/km
26400948 HITRONIC® HUN1500 4x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 48.0 11 mm 109 kg/km
26400972 HITRONIC® HUN2000 6x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 72.0 12.6 mm 148 kg/km
*27400404 HITRONIC® HUN1500 4G 50/125 OM4 50/125 OM4 4.0 7.3 mm 53 kg/km
*27400412 HITRONIC® HUN1500 12G 50/125 OM4 50/125 OM4 12.0 7.3 mm 53 kg/km
*27400408 HITRONIC® HUN1500 8G 50/125 OM4 50/125 OM4 8.0 7.3 mm 53 kg/km
26400996 HITRONIC® HUN2000 8x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 96.0 14.3 mm 190 kg/km
26400324 HITRONIC® HUN1500 2x12G 50/125 OM3 50/125 OM3 24.0 10.1 mm 84 kg/km
26400944 HITRONIC® HUN2000 12x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 144.0 17 mm 221 kg/km
26400348 HITRONIC® HUN1500 4x12G 50/125 OM3 50/125 OM3 48.0 11 mm 109 kg/km
26400924 HITRONIC® HUN1500 2x12E 9/125 OS2 9/125 OS2 24.0 10.1 mm 84 kg/km
*27400424 HITRONIC® HUN1500 24G 50/125 OM4 50/125 OM4 24.0 8.3 mm 60 kg/km

* 一時的な在庫切れ

本商品の詳細情報をeメールで希望

Loading...

または、お気軽にカスタマーサービス03 4520 6245までお電話ください。

Bottom