世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

SILVYN® K-EM,コルゲートチューブ,スリットチューブ,フェラル,ハロゲンフリー,サイズ 54.5, 材料 熱可塑性エラストマー(TPE),規格,

SILVYN K-EM 54 GY

SILVYN K-EM 54 GY

写真は一定の比率や実際の寸法ではありません。

  • LAPP Germany
  • RELIABILITY
  • Classification ETIM 5
アイコンの説明
一時的な在庫切れ
価格: ¥993
在庫あり
993.0000 Out of stock

この商品が再入荷した際に連絡が必要な場合は、Emailアドレスを入力ください。 また、その他のご質問は、お気軽にカスタマーサービス03 4520 6245までお電話ください。

類似品を表示

テクニカルデータ

  • データシート(PDF)
  • Temperature Range 温度範囲

    • -40°C~+120°C

  • Material 材料

    • TPE-V

  • Colour Delivered 配置された色

    • 灰(RAL 7031)黒(RAL 9011)、UV耐性

  • Classification ETIM 5 Classification ETIM 5

    • ETIM 5.0 Class-ID: EC000519
    • ETIM 5.0 Class-Description: 保護ホース用端子スリーブ

製品詳細

適用範囲

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • 交差スリーブまたはエンドスリーブ

適用範囲

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • 交差スリーブまたはエンドスリーブ

シリーズ一覧 SILVYN® K-EM

型番 公称サイズ 全長 mm コンジットの外径Ø (mm)
65500200 10.0 29 mm 10 mm
65500210 13.0 32.5 mm 13 mm
65500220 16.0 36.5 mm 15.8 mm
65500230 21.0 37.5 mm 21.2 mm
65500240 28.0 40.2 mm 28.5 mm
65500250 34.0 44.2 mm 34.5 mm
65500260 42.0 46 mm 42.5 mm
65500270 54.0 52 mm 54.5 mm
65500205 10.0 29 mm 10 mm
65500215 13.0 32.5 mm 13 mm
65500225 16.0 36.5 mm 15.8 mm
65500235 21.0 37.5 mm 21.2 mm
65500245 28.0 40.2 mm 28.5 mm
65500255 34.0 44.2 mm 34.5 mm
65500265 42.0 46 mm 42.5 mm
65500275 54.0 52 mm 54.5 mm

Bottom