SILVYN K-EM 28 GY

SILVYN® K-EM,コルゲートチューブ,スリットチューブ,フェラル,ハロゲンフリー,サイズ 28.5, 材料 熱可塑性エラストマー(TPE),規格,

¥299
在庫切れ
型番
65500240
(¥299/PC)
税抜
製品情報(PDF)

一時的な在庫切れ

  • SILVYN® K-EM - パラレルコルゲートコンジット用エンドキャップ

アプリケーション

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • 交差スリーブまたはエンドスリーブ

温度範囲

  • -40°C~+120°C

  • 灰(RAL 7031)黒(RAL 9011)、UV耐性

分類 ETIM5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000519
  • ETIM 5.0 Class-Description: 保護ホース用端子スリーブ

分類 ETIM6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000519
  • ETIM 6.0 Class-Description: 保護ホース用端末スリーブ

SILVYN® K-EMの全製品

型番 公称サイズ 全長 mm コンジットの外径Ø (mm) アクション
65500200 10.0 29 mm 10 mm
65500210 13.0 32.5 mm 13 mm
65500220 16.0 36.5 mm 15.8 mm
65500230 21.0 37.5 mm 21.2 mm
65500240 28.0 40.2 mm 28.5 mm
65500250 34.0 44.2 mm 34.5 mm
65500260 42.0 46 mm 42.5 mm
65500270 54.0 52 mm 54.5 mm
65500205 10.0 29 mm 10 mm
65500215 13.0 32.5 mm 13 mm
65500225 16.0 36.5 mm 15.8 mm
65500235 21.0 37.5 mm 21.2 mm
65500245 28.0 40.2 mm 28.5 mm
65500255 34.0 44.2 mm 34.5 mm
65500265 42.0 46 mm 42.5 mm
65500275 54.0 52 mm 54.5 mm