STRIPPING TOOL STAR STRIP

ツール,STRIPPING TOOL STAR STRIP,ストリッピングツール,STAR STRIP ストリッパー,認証,

¥12,822
在庫切れ
型番
61735820
(¥12,822/PC)
税抜
製品情報(PDF)

一時的な在庫切れ

  • 最大ケーブル径40 mmまでのストリッピングツール、交換可能フック、信頼性および耐久性、PTFE、TPE、フッ素重合体、PURなど難しい絶縁材にも最適

アプリケーション

  • さまざまな絶縁材(PVC、PTFE、ゴム、またはPURなど)のラウンドケーブルに対応した調整式ストリッピングツール
  • 交換可能なフックを介して、直径が4.5~25 mmおよび20~40 mmのケーブルにツールを使用できます

製品特徴

  • ブレードの深さは、ツールの上部を回転させて調整できます。
  • 丸形、縦、スパイラルカット用の特殊なロック位置
  • ブレードは線剥きプロセスの最後に自動的に開始位置に戻るため、ブレードの破損の可能性が低減されます。
  • フックの交換には特殊工具は必要ありません(別のフックを使用して組み付けられているフックを外すことができます)。

分類 ETIM5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルストリッピングツール

分類 ETIM6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000163
  • ETIM 6.0 Class-Description: ケーブルストリッピングツール
  • 予備ブレードが使用可能で、ツールのコンパートメントに格納できます

STAR STRIP stripping toolの全製品

型番 型指定 外径(mm) 長さ (mm) アクション
61735820 STAR STRIP 4,5 - 40 150 mm
61735821 STAR STRIP予備ブレード
61735822 STAR STRIP予備フック、小 4,5 - 25
61735823 STAR STRIP予備フック、大 20 - 40