世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

ツール,EASY STRIP Incl.0-cardridge,ストリッピングツール,EASY STRIP ケーブルストリッパー,認証,

EASY STRIP Incl.0-cardridge

EASY STRIP Incl.0-cardridge

写真は一定の比率や実際の寸法ではありません。

  • LAPP Germany
  • Classification ETIM 5
アイコンの説明
在庫あり-通常5営業日でお届け
価格: ¥23,336
在庫あり
23336.0000 In stock

最小購入単位:5 個

5 個単位で注文可能

テクニカルデータ

  • データシート(PDF)
  • General 一般利用

    • 線剥き範囲: 0.02~-16.0 mm²

  • Length 長さ

    • 全体寸法: L x H x W: 標準バージョン: 191x123x20 mmRAバージョン: 144x186x23 mm

  • Weight 重量

    • 136 g

  • Info 情報

    • 切断能力:単線 - 1.5 mm²
    • フレキシブルな導体 - 最大10 mm²

  • Classification ETIM 5 Classification ETIM 5

    • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
    • ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルストリッピングツール

製品詳細

適用範囲

  • 標準的なケーブルおよび導体用(用途全体の90 %でツールを手動設定せずに線剥き可能)
  • 線剥きカセットを使用すると、1つのツールで各種絶縁材(PVC/PTFEなど)および径の線剥きを正確に行うことができます

製品の構成

  • ピストル形状(RA)または標準バージョンの2種類のデザインが利用できます

注意点

  • MTW単線16 mm²の機械加工不可

適用範囲

  • 標準的なケーブルおよび導体用(用途全体の90 %でツールを手動設定せずに線剥き可能)
  • 線剥きカセットを使用すると、1つのツールで各種絶縁材(PVC/PTFEなど)および径の線剥きを正確に行うことができます

製品の構成

  • ピストル形状(RA)または標準バージョンの2種類のデザインが利用できます

注意点

  • MTW単線16 mm²の機械加工不可

シリーズ一覧 EASY STRIP stripping and cutting tool

型番型指定mm²絶縁用カートリッジ形状
61735800 EASY STRIP(ストレートカートリッジ付き) 0.02 - 10 PVCなど ストレート
61735805 EASY STRIP(Vカートリッジ付き) 0.1 - 4 PTFEなど V型
61735806 EASY STRIP支持ジョー
61735801 ストレートカートリッジ 0.02 - 10 PVCなど ストレート
61735802 Oカートリッジ付き 4 - 16 PVCなど 丸形
61735803 Vカートリッジ付き 0.1 - 4 PTFEなど V型
61735807 EASY STRIP (Oカートリッジ付き) 4 - 16 PVCなど 丸形
*61735815 EASY STRIP RA (Oカートリッジ付き) 4 - 16 PVCなど 丸形
*61735814 EASY STRIP RA(Vカートリッジ付き) 0.1 - 4 PTFEなど V型
*61735813 EASY STRIP RA(ストレートカートリッジ付き) 0.02 - 10 PVCなど ストレート

* 一時的な在庫切れ

本商品の詳細情報をeメールで希望

Loading...

または、お気軽にカスタマーサービス03 4520 6245までお電話ください。

Bottom