世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

ツール,UNIVERSAL STRIP PVC 1,5-6 mm2,ストリッピングツール,UNIVERSAL STRIP ケーブルストリッパー,認証,

UNIVERSAL STRIP PVC 1.5-6 mm2

UNIVERSAL STRIP PVC 1.5-6 mm2

写真は一定の比率や実際の寸法ではありません。

  • LAPP Germany
  • Classification ETIM 5
アイコンの説明
在庫あり-通常3営業日でお届け
価格: ¥31,788
在庫あり
31788.0000 In stock

最小購入単位:5 個

5 個単位で注文可能

テクニカルデータ

  • データシート(PDF)
  • Colour Delivered 配置された色

  • Classification ETIM 5 Classification ETIM 5

    • ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
    • ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルストリッピングツール

製品詳細

適用範囲

  • 汎用ストリップ、専用の交換可能な線剥き器付き
  • フッ素重合体 & PVC線心、アクチュエータ/センサーIF、ソーラー、POFケーブルに最適
  • 0.03~16 mm²のすべての単線およびマルチワイヤケーブルのシースおよび絶縁除去(各ブレードの適用範囲をご確認ください)

製品の特徴

  • 設計 クロムメッキ、プラスチック製ハンドルカバー付き

適用範囲

  • 汎用ストリップ、専用の交換可能な線剥き器付き
  • フッ素重合体 & PVC線心、アクチュエータ/センサーIF、ソーラー、POFケーブルに最適
  • 0.03~16 mm²のすべての単線およびマルチワイヤケーブルのシースおよび絶縁除去(各ブレードの適用範囲をご確認ください)

製品の特徴

  • 設計 クロムメッキ、プラスチック製ハンドルカバー付き

シリーズ一覧 UNIVERSAL STRIP stripping tool

型番型指定長さ(mm)重量 (kg)
21920005 汎用ストリップ、線剥きナイフなし 194 mm .41 kg/St
21920009 ブレードDINシングルコア
21920122 ソーラー線剥きナイフ
21920126 POF 1、2、4心線剥きナイフ
21920006 フッ素ポリマー線剥きナイフ
21920004 PTFE線剥きナイフ2.5-10
21920008 PTFE線剥きナイフ0.5-16
21920135 アクチュエータ/センサーIF線剥きナイフ
21920141 汎用ストリップDIN単線
21920120 Universal Strip Solar
21920125 汎用ストリップPOF 1、2、4心
21920129 Universal Strip PTFE 0,03-2,08
21920130 Universal Strip PTFE 2,5-10
21920131 Universal Strip PTFE 0,5-16
*21920140 Universal Strip AS-I

* 一時的な在庫切れ

本商品の詳細情報をeメールで希望

Loading...

または、お気軽にカスタマーサービス03 4520 6245までお電話ください。

Bottom