SKINTOP COLD M 40 X 1.5

耐寒用メタル製ケーブルグランド,保護等級:IP68/NEMA Type1,2,4X,6,12,ネジタイプ:M40,適用ケーブルサイズ:Φ19~Φ28,温度範囲:-70℃~+100℃(固定),インサート材質:ポリアミド,シールリング材質:シリコン,O-リング材質:シリコン,耐震性,耐寒性,CEマーキング,認証:ULレコグニション/c-UL/VDE,

¥1,898
在庫切れ
型番
53113550
(¥1,898/PC)
税抜
製品情報(PDF)

一時的な在庫切れ

  • SKINTOP® COLD、メトリック真鍮製ケーブルグランド、高耐寒性、耐低温衝撃性、高い機械的安定性

アプリケーション

  • 機械的安定性および高耐寒性が重要な場所
  • 空調技術
  • プラントエンジニアリング
  • 冷凍装置、冷蔵倉庫
  • オフショア事業

規格準拠/認証

  • ULファイル番号E79903

製品構成

  • DIN EN 60423に準拠したメートル接続ネジ
  • DIN IEC 62444技術情報に準拠

温度範囲

  • -70°C~+100°C

保護等級

  • IP 68 - 10 bar (M12 - M20)IP 68 - 5 bar (M25 - M63)NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

注意

  • 取付寸法およびトルクについては付録T21を参照してください

分類 ETIM5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルネジグランド

分類 ETIM6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: ケーブルグランド
  • 取付けナットを使用:SKINDICHT® SM-M
  • 適切なアクセサリについては、SKINTOP®メトリックアクセサリを参照してください

SKINTOP® COLDの全製品

型番 型指定/サイズ Ø F mm SWレンチサイズ mm 全長、C (mm) ネジ長さ、D (mm) アクション
53113500 M 12 x 1,5 3,5-7 16 mm 26.5 6.5 mm
53113510 M 16 x 1,5 4,5-10 20 mm 33.0 7 mm
53113520 M 20 x 1,5 7-13 24 mm 37.0 8.5 mm
53113530 M 25 x 1,5 9-17 29 mm 38.5 8 mm
53113540 M 32 x 1,5 11-21 36 mm 45.5 9 mm
53113550 M 40 x 1,5 19-28 45 mm 48.0 9 mm
53113560 M 50 x 1,5 27-35 54 mm 55.5 10 mm
53113570 M 63 x 1,5 34-45 67 mm 67.0 15 mm