SKINTOP® CLICK 32 RAL 7001 SGY
ケーブルグランド; 穴径: 32.3mm; クランプ範囲(最小/最大): 11mm - 20mm; レンチサイズ1: 40mm; シルバーグレー; IP 68 - 1 bar (30 min)
一時的な在庫切れ
特長
- 部品が少なく、取付け止めナット不要
- 革新的なCLICKシステムにより時間を最大70%短縮
- あらゆる場所で簡単かつ自由に組立
- 振動保護
- ネジ不要
アプリケーション
- 太陽光アプリケーション
- 制御盤製造
- 測定、制御、電気用途
- 空調技術
- オートメーションテクノロジー
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
ケーブルグランド
納入範囲
取外し工具付属
ロックナット付
なし
Oリング付
あり
重量
33.620 g
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
25.000
取付タイプ
クリック
製品構成
アーマードケーブル用
なし
グラスファイバー補強
なし
ケーブル挿入口数
1 pc.
屈曲保護
なし
ケーブルグランドデザイン
ストレート
全長
56 mm
光幅
20 mm
穴径
32.3 mm
パネル厚さ(最小)
1.0 mm
最大パネル厚さ
4.0 mm
ネジタイプ
使用しない
ネジサイズ
M 32
ネジ長
8 mm
レンチサイズ1
40 mm
レンチサイズ 2
36 mm
六角コーナー寸法
44 mm
最小クランプ範囲
11 mm
最大クランプ範囲
20 mm
EMCシールド
なし
シールタイプ
コンジットシールリング
ネジ式シール部材
Oリング
Oリングの材質
アクリロニトリルブタジエンゴム
Oリング材質、短縮形
NBR
シール材
CR(クロロプレンゴム)
シール材 短縮形
CR
本体材質
PA(ポリアミド)
本体材質 短縮形
PA
カラー
シルバーグレー
色:RALカラー
RAL 7001
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
40020892
認証:GGVS
なし
認証:DNV/GL
あり
DNV/GL認証No.:
TAE00002M4
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
SKINTOP® CLICK / SKINTOP® CLICK-Rの全製品
型番 | ネジサイズ | 最小クランプ範囲 | 最大クランプ範囲 | カラー | 梱包単位 (VPE) | ネジサイズ | カラー | 梱包単位 (VPE) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53112686 | M 16 | 5 mm | 9 mm | ライトグレー | 50 | M 16 | ライトグレー | 50 | ||||
53112687 | M 20 | 7 mm | 13 mm | ライトグレー | 25 | M 20 | ライトグレー | 25 | ||||
53112688 | M 25 | 9 mm | 17 mm | ライトグレー | 25 | M 25 | ライトグレー | 25 | ||||
53112689 | M 16 | 4 mm | 7 mm | ライトグレー | 50 | M 16 | ライトグレー | 50 | ||||
53112690 | M 20 | 5 mm | 10 mm | ライトグレー | 25 | M 20 | ライトグレー | 25 | ||||
53112691 | M 25 | 6 mm | 13 mm | ライトグレー | 25 | M 25 | ライトグレー | 25 | ||||
53112692 | M 12 | 4.5 mm | 7 mm | ライトグレー | 50 | M 12 | ライトグレー | 50 | ||||
53112694 | M 32 | 11 mm | 20 mm | ライトグレー | 25 | M 32 | ライトグレー | 25 | ||||
53112876 | M 16 | 5 mm | 9 mm | シルバーグレー | 50 | M 16 | シルバーグレー | 50 | ||||
53112877 | M 20 | 7 mm | 13 mm | シルバーグレー | 25 | M 20 | シルバーグレー | 25 | ||||
53112878 | M 25 | 9 mm | 17 mm | シルバーグレー | 25 | M 25 | シルバーグレー | 25 | ||||
53112879 | M 16 | 4 mm | 7 mm | シルバーグレー | 50 | M 16 | シルバーグレー | 50 | ||||
53112880 | M 20 | 5 mm | 10 mm | シルバーグレー | 25 | M 20 | シルバーグレー | 25 | ||||
53112881 | M 25 | 6 mm | 13 mm | シルバーグレー | 25 | M 25 | シルバーグレー | 25 | ||||
53112882 | M 16 | 5 mm | 9 mm | 黒 | 50 | M 16 | 黒 | 50 | ||||
53112883 | M 20 | 7 mm | 13 mm | 黒 | 25 | M 20 | 黒 | 25 | ||||
53112884 | M 25 | 9 mm | 17 mm | 黒 | 25 | M 25 | 黒 | 25 | ||||
53112885 | M 16 | 4 mm | 7 mm | 黒 | 50 | M 16 | 黒 | 50 | ||||
53112886 | M 20 | 5 mm | 10 mm | 黒 | 25 | M 20 | 黒 | 25 | ||||
53112887 | M 25 | 6 mm | 13 mm | 黒 | 25 | M 25 | 黒 | 25 | ||||
53112921 | M 12 | 4.5 mm | 7 mm | シルバーグレー | 50 | M 12 | シルバーグレー | 50 | ||||
53112922 | M 32 | 11 mm | 20 mm | シルバーグレー | 25 | M 32 | シルバーグレー | 25 | ||||
53112923 | M 12 | 4.5 mm | 7 mm | 黒 | 50 | M 12 | 黒 | 50 | ||||
53112924 | M 32 | 11 mm | 20 mm | 黒 | 25 | M 32 | 黒 | 25 | ||||
53112925 | M 12 | 3.5 mm | 5 mm | ライトグレー | 50 | M 12 | ライトグレー | 50 | ||||
53112926 | M 32 | 7 mm | 15 mm | ライトグレー | 25 | M 32 | ライトグレー | 25 | ||||
53112927 | M 12 | 3.5 mm | 5 mm | シルバーグレー | 50 | M 12 | シルバーグレー | 50 | ||||
53112928 | M 32 | 7 mm | 15 mm | シルバーグレー | 25 | M 32 | シルバーグレー | 25 | ||||
53112929 | M 12 | 3.5 mm | 5 mm | 黒 | 50 | M 12 | 黒 | 50 | ||||
53112931 | M 32 | 7 mm | 15 mm | 黒 | 25 | M 32 | 黒 | 25 |