SKINTOP CLICK 25 RAL 9005 BK

クリック式ケーブルグランド,保護等級:IP68/NEMA Type1,12,ネジタイプ:M25,適用ケーブルサイズ:Φ9~Φ17,色:黒(RAL9005相当),温度範囲:-40℃~+100℃(固定),材質:ポリアミド,シールリング材質:エラストマー,フラットパッキン材質:エラストマー,耐震性,黒(RAL9005相当),温度範囲:-40℃~+100℃(固定),材質:ポリアミド,シールリング材質:エラストマー,フラットパッキン材質:エラストマー,耐震性,耐候性,難燃性UL94 V-2,CEマーキング,認証:ULレコグニション/c-UL/VDE/DNV-GL/,

¥330
在庫あり
型番
53112884
(¥330/PC)
税抜
製品情報(PDF)
在庫あり-通常3日でお届け


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能
  • SKINTOP® CLICK、プラスチック製ケーブルグランド、時間のかからないCLICKシステムを採用、簡単かつ自由に組立、振動保護、ネジ不要

アプリケーション

  • 太陽光アプリケーション
  • 制御盤製造
  • 測定、制御、電気用途
  • 空調技術
  • オートメーションテクノロジー

規格準拠/認証

  • ULファイル番号E79903

温度範囲

  • 可動: -20 °C~+100 °C
  • 固定: -40°C~+100°C

保護等級

  • IP 68 - 4 bar (M12) IP 68 - 5 bar (M16 - M25) IP 68 - 1 bar (M32)

  • シルバーグレー(RAL 7001)ライトグレー(RAL 7035)黒(RAL 9005)、UV耐性

分類 ETIM5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルネジグランド

分類 ETIM6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: ケーブルグランド

SKINTOP® CLICKの全製品

型番 型指定/サイズ Ø F mm M(穴(mm)) SW1/SW2 mm 全長、C (mm) ネジ長さ、D (mm) 壁の厚さ、S (mm) アクション
53112686 CLICK 16 5.0 - 9.0 16.3 (-0.2) 19.0 / 22.0 42.0 8 mm 1.0 - 4.0
53112687 CLICK 20 7.0 - 13.0 20.3 (-0.2) 25.0 / 27.0 45.0 8 mm 1.0 - 4.0
53112688 CLICK 25 9.0 - 17.0 25.3 (-0.2) 30.0 / 32.0 48.0 8 mm 1.0 - 4.0
53112876 CLICK 16 5.0 - 9.0 16.3 (-0.2) 19.0 / 22.0 42.0 8 mm 1.0 - 4.0
53112877 CLICK 20 7.0 - 13.0 20.3 (-0.2) 25.0 / 27.0 45.0 8 mm 1.0 - 4.0
53112878 CLICK 25 9.0 - 17.0 25.3 (-0.2) 30.0 / 32.0 48.0 8 mm 1.0 - 4.0
53112882 CLICK 16 5.0 - 9.0 16.3 (-0.2) 19.0 / 22.0 42.0 8 mm 1.0 - 4.0
53112883 CLICK 20 7.0 - 13.0 20.3 (-0.2) 25.0 / 27.0 45.0 8 mm 1.0 - 4.0
53112884 CLICK 25 9.0 - 17.0 25.3 (-0.2) 30.0 / 32.0 48.0 8 mm 1.0 - 4.0
53112692 CLICK 12 4.5 - 7.0 12.3 (-0.2) 15.0 / 18.0 40.0 8 mm 1.0 - 4.0
53112921 CLICK 12 4.5 - 7.0 12.3 (-0.2) 15.0 / 18.0 40.0 8 mm 1.0 - 4.0
53112694 CLICK 32 11.0 - 20.0 32.3 (-0.2) 36.0 / 40.0 56.0 8 mm 1.0 - 4.0
53112922 CLICK 32 11.0 - 20.0 32.3 (-0.2) 36.0 / 40.0 56.0 8 mm 1.0 - 4.0
53112923 CLICK 12 4.5 - 7.0 12.3 (-0.2) 15.0 / 18.0 40.0 8 mm 1.0 - 4.0
53112924 CLICK 32 11.0 - 20.0 32.3 (-0.2) 36.0 / 40.0 56.0 8 mm 1.0 - 4.0