SKINTOP® CLICK 16 RAL 9005 BK
ケーブルグランド; 穴径: 16.3mm; クランプ範囲(最小/最大): 5mm - 9mm; レンチサイズ1: 22mm; 黒; 耐UV性; IP 68 - 5 bar (30 min)
特長
- 部品が少なく、取付け止めナット不要
- 革新的なCLICKシステムにより時間を最大70%短縮
- あらゆる場所で簡単かつ自由に組立
- 振動保護
- ネジ不要
アプリケーション
- 太陽光アプリケーション
- 制御盤製造
- 測定、制御、電気用途
- 空調技術
- オートメーションテクノロジー
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
ケーブルグランド
納入範囲
取外し工具付属
ロックナット付
なし
Oリング付
なし
重量
9.000 g
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
50.000
取付タイプ
クリック
製品構成
アーマードケーブル用
なし
グラスファイバー補強
なし
ケーブル挿入口数
1 pc.
屈曲保護
なし
ケーブルグランドデザイン
ストレート
全長
42 mm
光幅
9 mm
穴径
16.3 mm
パネル厚さ(最小)
1.0 mm
最大パネル厚さ
4.0 mm
ネジタイプ
使用しない
ネジサイズ
M 16
ネジ長
8 mm
レンチサイズ1
22 mm
レンチサイズ 2
19 mm
六角コーナー寸法
24.2 mm
最小クランプ範囲
5 mm
最大クランプ範囲
9 mm
EMCシールド
なし
シールタイプ
コンジットシールリング
ネジ式シール部材
フラットシール
Oリングの材質
アクリロニトリルブタジエンゴム
Oリング材質、短縮形
NBR
シール材
CR(クロロプレンゴム)
シール材 短縮形
CR
本体材質
PA(ポリアミド)
本体材質 短縮形
PA
カラー
黒
色:RALカラー
RAL 9005
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
40020892
認証:GGVS
なし
認証:DNV/GL
あり
DNV/GL認証No.:
TAE00002M4
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
SKINTOP® CLICK / SKINTOP® CLICK-Rの全製品
型番 | ネジサイズ | 最小クランプ範囲 | 最大クランプ範囲 | カラー | 梱包単位 (VPE) | ネジサイズ | カラー | 梱包単位 (VPE) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53112686 | M 16 | 5 mm | 9 mm | ライトグレー | 50 | M 16 | ライトグレー | 50 | ||||
53112687 | M 20 | 7 mm | 13 mm | ライトグレー | 25 | M 20 | ライトグレー | 25 | ||||
53112688 | M 25 | 9 mm | 17 mm | ライトグレー | 25 | M 25 | ライトグレー | 25 | ||||
53112689 | M 16 | 4 mm | 7 mm | ライトグレー | 50 | M 16 | ライトグレー | 50 | ||||
53112690 | M 20 | 5 mm | 10 mm | ライトグレー | 25 | M 20 | ライトグレー | 25 | ||||
53112691 | M 25 | 6 mm | 13 mm | ライトグレー | 25 | M 25 | ライトグレー | 25 | ||||
53112692 | M 12 | 4.5 mm | 7 mm | ライトグレー | 50 | M 12 | ライトグレー | 50 | ||||
53112694 | M 32 | 11 mm | 20 mm | ライトグレー | 25 | M 32 | ライトグレー | 25 | ||||
53112876 | M 16 | 5 mm | 9 mm | シルバーグレー | 50 | M 16 | シルバーグレー | 50 | ||||
53112877 | M 20 | 7 mm | 13 mm | シルバーグレー | 25 | M 20 | シルバーグレー | 25 | ||||
53112878 | M 25 | 9 mm | 17 mm | シルバーグレー | 25 | M 25 | シルバーグレー | 25 | ||||
53112879 | M 16 | 4 mm | 7 mm | シルバーグレー | 50 | M 16 | シルバーグレー | 50 | ||||
53112880 | M 20 | 5 mm | 10 mm | シルバーグレー | 25 | M 20 | シルバーグレー | 25 | ||||
53112881 | M 25 | 6 mm | 13 mm | シルバーグレー | 25 | M 25 | シルバーグレー | 25 | ||||
53112882 | M 16 | 5 mm | 9 mm | 黒 | 50 | M 16 | 黒 | 50 | ||||
53112883 | M 20 | 7 mm | 13 mm | 黒 | 25 | M 20 | 黒 | 25 | ||||
53112884 | M 25 | 9 mm | 17 mm | 黒 | 25 | M 25 | 黒 | 25 | ||||
53112885 | M 16 | 4 mm | 7 mm | 黒 | 50 | M 16 | 黒 | 50 | ||||
53112886 | M 20 | 5 mm | 10 mm | 黒 | 25 | M 20 | 黒 | 25 | ||||
53112887 | M 25 | 6 mm | 13 mm | 黒 | 25 | M 25 | 黒 | 25 | ||||
53112921 | M 12 | 4.5 mm | 7 mm | シルバーグレー | 50 | M 12 | シルバーグレー | 50 | ||||
53112922 | M 32 | 11 mm | 20 mm | シルバーグレー | 25 | M 32 | シルバーグレー | 25 | ||||
53112923 | M 12 | 4.5 mm | 7 mm | 黒 | 50 | M 12 | 黒 | 50 | ||||
53112924 | M 32 | 11 mm | 20 mm | 黒 | 25 | M 32 | 黒 | 25 | ||||
53112925 | M 12 | 3.5 mm | 5 mm | ライトグレー | 50 | M 12 | ライトグレー | 50 | ||||
53112926 | M 32 | 7 mm | 15 mm | ライトグレー | 25 | M 32 | ライトグレー | 25 | ||||
53112927 | M 12 | 3.5 mm | 5 mm | シルバーグレー | 50 | M 12 | シルバーグレー | 50 | ||||
53112928 | M 32 | 7 mm | 15 mm | シルバーグレー | 25 | M 32 | シルバーグレー | 25 | ||||
53112929 | M 12 | 3.5 mm | 5 mm | 黒 | 50 | M 12 | 黒 | 50 | ||||
53112931 | M 32 | 7 mm | 15 mm | 黒 | 25 | M 32 | 黒 | 25 |