SKINTOP® MS-SC-M 12X1.5
ケーブルグランド; M 12; クランプ範囲(最小/最大): 3.5 - 7 mm; レンチサイズ1: 16; 真鍮 ニッケルメッキ; 耐UV性; IP 69, IP 68 - 10 bar (30 min), IP 66; EMCシールド
特長
- 導電性と柔軟性に優れたスプリングコンタクトを内蔵し、ケーブルの銅編組シールドとケーブルグランドの間に低インピーダンスの移行部を形成することで、最適なEMC保護を実現。
- 安全に、素早く、簡単に装着できます。
- 高密閉性により、保護等級IP68(10bar)/IP69を実現しています。
- 幅広いクランプ範囲に対応しています。
- インナーシース有無に関わらずケーブルに適しています。
- テクニカルデータに基づくUL認証により、北米市場で使用できます。
- 「LF」で終わる型番は、鉛フリーの代替製品で、製品特性は鉛含有製品と同一です。「鉛フリー製品とは、銅合金の中に4%以下の鉛も含まない製品です。
アプリケーション
- 銅シールドケーブル使用時のEMC対策用。
- 制御システム、モーターおよび周波数変換器での使用。
- SKINTOP® MS-SC-M-XLシリーズは、接続ネジが特に長いため、厚さのあるハウジングに最適です。
- 化学薬品およびメカストレスに対応しています。
- 温度範囲に応じて、屋外での使用に適しています。
- 注:塗装、アルマイト、パウダーコーティングされたハウジングには、等電位結合用のカウンターナットSKINDICHT® SM-PE-Mを使用してください。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
ケーブルグランド
ロックナット付
なし
Oリング付
あり
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
50.000
製品構成
アーマードケーブル用
なし
ケーブル挿入口数
1 pc.
屈曲保護
なし
ケーブルグランドデザイン
ストレート
全長
26.5 mm
光幅
7 mm
ネジタイプ
メートル法
ネジサイズ
M 12
ネジピッチ
1,5
ネジ長
6.5 mm
ネジ規格
DIN EN 60423
レンチサイズ1
16 mm
レンチサイズ 2
16 mm
六角コーナー寸法
17.6 mm
最小クランプ範囲
3.5 mm
最大クランプ範囲
7 mm
EMCシールド
あり
インサートの材質
ポリアミド
インサート材質 短縮形
PA
シールタイプ
コンジットシールリング
Oリングの材質
アクリロニトリルブタジエンゴム
Oリング材質、短縮形
NBR
シール材
CR(クロロプレンゴム)
シール材 短縮形
CR
本体材質
真鍮
本体材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルメッキ
製品特性
防爆エリアでの使用
なし
最小動作温度
-25 °C
最大温度(動作時)
100 °C
固定時最低温度
-40 °C
固定時最大温度
100 °C
Min. temperatur
-40 °C
Max. temperatur
100 °C
難燃性
あり
耐UV性
あり
耐薬品性
あり
耐酸性
なし
耐腐食性
あり
ハロゲンフリー
なし
耐油性
あり
鉛フリー
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
DNV/GL認証No.:
TAE00002M2
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
SKINTOP® MS-SC-M / SKINTOP® MS-SC-M-XLの全製品
型番 | ネジサイズ | 最大クランプ範囲 | 梱包単位 (VPE) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
53112610 | M 12 | 7 mm | 50 | |||
53112610LF | M 12 | 7 mm | 50 | |||
53112620 | M 16 | 10 mm | 50 | |||
53112620LF | M 16 | 10 mm | 50 | |||
53112625 | M 16 | 10 mm | 50 | |||
53112630 | M 20 | 13 mm | 25 | |||
53112630LF | M 20 | 13 mm | 25 | |||
53112635 | M 20 | 13 mm | 25 | |||
53112640 | M 25 | 17 mm | 25 | |||
53112640LF | M 25 | 17 mm | 25 | |||
53112645 | M 25 | 17 mm | 25 | |||
53112650 | M 32 | 21 mm | 25 | |||
53112650LF | M 32 | 21 mm | 25 | |||
53112655 | M 32 | 21 mm | 25 | |||
53112660 | M 40 | 28 mm | 10 | |||
53112660LF | M 40 | 28 mm | 10 | |||
53112665 | M 40 | 28 mm | 10 | |||
53112670 | M 50 | 35 mm | 5 | |||
53112670LF | M 50 | 35 mm | 5 | |||
53112675 | M 50 | 35 mm | 5 |