SKINTOP® MS-M110X2
ケーブルグランド; M 110; クランプ範囲(最小/最大): 86 - 98 mm; レンチサイズ1: 135; 真鍮 ニッケルメッキ; 耐UV性;
特長
- 多彩な特性により、幅広い用途で使用できる製品です。
- 高密閉性により、保護等級IP68(10bar)/IP69を実現しています。
- ラメラ構造による最適なストレインリリーフ。
- 最大98mmまでの様々なケーブル径に対応する幅広いクランプ範囲。
- ダブルラメラケージ(サイズ:M 75 x 1.5~M 110 x 2)は、配線を容易にし、重たいケーブルへの負荷も防ぎます。
- 豊富なアクセサリーから選択可能。
- 「LF」で終わる型番は、鉛フリーの代替製品で、製品特性は鉛含有製品と同一です。「鉛フリー製品とは、銅合金の中に4%以下の鉛も含まない製品です。
アプリケーション
- ケーブルをハウジングに挿入した際のシーリングやストレインリリーフに使用。
- 化学薬品およびメカストレスに対応しています。
- 温度範囲に応じて、屋外での使用に適しています。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
ケーブルグランド
ロックナット付
なし
Oリング付
あり
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
1.000
製品構成
アーマードケーブル用
なし
ケーブル挿入口数
1 pc.
屈曲保護
なし
ケーブルグランドデザイン
ストレート
全長
154 mm
光幅
98 mm
ネジタイプ
メートル法
ネジサイズ
M 110
ネジピッチ
2
ネジ長
25 mm
ネジ規格
DIN EN 60423
レンチサイズ1
135 mm
レンチサイズ 2
135 mm
六角コーナー寸法
150 mm
最小クランプ範囲
86 mm
最大クランプ範囲
98 mm
EMCシールド
なし
インサートの材質
ポリアミド
インサート材質 短縮形
PA
シールタイプ
コンジットシールリング
Oリングの材質
アクリロニトリルブタジエンゴム
Oリング材質、短縮形
NBR
シール材
CR(クロロプレンゴム)
シール材 短縮形
CR
本体材質
真鍮
本体材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルメッキ
製品特性
防爆エリアでの使用
なし
最小動作温度
-25 °C
最大温度(動作時)
100 °C
固定時最低温度
-40 °C
固定時最大温度
100 °C
Min. temperatur
-40 °C
Max. temperatur
100 °C
難燃性
あり
耐UV性
あり
耐薬品性
あり
耐酸性
なし
耐腐食性
あり
ハロゲンフリー
なし
耐油性
あり
鉛フリー
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
40009442
認証:GGVS
なし
認証:DNV/GL
なし
DNV/GL認証No.:
TAE00002M2
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
SKINTOP® MS-M / SKINTOP® MSR-Mの全製品
型番 | ネジサイズ | 最大クランプ範囲 | 鉛フリー | 梱包単位 (VPE) | ネジサイズ | 最大クランプ範囲 | レンチサイズ1 | ネジ長 | 梱包単位 (VPE) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53112000 | M 12 | 7 mm | なし | 100 | M 12 | 7 mm | 16 mm | 6.5 mm | 100 | |||
53112000LF | M 12 | 7 mm | あり | 100 | M 12 | 7 mm | 16 mm | 6.5 mm | 100 | |||
53112010 | M 16 | 10 mm | なし | 100 | M 16 | 10 mm | 20 mm | 7 mm | 100 | |||
53112010LF | M 16 | 10 mm | あり | 100 | M 16 | 10 mm | 20 mm | 7 mm | 100 | |||
53112020 | M 20 | 13 mm | なし | 50 | M 20 | 13 mm | 24 mm | 8 mm | 50 | |||
53112020LF | M 20 | 13 mm | あり | 50 | M 20 | 13 mm | 24 mm | 8 mm | 50 | |||
53112030 | M 25 | 17 mm | なし | 25 | M 25 | 17 mm | 29 mm | 8 mm | 25 | |||
53112030LF | M 25 | 17 mm | あり | 25 | M 25 | 17 mm | 29 mm | 8 mm | 25 | |||
53112040 | M 32 | 21 mm | なし | 25 | M 32 | 21 mm | 36 mm | 9 mm | 25 | |||
53112040LF | M 32 | 21 mm | あり | 25 | M 32 | 21 mm | 36 mm | 9 mm | 25 | |||
53112050 | M 40 | 28 mm | なし | 10 | M 40 | 28 mm | 45 mm | 9 mm | 10 | |||
53112050LF | M 40 | 28 mm | あり | 10 | M 40 | 28 mm | 45 mm | 9 mm | 10 | |||
53112060 | M 50 | 35 mm | なし | 5 | M 50 | 35 mm | 65 mm | 10 mm | 5 | |||
53112060LF | M 50 | 35 mm | あり | 5 | M 50 | 35 mm | 65 mm | 10 mm | 5 | |||
53112070 | M 63 | 45 mm | なし | 5 | M 63 | 45 mm | 67 mm | 15 mm | 5 | |||
53112070LF | M 63 | 45 mm | あり | 5 | M 63 | 45 mm | 67 mm | 15 mm | 5 | |||
53112080 | M 63 | 55 mm | なし | 5 | M 63 | 55 mm | 75 mm | 15 mm | 5 | |||
53112083 | M 40 | 35 mm | なし | 5 | M 40 | 35 mm | 54 mm | 9 mm | 5 | |||
53112100 | M 12 | 5 mm | なし | 100 | M 12 | 5 mm | 16 mm | 6.5 mm | 100 | |||
53112110 | M 16 | 7 mm | なし | 100 | M 16 | 7 mm | 20 mm | 7 mm | 100 | |||
53112116 | M 32 | 28 mm | なし | 10 | M 32 | 28 mm | 45 mm | 9 mm | 10 | |||
53112120 | M 20 | 10 mm | なし | 50 | M 20 | 10 mm | 24 mm | 8 mm | 50 | |||
53112130 | M 25 | 13 mm | なし | 25 | M 25 | 13 mm | 29 mm | 8 mm | 25 | |||
53112140 | M 32 | 15 mm | なし | 25 | M 32 | 15 mm | 36 mm | 9 mm | 25 | |||
53112150 | M 40 | 23 mm | なし | 10 | M 40 | 23 mm | 45 mm | 9 mm | 10 | |||
53112160 | M 50 | 29 mm | なし | 5 | M 50 | 29 mm | 65 mm | 10 mm | 5 | |||
53112170 | M 63 | 39 mm | なし | 5 | M 63 | 39 mm | 67 mm | 15 mm | 5 | |||
53112510 | M 75 | 68 mm | なし | 1 | M 75 | 68 mm | 95 mm | 15 mm | 1 | |||
53112511 | M 75 | 63 mm | なし | 1 | M 75 | 63 mm | 95 mm | 15 mm | 1 | |||
53112512 | M 90 | 78 mm | なし | 1 | M 90 | 78 mm | 115 mm | 20 mm | 1 | |||
53112514 | M 110 | 98 mm | なし | 1 | M 110 | 98 mm | 135 mm | 25 mm | 1 | |||
53112515 | M 110 | 88 mm | なし | 1 | M 110 | 88 mm | 135 mm | 25 mm | 1 |