SKINTOP® MS-M BRUSH 110X2 PLUS
ケーブルグランド; M 110; クランプ範囲(最小/最大): 86 - 98 mm; レンチサイズ1: 55; 真鍮 ニッケルメッキ; 耐UV性; EMCシールド
特長
- 特許取得の360°真鍮ブラシにより、銅編組シールドとブラシが低抵抗で接触するため、EMC対策に最適です。
- 真鍮製のブラシで銅編組シールドを傷つけないため、繰り返し使用しても確実なEMC対策が可能です。
- 安全に、素早く、簡単に装着できます。
- 高密閉性により、保護等級IP68(10bar)/IP69を実現しています。
- ダブルラメラケージ(サイズ:M 75 x 1.5~M 110 x 2)は、配線を容易にし、重たいケーブルへの負荷も防ぎます。
アプリケーション
- 銅シールドケーブル使用時のEMC対策用。
- 制御システム、モーターおよび周波数変換器での使用。
- 化学薬品およびメカストレスに対応しています。
- 温度範囲に応じて、屋外での使用に適しています。
- 注:塗装、アルマイト、パウダーコーティングされたハウジングには、等電位結合用のカウンターナットSKINDICHT® SM-PE-Mを使用してください。
- XL "バージョンは、接続ネジが非常に長いため、特に厚肉のハウジングに適しています。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
ケーブルグランド
ロックナット付
なし
Oリング付
あり
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
1.000
製品構成
アーマードケーブル用
なし
ケーブル挿入口数
1 pc.
屈曲保護
なし
ケーブルグランドデザイン
ストレート
全長
154 mm
光幅
98 mm
ネジタイプ
メートル法
ネジサイズ
M 110
ネジピッチ
2
ネジ長
25 mm
ネジ規格
DIN EN 60423
レンチサイズ1
55 mm
レンチサイズ 2
55 mm
六角コーナー寸法
150 mm
最小クランプ範囲
86 mm
最大クランプ範囲
98 mm
EMCシールド
あり
インサートの材質
ポリアミド
インサート材質 短縮形
PA
シールタイプ
コンジットシールリング
Oリングの材質
アクリロニトリルブタジエンゴム
Oリング材質、短縮形
NBR
シール材
CR(クロロプレンゴム)
シール材 短縮形
CR
本体材質
真鍮
本体材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルメッキ
製品特性
防爆エリアでの使用
なし
Min. temperatur
-20 °C
Max. temperatur
100 °C
最低温度
-20 °C
最大温度
100 °C
難燃性
あり
耐UV性
あり
耐薬品性
あり
耐酸性
なし
耐腐食性
あり
ハロゲンフリー
なし
耐油性
あり
鉛フリー
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
40009442
認証:GGVS
なし
認証:DNV/GL
なし
DNV/GL認証No.:
TAE00002M2
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
SKINTOP® MS-M BRUSH / SKINTOP® MS-M BRUSH XLの全製品
型番 | ネジサイズ | 最大クランプ範囲 | 梱包単位 (VPE) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
53112500 | M 75 | 68 mm | 1 | |||
53112501 | M 75 | 63 mm | 1 | |||
53112503 | M 90 | 78 mm | 1 | |||
53112504 | M 110 | 98 mm | 1 | |||
53112505 | M 110 | 88 mm | 1 | |||
53112507 | M 20 | 13 mm | 25 | |||
53112527 | M 20 | 13 mm | 25 | |||
53112673 | M 50 | 35 mm | 5 | |||
53112676 | M 25 | 17 mm | 10 | |||
53112677 | M 32 | 21 mm | 5 | |||
53112678 | M 40 | 28 mm | 5 | |||
53112679 | M 50 | 35 mm | 5 | |||
53112680 | M 63 | 45 mm | 1 | |||
53112681 | M 63 | 55 mm | 1 | |||
53113727 | M 25 | 17 mm | 10 | |||
53113728 | M 32 | 21 mm | 5 | |||
53113729 | M 40 | 28 mm | 5 |