SKINTOP® MS-M 63X1.5
ケーブルグランド; M 63; クランプ範囲(最小/最大): 34 - 45 mm; レンチサイズ1: 67; 真鍮 ニッケルメッキ; 耐UV性; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69;

¥6,307
在庫あり
型番
53112070
(¥6,307/PC)
税込
在庫あり-11時までのご注文で最短即日出荷可能


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SKINTOP® MS-M 63X1.5 cable gland -  Primary Image
SKINTOP® MS-M 63X1.5 cable gland -  Primary Image SKINTOP® MS-M 63X1.5 cable gland -   Secondary Image
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
corrosion resistant
corrosion resistant
oil resistant
oil resistant
cold resistance
cold resistance
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked
cUL listed US, UL listed US
cUL listed US, UL listed US
VDE certified
VDE certified
LAPP-DNV-Approved-Logo
LAPP-DNV-Approved-Logo

特長

  • 多彩な特性により、幅広い用途で使用できる製品です。
  • 高密閉性により、保護等級IP68(10bar)/IP69を実現しています。
  • ラメラ構造による最適なストレインリリーフ。
  • 最大98mmまでの様々なケーブル径に対応する幅広いクランプ範囲。
  • ダブルラメラケージ(サイズ:M 75 x 1.5~M 110 x 2)は、配線を容易にし、重たいケーブルへの負荷も防ぎます。
  • 豊富なアクセサリーから選択可能。  
  • 「LF」で終わる型番は、鉛フリーの代替製品で、製品特性は鉛含有製品と同一です。「鉛フリー製品とは、銅合金の中に4%以下の鉛も含まない製品です。

アプリケーション

  • ケーブルをハウジングに挿入した際のシーリングやストレインリリーフに使用。
  • 化学薬品およびメカストレスに対応しています。
  • 温度範囲に応じて、屋外での使用に適しています。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINTOP®

製品タイプ

ケーブルグランド

ロックナット付

なし

Oリング付

あり

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

5.000

製品構成

アーマードケーブル用

なし

ケーブル挿入口数

1 pc.

屈曲保護

なし

ケーブルグランドデザイン

ストレート

全長

67 mm

光幅

45 mm

ネジタイプ

メートル法

ネジサイズ

M 63

ネジピッチ

1,5

ネジ長

15 mm

ネジ規格

DIN EN 60423

レンチサイズ1

67 mm

レンチサイズ 2

67 mm

六角コーナー寸法

73.5 mm

最小クランプ範囲

34 mm

最大クランプ範囲

45 mm

EMCシールド

なし

インサートの材質

ポリアミド

インサート材質 短縮形

PA

シールタイプ

コンジットシールリング

Oリングの材質

アクリロニトリルブタジエンゴム

Oリング材質、短縮形

NBR

シール材

CR(クロロプレンゴム)

シール材 短縮形

CR

本体材質

真鍮

本体材質 短縮形

CuZn

表面保護

ニッケルメッキ

製品特性

IP保護等級

IP 68 - 10 bar (30 min)
IP 69

NEMAタイプ

タイプ 1
タイプ4x
タイプ 6
タイプ 12

防爆エリアでの使用

なし

最小動作温度

-25 °C

最大温度(動作時)

100 °C

固定時最低温度

-40 °C

固定時最大温度

100 °C

Min. temperatur

-40 °C

Max. temperatur

100 °C

難燃性

あり

耐UV性

あり

耐薬品性

あり

耐酸性

なし

耐腐食性

あり

ハロゲンフリー

なし

耐油性

あり

鉛フリー

なし

衝撃耐性

あり

振動保護

あり

ストレインリリーフ

あり

規格・認証

CEマーキング

あり

UKCA マーキング

あり

認証:RU

なし

認証:UL AWM

まで UL 514B (CCN: QBPZ2 / e-file number: E79903)

認証:UL listed

あり

認証:RU

まで UL 514B (CCN: QBPZ / e-file number: E79903)

認証:cRU

なし

認証:cRU

まで CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ8 / e-file number: E79903)

認証:cUL listed

あり

認証:cUL

まで CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ7 / e-file number: E79903)

認証:CSA

なし

認証:VDE

あり

VDE登録No.

40009442

認証:GGVS

なし

認証:DNV/GL

あり

DNV/GL認証No.:

TAE00002M2

鉄道車両の防火試験済み

なし

認証:ECOLAB

なし

認証:NSF

なし

認証:FDA

なし

認証:EHEDG

なし

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SKINTOP® MS-M / SKINTOP® MSR-Mの全製品

型番 ネジサイズ 最大クランプ範囲 鉛フリー 梱包単位 (VPE) ネジサイズ 最大クランプ範囲 レンチサイズ1 ネジ長 梱包単位 (VPE)
53112000 M 12 7 mm なし 100 M 12 7 mm 16 mm 6.5 mm 100
53112000LF M 12 7 mm あり 100 M 12 7 mm 16 mm 6.5 mm 100
53112010 M 16 10 mm なし 100 M 16 10 mm 20 mm 7 mm 100
53112010LF M 16 10 mm あり 100 M 16 10 mm 20 mm 7 mm 100
53112020 M 20 13 mm なし 50 M 20 13 mm 24 mm 8 mm 50
53112020LF M 20 13 mm あり 50 M 20 13 mm 24 mm 8 mm 50
53112030 M 25 17 mm なし 25 M 25 17 mm 29 mm 8 mm 25
53112030LF M 25 17 mm あり 25 M 25 17 mm 29 mm 8 mm 25
53112040 M 32 21 mm なし 25 M 32 21 mm 36 mm 9 mm 25
53112040LF M 32 21 mm あり 25 M 32 21 mm 36 mm 9 mm 25
53112050 M 40 28 mm なし 10 M 40 28 mm 45 mm 9 mm 10
53112050LF M 40 28 mm あり 10 M 40 28 mm 45 mm 9 mm 10
53112060 M 50 35 mm なし 5 M 50 35 mm 65 mm 10 mm 5
53112060LF M 50 35 mm あり 5 M 50 35 mm 65 mm 10 mm 5
53112070 M 63 45 mm なし 5 M 63 45 mm 67 mm 15 mm 5
53112070LF M 63 45 mm あり 5 M 63 45 mm 67 mm 15 mm 5
53112080 M 63 55 mm なし 5 M 63 55 mm 75 mm 15 mm 5
53112083 M 40 35 mm なし 5 M 40 35 mm 54 mm 9 mm 5
53112100 M 12 5 mm なし 100 M 12 5 mm 16 mm 6.5 mm 100
53112110 M 16 7 mm なし 100 M 16 7 mm 20 mm 7 mm 100
53112116 M 32 28 mm なし 10 M 32 28 mm 45 mm 9 mm 10
53112120 M 20 10 mm なし 50 M 20 10 mm 24 mm 8 mm 50
53112130 M 25 13 mm なし 25 M 25 13 mm 29 mm 8 mm 25
53112140 M 32 15 mm なし 25 M 32 15 mm 36 mm 9 mm 25
53112150 M 40 23 mm なし 10 M 40 23 mm 45 mm 9 mm 10
53112160 M 50 29 mm なし 5 M 50 29 mm 65 mm 10 mm 5
53112170 M 63 39 mm なし 5 M 63 39 mm 67 mm 15 mm 5
53112510 M 75 68 mm なし 1 M 75 68 mm 95 mm 15 mm 1
53112511 M 75 63 mm なし 1 M 75 63 mm 95 mm 15 mm 1
53112512 M 90 78 mm なし 1 M 90 78 mm 115 mm 20 mm 1
53112514 M 110 98 mm なし 1 M 110 98 mm 135 mm 25 mm 1
53112515 M 110 88 mm なし 1 M 110 88 mm 135 mm 25 mm 1
閉じる
すべて表示
アクセサリ
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!
初回購入キャンペーン実施中初回購入キャンペーン実施中