SKINTOP® MS-M-XL 20X1.5
ケーブルグランド; M 20; クランプ範囲(最小/最大): 7 - 13 mm; レンチサイズ1: 24; 真鍮 ニッケルメッキ; 耐UV性; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69;
特長
- 多彩な特性により、幅広い用途で使用できる製品です。
- 高密閉性により、保護等級IP68(10bar)/IP69を実現しています。
- 最適なストレインリリーフにより、高い機能信頼性を実現しています。
- 幅広いクランプレンジ
- 豊富なアクセサリーから選択可能。
アプリケーション
- 厚い壁に関する用途向けに長い接続ネジを使用。
- 機械的および化学的な安定性が重要な場所
- 化学産業
- 測定および制御技術
- 機械および装置製造業者
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
ケーブルグランド
ロックナット付
なし
Oリング付
あり
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
50.000
製品構成
アーマードケーブル用
なし
ケーブル挿入口数
1 pc.
屈曲保護
なし
ケーブルグランドデザイン
ストレート
全長
39.5 mm
光幅
13 mm
ネジタイプ
メートル法
ネジサイズ
M 20
ネジピッチ
1,5
ネジ長
12 mm
ネジ規格
DIN EN 60423
レンチサイズ1
24 mm
レンチサイズ 2
24 mm
六角コーナー寸法
26.4 mm
最小クランプ範囲
7 mm
最大クランプ範囲
13 mm
EMCシールド
なし
インサートの材質
ポリアミド
インサート材質 短縮形
PA
シールタイプ
コンジットシールリング
Oリングの材質
アクリロニトリルブタジエンゴム
Oリング材質、短縮形
NBR
シール材
CR(クロロプレンゴム)
シール材 短縮形
CR
本体材質
真鍮
本体材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルメッキ
製品特性
防爆エリアでの使用
なし
最小動作温度
-25 °C
最大温度(動作時)
100 °C
固定時最低温度
-40 °C
固定時最大温度
100 °C
Min. temperatur
-40 °C
Max. temperatur
100 °C
難燃性
あり
耐UV性
あり
耐薬品性
あり
耐酸性
なし
耐腐食性
あり
ハロゲンフリー
なし
耐油性
あり
鉛フリー
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
40009442
認証:GGVS
なし
認証:DNV/GL
あり
DNV/GL認証No.:
TAE00002M2
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
SKINTOP® MS-M-XL / SKINTOP® MSR-M-XLの全製品
型番 | ネジサイズ | 最大クランプ範囲 | 梱包単位 (VPE) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
53112005 | M 12 | 7 mm | 100 | |||
53112015 | M 16 | 10 mm | 50 | |||
53112025 | M 20 | 13 mm | 50 | |||
53112035 | M 25 | 17 mm | 25 | |||
53112045 | M 32 | 21 mm | 25 | |||
53112055 | M 40 | 28 mm | 10 | |||
53112065 | M 50 | 35 mm | 5 | |||
53112105 | M 12 | 5 mm | 100 | |||
53112115 | M 16 | 7 mm | 50 | |||
53112125 | M 20 | 10 mm | 50 | |||
53112135 | M 25 | 13 mm | 25 | |||
53112145 | M 32 | 15 mm | 25 | |||
53112155 | M 40 | 23 mm | 10 | |||
53112165 | M 50 | 29 mm | 5 |