SKINTOP ST ISO M25 X 1.5 RAL 7001 GY

プラスチック製ケーブルグランド(ネジ長),保護等級:IP69/NEMA Type1,12,ネジタイプ:M25,適用ケーブルサイズ:Φ3.5~Φ8色:シルバーグレー(RAL7001),温度範囲:-40℃~+100℃(固定),シールリング材質:CR(クロロプレンゴム),ストレインリリーフ,耐震性,CEマーキング,認証:ULレコグニション/c-UL/VDE/DNV -GL,TUV,

¥125
在庫切れ
型番
53017040
(¥125/PC)
税抜
製品情報(PDF)

一時的な在庫切れ

  • SKINTOP® ST-M、耐油性に優れたプラスチック製ケーブルグランド、幅広いケーブル径に対応、永続的な振動保護、ストレインリリーフ、オフショアプラットフォーム向け

アプリケーション

  • 必要なスペースを最小限に抑えて、多くのケーブルや配線をハウジングに挿入する必要のある場所で使用
  • 機械および装置製造業者
  • 太陽光発電
  • オートメーションテクノロジー
  • オフショアプラットフォーム、装置、造船所

規格準拠/認証

  • ULファイル番号E79903
  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

製品構成

  • DIN EN 60423に準拠したメートル接続ネジ
  • DIN IEC 62444技術情報に準拠

温度範囲

  • 固定: -40°C~+100°C
  • 可動: -20 °C~+100 °C

保護等級

  • IP 66IP 68 - 5 barIP 69
  • NEMA Type 1, 12

  • シルバーグレー(RAL 7001)ライトグレー(RAL 7035)黒(RAL 9005)、UV耐性

テスト

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

注意

  • 取付寸法およびトルクについては付録T21を参照してください
  • サイズ M 40 x 1.5~M 63 x 1.5、Oリング付き

分類 ETIM5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルネジグランド

分類 ETIM6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: ケーブルグランド
  • SKINTOP® ST(R) M ISOタイプは極長の接続ネジを備えています
  • SKINTOP® ST(R) M ISO、極長の接続ネジ付きのバージョン、表を参照、DNV認可なし

SKINTOP® ST-Mの全製品

型番 型指定/サイズ Ø F mm SWレンチサイズ mm 全長、C (mm) ネジ長さ、D (mm) アクション
53111000 M 12 x 1,5 3,5-7 15 mm 30.0 8 mm
53111010 M 16 x 1,5 4-10 19 mm 34.0 8 mm
53111020 M 20 x 1,5 6-13 25 mm 37.0 9 mm
53111030 M 25 x 1,5 8-17 30 mm 40.0 10 mm
53111040 M 32 x 1,5 9-21 36 mm 47.0 10 mm
53111050 M 40 x 1,5 16-28 46 mm 52.0 10 mm
53111060 M 50 x 1,5 27-34 55 mm 62.0 12 mm
53111070 M 63 x 1,5 34-45 66 mm 71.0 12 mm
53111200 M 12 x 1,5 3,5-7 15 mm 30.0 8 mm
53111210 M 16 x 1,5 4-10 19 mm 34.0 8 mm
53111220 M 20 x 1,5 6-13 25 mm 37.0 9 mm
53111230 M 25 x 1,5 8-17 30 mm 40.0 10 mm
53111240 M 32 x 1,5 9-21 36 mm 47.0 10 mm
53111250 M 40 x 1,5 16-28 46 mm 52.0 10 mm
53111260 M 50 x 1,5 27-34 55 mm 62.0 12 mm
53111270 M 63 x 1,5 34-45 66 mm 71.0 12 mm
53111400 M 12 x 1,5 3,5-7 15 mm 30.0 8 mm
53111410 M 16 x 1,5 4-10 19 mm 34.0 8 mm
53111420 M 20 x 1,5 6-13 25 mm 37.0 9 mm
53111430 M 25 x 1,5 8-17 30 mm 40.0 10 mm
53111440 M 32 x 1,5 9-21 36 mm 47.0 10 mm
53111450 M 40 x 1,5 16-28 46 mm 52.0 10 mm
53111460 M 50 x 1,5 27-34 55 mm 62.0 12 mm
53111470 M 63 x 1,5 34-45 66 mm 71.0 12 mm
53017010 M 16 x 1,5 ISO 3,5-8 19 mm 40.0 12 mm
53017030 M 20 x 1,5 ISO 5-12 24 mm 45.0 13 mm
53017040 M 25 x 1,5 ISO 9-14 27 mm 47.0 13 mm
53017210 M 16 x 1,5 ISO 3,5-8 19 mm 40.0 12 mm
53017230 M 20 x 1,5 ISO 5-12 24 mm 45.0 13 mm
53017240 M 25 x 1,5 ISO 9-14 27 mm 47.0 13 mm
53010000 M 12 x 1,5 ISO 3,5-7 15 mm 36.7 15 mm