世界152ヶ国の信頼と実績。世界トップブランドの海外規格対応各種ケーブル、コネクタ、グランドを4万点ラインナップ。

SKINTOP® ST-M,ケーブルグランド,アダプター, IP69,Mネジ16,プラスチック,挿入可能ケーブル外径9mm ~14mm,色シルバーグレー,ストレインリリーフ,耐震,ラウンドケーブル用,適合 CE,認証ULレコグニション取得UL/CSAレコグニション取得,VDE認証,DNV -GL認証,VD TUV,

SKINTOP ST ISO M 16 X 1.5 RAL 7001 SGY

SKINTOP ST ISO M 16 X 1.5 RAL 7001 SGY

写真は一定の比率や実際の寸法ではありません。

  • LAPP Germany
  • CE
  • UL/CSA
  • VDE
  • cRUus
  • GGVS
  • DNV
  • VARIETY OF APPROVAL CERTIFICATIONS
  • TEMPERATURE-RESISTANT
  • OPTIMUM STRAIN RELIEF
  • MAXIMUM VIBRATION PROTECTION
  • WIDE CLAMPING RANGE
  • GOOD CHEMICAL RESISTANCE
  • Classification ETIM 5
アイコンの説明
在庫あり-通常5営業日でお届け
価格: ¥75
在庫あり
75.0000 In stock

最小購入単位:100 個

100 個単位で注文可能

テクニカルデータ

  • データシート(PDF)
  • Temperature Range 温度範囲

    • 固定: -40°C~+100°C
    • 可動: -20 °C~+100 °C

  • Material 材料

    • 本体: ポリアミドシール: CR

  • Protection Rating 保護等級

    • IP 68 - 5 bar
    • IP 69

  • Colour Delivered 配置された色

    • シルバーグレー(RAL 7001)ライトグレー(RAL 7035)黒(RAL 9005)、UV耐性

  • 試験

    • GGVS: TÜ.EGG.020-95

  • Caution 注意点

    • 取付寸法およびトルクについては付録T21を参照してください
    • サイズ M 40 x 1.5~M 63 x 1.5、Oリング付き

  • Classification ETIM 5 Classification ETIM 5

    • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
    • ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルネジグランド

SKINTOP® ST-M

SKINTOP® ST-M、耐油性に優れたプラスチック製ケーブルグランド、幅広いケーブル径に対応、永続的な振動保護、ストレインリリーフ、オフショアプラットフォーム向け
  • IP69認可を取得。高圧洗浄および温水での産業用機械に対する最も厳しい洗浄手順に耐えることが実証済みです。

製品詳細

適用範囲

  • 必要なスペースを最小限に抑えて、多くのケーブルや配線をハウジングに挿入する必要のある場所で使用
  • 機械および装置製造業者
  • 太陽光発電
  • オートメーションテクノロジー
  • オフショアプラットフォーム、装置、造船所

適合基準/認可

  • ULファイル番号E79903
  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

製品の構成

  • DIN EN 60423に準拠したメートル接続ネジ
  • DIN IEC 62444技術情報に準拠

注意点

  • 適切なアクセサリについては、SKINTOP®メトリックアクセサリを参照してください
  • 取付けナットを使用:SKINTOP® GMP-GL-M
  • SKINTOP® ST(R) M ISOタイプは極長の接続ネジを備えています
  • SKINTOP® ST(R) M ISO、極長の接続ネジ付きのバージョン、表を参照、DNV認可なし

適用範囲

  • 必要なスペースを最小限に抑えて、多くのケーブルや配線をハウジングに挿入する必要のある場所で使用
  • 機械および装置製造業者
  • 太陽光発電
  • オートメーションテクノロジー
  • オフショアプラットフォーム、装置、造船所

適合基準/認可

  • ULファイル番号E79903
  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

製品の構成

  • DIN EN 60423に準拠したメートル接続ネジ
  • DIN IEC 62444技術情報に準拠

注意点

  • 適切なアクセサリについては、SKINTOP®メトリックアクセサリを参照してください
  • 取付けナットを使用:SKINTOP® GMP-GL-M
  • SKINTOP® ST(R) M ISOタイプは極長の接続ネジを備えています
  • SKINTOP® ST(R) M ISO、極長の接続ネジ付きのバージョン、表を参照、DNV認可なし

アクセサリ

シリーズ一覧 SKINTOP® ST-M

型番型指定/サイズクランプ範囲直径F (mm)SWレンチサイズ mm全長、C (mm)ネジ長さ、D (mm)
53111000 M 12 x 1,5 3,5-7 15 mm 30.0 8 mm
53111010 M 16 x 1,5 4-10 19 mm 34.0 8 mm
53111020 M 20 x 1,5 6-13 25 mm 37.0 9 mm
53111030 M 25 x 1,5 8-17 30 mm 40.0 10 mm
53111040 M 32 x 1,5 9-21 36 mm 47.0 10 mm
53111050 M 40 x 1,5 16-28 46 mm 52.0 10 mm
53111060 M 50 x 1,5 27-34 55 mm 62.0 12 mm
53111070 M 63 x 1,5 34-45 66 mm 71.0 12 mm
53111200 M 12 x 1,5 3,5-7 15 mm 30.0 8 mm
53111210 M 16 x 1,5 4-10 19 mm 34.0 8 mm
53111220 M 20 x 1,5 6-13 25 mm 37.0 9 mm
53111230 M 25 x 1,5 8-17 30 mm 40.0 10 mm
53111240 M 32 x 1,5 9-21 36 mm 47.0 10 mm
53111250 M 40 x 1,5 16-28 46 mm 52.0 10 mm
53111260 M 50 x 1,5 27-34 55 mm 62.0 12 mm
53111270 M 63 x 1,5 34-45 66 mm 71.0 12 mm
53111400 M 12 x 1,5 3,5-7 15 mm 30.0 8 mm
53111410 M 16 x 1,5 4-10 19 mm 34.0 8 mm
53111420 M 20 x 1,5 6-13 25 mm 37.0 9 mm
53111430 M 25 x 1,5 8-17 30 mm 40.0 10 mm
53111440 M 32 x 1,5 9-21 36 mm 47.0 10 mm
53111450 M 40 x 1,5 16-28 46 mm 52.0 10 mm
53111460 M 50 x 1,5 27-34 55 mm 62.0 12 mm
53111470 M 63 x 1,5 34-45 66 mm 71.0 12 mm
53017010 M 16 x 1,5 ISO 3,5-8 19 mm 40.0 12 mm
53017030 M 20 x 1,5 ISO 5-12 24 mm 45.0 13 mm
53017040 M 25 x 1,5 ISO 9-14 27 mm 47.0 13 mm
53017210 M 16 x 1,5 ISO 3,5-8 19 mm 40.0 12 mm
53017230 M 20 x 1,5 ISO 5-12 24 mm 45.0 13 mm
53017240 M 25 x 1,5 ISO 9-14 27 mm 47.0 13 mm
*53010000 M 12 x 1,5 ISO 3,5-7 15 mm 36.7 15 mm

* 一時的な在庫切れ

本商品の詳細情報をeメールで希望

Loading...

または、お気軽にカスタマーサービス03 4520 6245までお電話ください。

Bottom