SKINTOP® STR PG 16 RAL 9005 BK
ケーブルグランド; PG 16; クランプ範囲(最小/最大): 6 - 12 mm; レンチサイズ1: 27; 黒; 耐UV性; IP 68 - 5 bar (30 min);

¥181
在庫切れ
型番
53015340
(¥181/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SKINTOP® STR PG 16 RAL 9005 BK cable gland -  Primary Image
SKINTOP® STR PG 16 RAL 9005 BK cable gland -  Primary Image
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
cold resistance
cold resistance
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked
TÜV Verband
TÜV Verband
cUL listed US, UL listed US
cUL listed US, UL listed US

特長

  • 最大限の信頼性に対応する高油耐性
  • 永続的な振動保護
  • 最適なストレインリリーフ効果
  • 幅広いクランプレンジ
  • 各種アクセサリ(マルチプルシーリングインサートなど)

アプリケーション

  • 必要なスペースを最小限に抑えて、多くのケーブルや配線をハウジングに挿入する必要のある場所で使用
  • 機械および装置製造業者
  • 太陽光発電
  • オートメーションテクノロジー
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINTOP®

製品タイプ

ケーブルグランド

ロックナット付

なし

Oリング付

なし

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

50.000

製品構成

アーマードケーブル用

なし

グラスファイバー補強

なし

ケーブル挿入口数

1 pc.

屈曲保護

なし

ケーブルグランドデザイン

ストレート

全長

44 mm

光幅

12 mm

ネジタイプ

PG

ネジサイズ

PG 16

ネジピッチ

1,41

ネジ長

10 mm

レンチサイズ1

27 mm

レンチサイズ 2

27 mm

六角コーナー寸法

29.5 mm

最小クランプ範囲

6 mm

最大クランプ範囲

12 mm

EMCシールド

なし

シールタイプ

コンジットシールリング

Oリングの材質

アクリロニトリルブタジエンゴム

Oリング材質、短縮形

NBR

シール材

CR(クロロプレンゴム)

シール材 短縮形

CR

本体材質

PA(ポリアミド)

本体材質 短縮形

PA

カラー

色:RALカラー

RAL 9005

製品特性

IP保護等級

IP 68 - 5 bar (30 min)

NEMAタイプ

タイプ 1
タイプ 12

防爆エリアでの使用

なし

最小動作温度

-20 °C

最大温度(動作時)

100 °C

固定時最低温度

-40 °C

固定時最大温度

100 °C

Min. temperatur

-40 °C

Max. temperatur

100 °C

難燃性

あり

に準拠した難燃性

UL 94 V-2

耐UV性

あり

耐薬品性

あり

耐酸性

なし

ハロゲンフリー

なし

耐油性

あり

衝撃耐性

あり

振動保護

あり

ストレインリリーフ

あり

規格・認証

CEマーキング

あり

UKCA マーキング

あり

認証:RU

なし

認証:UL AWM

まで UL 514B (CCN: QBPZ2 / e-file number: E79903)

認証:UL listed

あり

認証:RU

まで UL 514B (CCN: QBPZ / e-file number: E79903)

認証:cRU

なし

認証:cRU

まで CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ8 / e-file number: E79903)

認証:cUL listed

あり

認証:cUL

まで CSA C22.2 No. 18.3 (CCN: QBPZ7 / e-file number: E79903)

認証:CSA

なし

認証:VDE

なし

認証:GGVS

あり

認証:DNV/GL

なし

鉄道車両の防火試験済み

なし

認証:ECOLAB

なし

認証:NSF

なし

認証:FDA

なし

認証:EHEDG

なし

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SKINTOP® ST / SKINTOP® STRの全製品

型番 ネジサイズ ネジ長 最小クランプ範囲 最大クランプ範囲 レンチサイズ1 カラー 梱包単位 (VPE)
53015000 PG 7 7.8 mm 2.5 mm 6.5 mm 15 mm シルバーグレー 100
53015010 PG 9 8 mm 3.5 mm 8 mm 19 mm シルバーグレー 100
53015020 PG 11 8 mm 4 mm 10 mm 22 mm シルバーグレー 100
53015030 PG 13,5 9 mm 6 mm 12 mm 24 mm シルバーグレー 100
53015040 PG 16 10 mm 9 mm 14 mm 27 mm シルバーグレー 50
53015050 PG 21 11 mm 13 mm 18 mm 33 mm シルバーグレー 50
53015060 PG 29 10.7 mm 14 mm 25 mm 42 mm シルバーグレー 25
53015070 PG 36 13.3 mm 24 mm 32 mm 53 mm シルバーグレー 10
53015080 PG 42 13.4 mm 35 mm 38 mm 60 mm シルバーグレー 5
53015090 PG 48 14.3 mm 39 mm 44 mm 65 mm シルバーグレー 5
53015100 PG 7 7.8 mm 1.5 mm 5 mm 15 mm シルバーグレー 100
53015110 PG 9 8 mm 2 mm 6 mm 19 mm シルバーグレー 100
53015120 PG 11 8 mm 2 mm 7 mm 22 mm シルバーグレー 100
53015130 PG 13,5 9 mm 4 mm 9 mm 24 mm シルバーグレー 100
53015140 PG 16 10 mm 6 mm 12 mm 27 mm シルバーグレー 50
53015150 PG 21 11 mm 9 mm 16 mm 33 mm シルバーグレー 50
53015160 PG 29 10.7 mm 11 mm 20 mm 42 mm シルバーグレー 25
53015170 PG 36 13.3 mm 17 mm 26 mm 53 mm シルバーグレー 10
53015180 PG 42 13.4 mm 22 mm 31 mm 60 mm シルバーグレー 5
53015190 PG 48 14.3 mm 26 mm 35 mm 65 mm シルバーグレー 5
53015200 PG 7 7.8 mm 2.5 mm 6.5 mm 15 mm 100
53015210 PG 9 8 mm 3.5 mm 8 mm 19 mm 100
53015220 PG 11 8 mm 4 mm 10 mm 22 mm 100
53015230 PG 13,5 9 mm 6 mm 12 mm 24 mm 100
53015240 PG 16 10 mm 9 mm 14 mm 27 mm 50
53015250 PG 21 11 mm 13 mm 18 mm 33 mm 50
53015260 PG 29 10.7 mm 14 mm 25 mm 42 mm 25
53015270 PG 36 13.3 mm 24 mm 32 mm 53 mm 10
53015280 PG 42 13.4 mm 35 mm 38 mm 60 mm 5
53015290 PG 48 14.3 mm 39 mm 44 mm 65 mm 5
53015300 PG 7 7.8 mm 1.5 mm 5 mm 15 mm 100
53015310 PG 9 8 mm 2 mm 6 mm 19 mm 100
53015320 PG 11 8 mm 2 mm 7 mm 22 mm 100
53015330 PG 13,5 9 mm 4 mm 9 mm 24 mm 100
53015340 PG 16 10 mm 6 mm 12 mm 27 mm 50
53015350 PG 21 11 mm 9 mm 16 mm 33 mm 50
53015360 PG 29 10.7 mm 11 mm 20 mm 42 mm 25
53015370 PG 36 13.3 mm 17 mm 26 mm 53 mm 10
53015380 PG 42 13.4 mm 22 mm 31 mm 60 mm 5
53015390 PG 48 14.3 mm 26 mm 35 mm 65 mm 5
53018000 PG 7 7.8 mm 2.5 mm 6.5 mm 15 mm ライトグレー 100
53018010 PG 9 8 mm 3.5 mm 8 mm 19 mm ライトグレー 100
53018020 PG 11 8 mm 4 mm 10 mm 22 mm ライトグレー 100
53018030 PG 13,5 9 mm 6 mm 12 mm 24 mm ライトグレー 100
53018040 PG 16 10 mm 9 mm 14 mm 27 mm ライトグレー 50
53018050 PG 21 11 mm 13 mm 18 mm 33 mm ライトグレー 50
53018060 PG 29 10.7 mm 14 mm 25 mm 42 mm ライトグレー 25
53018070 PG 36 13.3 mm 24 mm 32 mm 53 mm ライトグレー 10
53018080 PG 42 13.4 mm 35 mm 38 mm 60 mm ライトグレー 5
53018090 PG 48 14.3 mm 39 mm 44 mm 65 mm ライトグレー 5
53018100 PG 7 7.8 mm 1.5 mm 5 mm 15 mm ライトグレー 100
53018110 PG 9 8 mm 2 mm 6 mm 19 mm ライトグレー 100
53018120 PG 11 8 mm 2 mm 7 mm 22 mm ライトグレー 100
53018130 PG 13,5 9 mm 4 mm 9 mm 24 mm ライトグレー 100
53018140 PG 16 10 mm 6 mm 12 mm 27 mm ライトグレー 50
53018150 PG 21 11 mm 9 mm 16 mm 33 mm ライトグレー 50
53018160 PG 29 10.7 mm 11 mm 20 mm 42 mm ライトグレー 25
53018170 PG 36 13.3 mm 17 mm 26 mm 53 mm ライトグレー 10
53018180 PG 42 13.4 mm 22 mm 31 mm 60 mm ライトグレー 5
53018190 PG 48 14.3 mm 26 mm 35 mm 65 mm ライトグレー 5
53110154 PG 7 7.8 mm 2.5 mm 6.5 mm 15 mm シルバーグレー 10
53110155 PG 9 8 mm 3.5 mm 8 mm 19 mm シルバーグレー 10
53110156 PG 11 8 mm 4 mm 10 mm 22 mm シルバーグレー 10
53110157 PG 13,5 9 mm 6 mm 12 mm 24 mm シルバーグレー 10
53110158 PG 16 10 mm 9 mm 14 mm 27 mm シルバーグレー 10
53110159 PG 21 11 mm 13 mm 18 mm 33 mm シルバーグレー 5
53110160 PG 29 10.7 mm 14 mm 25 mm 42 mm シルバーグレー 5
53110161 PG 36 13.3 mm 24 mm 32 mm 53 mm シルバーグレー 5
53110162 PG 42 13.4 mm 35 mm 38 mm 60 mm シルバーグレー 5
53110163 PG 48 14.3 mm 39 mm 44 mm 65 mm シルバーグレー 5
閉じる
すべて表示
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!
初回購入キャンペーン実施中初回購入キャンペーン実施中