SKINDICHT SHVE PG 11/11/9/4.5

EMC対策用メタル製ケーブルグランド,保護等級:IP68,ネジタイプ:PG11,シールド接触方式:スリーブ接触,温度範囲:-20℃~+80℃,材質:真鍮ニッケルメッキ,スリーブ材質:真鍮,シール材質:CR(クロロプレンゴム),O-リング材質:NBR(ニトリルゴム),ストレインリリーフ,耐油性,耐薬品性,耐熱性,CEマーキング,

¥751
在庫切れ
型番
52010450
(¥751/PC)
税抜
製品情報(PDF)

一時的な在庫切れ

  • SKINDICHT® SHVE、PGケーブルグランド、低抵抗360°シールドコンタクト付き、高い保護等級、アースグランドとして利用

アプリケーション

  • アースグランド、干渉電界が発生する可能性のある用途向け。
  • 医用工学
  • 周波数変換器
  • 空港
  • 測定および制御技術

製品構成

  • 1 コネクタ
  • 2アーススリーブ
  • 3シーリングコーン
  • 4コーン、真鍮
  • 5つの圧縮ネジ

分類

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: ケーブルネジグランド

温度範囲

  • -20°C~+80°C

保護等級

  • IP 68 - 10 bar

注意

  • 設置寸法は付録T21に記載されています

分類 ETIM6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: ケーブルグランド
  • 取付けナットを使用:SKINDICHT® SM
  • EMC取付けナット、SKINDICHT® SMナットを使用して塗装、陽極酸化処理、または粉体塗装が施されたハウジングとのコンタクトを最適化してください
  • ご注文記入例: SHVE 13.5 / 9 / 9 / 513.5 = PG圧縮ネジ9 = PG接続ネジ9 = シーリングコーン開口部幅5 = アーススリーブ開口部幅

SKINDICHT® SHVEの全製品

型番 型指定/サイズ アウターシースØ、最小/最大(mm) 最小/最大インナーシースØ (mm) SWレンチサイズ mm 全長、C (mm) ネジ長さ、D (mm) アクション
52010400 9/9/6/3,2 4 / 5,8 2,2 / 3,2 17 mm 28.5 6 mm
52010405 9/9/7/3,2 5 / 6,8 2,2 / 3,2 17 mm 28.5 6 mm
52010415 9/9/6/3,6 4 / 5,8 2,6 / 3,6 17 mm 28.5 6 mm
52010420 9/9/7/3,6 5 / 6,8 2,6 / 3,6 17 mm 28.5 6 mm
52010440 11/11/7/4,5 5 / 6,8 3,5 / 4,5 20 mm 31.0 6 mm
52010450 11/11/9/4,5 6,8 / 8,8 3,5 / 4,5 20 mm 31.0 6 mm
52010460 13,5/9/9/5 6,8 / 8,8 3,5 / 5 22 mm 32.5 5.5 mm
52010490 13,5/11/9/5 6,8 / 8,8 3,5 / 5 22 mm 32.5 5.5 mm
52005070 13,5/13,5/9/5 6,8 / 8,8 3,5 / 5 22 mm 37.0 6 mm
52010470 13,5/9/9/6 6,8 / 8,8 4,5 / 6 22 mm 32.5 5.5 mm
52010500 13,5/11/9/6 6,8 / 8,8 4,5 / 6 22 mm 32.5 5.5 mm
52005080 13,5/13,5/9/6 6,8 / 8,8 4,5 / 6 22 mm 37.0 6 mm
52010480 13,5/9/11/7 8,5 / 10,8 5,5 / 7 22 mm 32.5 5.5 mm
52010510 13,5/11/11/7 8,5 / 10,8 5,5 / 7 22 mm 32.5 5.5 mm
52005090 13,5/13,5/11/7 8,5 / 10,8 5,5 / 7 22 mm 37.0 6 mm
52010520 16/11/11/8 8,5 / 10,8 6 / 8 24 mm 35.0 5.5 mm
52010560 16/13,5/11/8 8,5 / 10,8 6 / 8 24 mm 35.5 6 mm
52005100 16/16/11/8 8,5 / 10,8 6 / 8 24 mm 37.5 6 mm
52010530 16/11/13/9 10,8 / 12,8 7 / 9 24 mm 35.0 5.5 mm
52010570 16/13,5/13/9 10,8 / 12,8 7 / 9 24 mm 35.5 6 mm
52005110 16/16/13/9 10,8 / 12,8 7 / 9 24 mm 37.5 6 mm
52010540 16/11/13/10 10,8 / 12,8 8 / 10 24 mm 35.0 5.5 mm
52010580 16/13,5/13/10 10,8 / 12,8 8 / 10 24 mm 35.5 6 mm
52005120 16/16/13/10 10,8 / 12,8 8 / 10 24 mm 37.5 6 mm
52010550 16/11/15/11 12 / 14,8 9 / 11 24 mm 35.0 5.5 mm
52010590 16/13,5/15/11 12 / 14,8 9 / 11 24 mm 35.5 6 mm
52005130 16/16/15/11 12 / 14,8 9 / 11 24 mm 37.5 6 mm
52010600 21/16/16/12 14 / 15,8 10 / 12 30 mm 38.5 6.5 mm
52005140 21/21/16/12 14 / 15,8 10 / 12 30 mm 43.5 7 mm
52010610 21/16/16/13 14 / 15,8 11 / 13 30 mm 38.5 6.5 mm
52005150 21/21/16/13 14 / 15,8 11 / 13 30 mm 43.5 7 mm
52010620 21/16/18/14 15,8 / 17,8 12 / 14 30 mm 38.5 6.5 mm
52005160 21/21/18/14 15,8 / 17,8 12 / 14 30 mm 43.5 7 mm
52010630 21/16/18/15 15,8 / 17,8 13 / 15 30 mm 38.5 6.5 mm
52005170 21/21/18/15 15,8 / 17,8 13 / 15 30 mm 43.5 7 mm
52010640 21/16/20/16 17,5 / 19,8 14 / 16 30 mm 38.5 6.5 mm
52005180 21/21/20/16 17,5 / 19,8 14 / 16 30 mm 43.5 7 mm
52005190 29/29/22/17 19,5 / 21,8 15 / 17 40 mm 47.5 8 mm
52005200 29/29/22/18 19,5 / 21,8 16 / 18 40 mm 47.5 8 mm
52005210 29/29/24/19 21,5 / 23,8 17 / 19 40 mm 47.5 8 mm
52005240 29/29/26/19 23,5 / 25,8 17 / 19 40 mm 47.5 8 mm