SERVO LK LZM-FD4 G 1.5+(2 X 0.5)h.flex.

定格電圧: 600/1000 V, 絶縁体材質:TPE, シース材質:ポリウレタン(PUR), 線心識別:カラーコード, シース色:橙色(オレンジRAL2003相当), シールド:データシート参照, 芯数: 4 + 2 芯 (コンビ), 導体断面積: 1.5 + 0.5 ㎜2, ケーブル外径:φ 11.5, 用途:屋内 サーボ・ケーブルチェーン用途, 配線:固定/可動, EMC適合, CEマーキング, 認証:CSA, UL(レコグニション), EAC, FIRE PROTECTION(ロシア),

¥1,667
在庫あり
型番
7072510
(¥1,667/M)
税抜
製品情報(PDF)
在庫あり-通常5日でお届け
X


最小購入単位:5メーター
5メーター単位で注文可能
  • LENZE®規格準拠のサーボモータケーブルおよびフィードバックケーブル、固定使用またはケーブルベアでの可動使用、UL/CSA AWM認定

アプリケーション

  • サーボコントローラとエンコーダ/レゾルバ間の接続ケーブル
  • サーボコントローラとモーター間の接続ケーブル
  • プラントエンジニアリング
  • 組立ライン、生産ライン、すべての機械類

規格準拠/認証

  • ケーブルベアでの使用: 組立ガイドライン付録T3に従ってください。
  • レゾルバ/エンコーダケーブル:固定使用バージョン用UL AWM Style 2464、高可動使用向けUL AWM Style 21165、CSA AWM I/II A/B
  • モーターケーブル:固定使用バージョン向けUL AWM Style 2570、高可動用途向けUL AWM Style 20940、CSA AWM I/II A/B
  • UL File No. E63634

製品構成

  • LENZE®規格に準拠した設計:
  • 固定使用向けの設計: PVCアウターシース、PP心線絶縁。
  • 高可動使用向け設計:PURアウターシース、TPE心線絶縁
  • 詳細についてはデータシートを参照してください
  • 信号ケーブル: 緑(RAL 6018)
  • サーボケーブル: 橙(RAL 2003)

最小曲げ半径

  • 可動使用: 10 x 外径
  • 固定使用: 7.5 x 外径

温度範囲

  • 可動使用: -5°C~+70°C
  • 固定使用: -40°C~+80°C

導体識別

  • エンコーダケーブル- 7072508(固定使用)黒/黄+黒/緑+黒/赤+黒/青+黒/白- 7072517(可動使用)緑/黄+青/赤+灰/桃+黒/紫+茶/白
  • レゾルバケーブル:- 7072507 (固定使用)黒/黄+黒/緑+黒/赤+黒/白- 7072516 (可動使用)緑/黄+青/赤+灰/桃+茶/白

定格電圧

  • 信号ケーブル:30 V (VDE)、300 V (UL/CSA)
  • 電力ケーブル:- 電力線: U0/U 0.6/1 kV (VDE)、600 V (UL/CSA)- 制御線:24 V (VDE)600 V (UL/CSA)

耐電圧

  • 信号ケーブル: 1.5 kV
  • モーターケーブル:- 電源線: 4 kV- 制御線: 2 kV

分類 ETIM5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: コントロールケーブル

分類 ETIM6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: コントロールケーブル

SERVO cables in acc. to LENZE® Standardの全製品

型番 線心数と導体毎のmm² 外径(mm) 銅指数(kg/km) 重量 (kg/km) アクション
7072515 4 G 16 + (2 x 1,0) 23.8 710.0 1015 kg/km
7072517 4 x (2 x 0,14) + 1 x (2 x 1,0) 11.5 65.0 145 kg/km
7072500 4 G 1,0 + (2 x 0,5) 10.0 81.0 128 kg/km
7072510 4 G 1,5 + (2 x 0,5) 11.5 106.0 192 kg/km
7072509 4 G 1,0 + (2 x 0,5) 10.0 81.0 151 kg/km
7072511 4 G 2,5 + (2 x 0,5) 13.2 153.0 271 kg/km
7072502 4 G 2,5 + (2 x 0,5) 12.3 153.0 244 kg/km
7072514 4 G 10 + (2 x 1,0) 20.1 513.0 710 kg/km
7072508 4 x (2 x 0,14) + 1 x (2 x 1,0) 11.0 65.0 136 kg/km
7072501 4 G 1,5 + (2 x 0,5) 11.2 106.0 173 kg/km
7072507 3 x (2 x 0,14) + 1 x (2 x 0,5) 9.3 43.0 91 kg/km
7072513 4 G 6 + (2 x 1,0) 16.8 316.0 477 kg/km
7072516 3 x (2 x 0,14) + 1 x (2 x 0,5) 10.0 44.0 107 kg/km
7072512 4 G 4 + (2 x 1,0) 14.6 235.0 373 kg/km
* 7072503 4G4 + (2x1,0) 14.6 232.0 232 kg/km
* 7072504 4G6 + (2x1,0) 16.7 323.0 323 kg/km
* 7072505 4G10 + (2x1,0) 19.4 497.0 497 kg/km
* 7072506 4G16 + (2x1,0) 24.2 794.0 754 kg/km
* 一時的な在庫切れ。本商品の詳細情報をeメールでご希望の場合は、下記にメールアドレスをご入力ください。
または、お気軽にカスタマーサービス03-4520-6245までお電話ください。